Câmera WCAM LPR-M04V-B5110
A câmera WCAM LPR-M04V-B5110 conta com um algoritmo para leitura de placas veiculares (LPR), tanto no padrão Mercosul quanto no padrão anterior. Com esse recurso, é possível validar a entrada de veículos autorizados em estacionamentos, monitorar vias urbanas e gerar relatórios de identificação.

Câmera WCAM LPR-M04V-B518
A câmera WCAM LPR-M04V-B518 possui tecnologia de reconhecimento de placas veiculares (LPR), compatível com os modelos Mercosul e o padrão antigo. Isso permite controlar o acesso de veículos autorizados, acompanhar o tráfego em áreas urbanas e rodovias, além de gerar relatórios de identificação com precisão.

Câmera WCAM IP-M04V-S6160
Com resolução de 4MP, zoom óptico de 37x e infravermelho laser de 600 metros, speed dome WCAM IP-M04V-S6160 tem robustez e eficiência para atender aplicações de alto nível, oferecendo proteção perimetral para grandes áreas e analíticos avançados, como: detecção de humanos, faces, veículos, fumaça e fogo.

Câmera WCAM IP-M022-D41
A câmera WCAM IP-M022-D41 entrega imagens em Full HD com alcance noturno de até 40 metros, combinando IR e LED na tecnologia Night Color+ para capturar cenas noturnas com mais detalhes. Possui microfone e alto-falante integrados e conta com inibição ativa, com luzes intermitentes e sirene, ajudando a dissuadir intrusos de forma proativa.

Câmera WCAM IP-M022-B41
A câmera WCAM IP-M022-B41 entrega imagens em Full HD com visibilidade noturna de até 40 metros, combinando IR e LED na tecnologia Night Color+ para capturar cenas noturnas com mais detalhes, inclusive em cores. Conta com microfone e alto-falante integrados e traz inibição ativa, com luzes intermitentes e sirene, ajudando a dissuadir intrusos de forma […]

Câmera WCAM IP-M02V-S5220
As câmeras da linha WCAM são indicadas para aplicações que exijam o mais alto nível de monitoramento. Além de contar com zoom óptico de 25x, a Câmera Speed Dome garante a segurança contra descargas e surtos elétricos, bem como analisa as filmagens e reconhece pessoas e veículos.

Câmera WCAM IP-H022-B11
O que há de mais avançado no mundo da segurança. Obtenha gravações mais claras e uniformes, mesmo em ambientes contra luz, com a IP-H022-B11. Sua tecnologia também possibilita a entrega de filmagens de maior complexidade.

Câmera WCAM IP-H022-B31
Desempenho superior em filmagens noturnas. A IP-H022-B31 entrega imagens vívidas e coloridas mesmo em ambientes e cenários de pouquíssima luz, reduzindo os ruídos e possibilitando filmagens mais claras.

Câmera WCAM IP-H022-D11
Desempenho de alto nível com proteção contra chuva e poeira. A IP-H022-D11 entrega filmagens que aprimoram a visibilidade das gravações, entregando imagens mais realistas, leves e de alto nível.

Câmera WCAM IP-H022-D31
A IP-H022-D31 entrega filmagens nítidas e coloridas mesmo em cenários noturnos ou de baixa luz, possibilitando mais segurança no monitoramento.

Câmera WCAM IP-M052-B51
Uma câmera discreta no tamanho, mas gigante no desempenho. O modelo IP-H052-B51 possui resolução de 5MP, analíticos de vídeo embarcados, suporte para cartão SD, case metálico e grau de proteção IP67.

Câmera WCAM IP-H042-B71
Preparada para o monitoramento diário e de alto nível. Além de contar com proteção IP66, a IP-H042-B71 entrega filmagens em 2K, garantindo maior resolução de imagem e nitidez das gravações.

Câmera WCAM IP-H042-D71
A câmera IP-H042-D71 está pronta para atender às demandas da sua rotina de monitoramento. Com sua classificação de proteção IP66, oferece resistência contra poeira e chuva, garantindo maior durabilidade e adaptabilidade nas instalações.

Câmera WCAM IP-H052-D51
Com resolução de 5MP, suporte para cartão SD, analíticos de vídeo e IP66, a câmera IP-H052-D51 está preparada para atender a diversas aplicações, seja em ambientes internos ou externos.

Câmera WCAM IP-M05V-B51
A câmera IP-M05V-B51 está preparada para atender as demandas mais exigentes do mercado. Contando com uma resolução de 5MP, lente varifocal motorizada, IR de 40m, analíticos inteligentes e IP67, o modelo se destaca por sua qualidade e robustez.

Câmera WCAM IP-M05V-D51
Com case metálico, IP66 e proteção antivandalismo (IK10), a IP-M05V-D51 é uma solução robusta, capaz de atender as mais diferentes aplicações. Contando com uma resolução de 5MP, lente varifocal, IR de 40m e analíticos inteligentes o modelo se destaca por sua qualidade e robustez.