Câmera WCAM LPR-M04V-B5110

Câmera WCAM LPR-M04V-B5110
A câmera WCAM LPR-M04V-B5110 conta com um algoritmo para leitura de placas veiculares (LPR), tanto no padrão Mercosul quanto no padrão anterior. Com esse recurso, é possível validar a entrada de veículos autorizados em estacionamentos, monitorar vias urbanas e gerar relatórios de identificação.
Câmera para leitura de placas (LPR)
Velocidade máxima de leitura: 60km/h
Resolução de 4MP
Infravermelho (IR) de 100m
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
- Nome do Produto: Câmera WCAM LPR-M04V-B5110
- Resolução de 4MP
- Lente varifocal motorizada: 5 ~ 50mm
- Até 60 FPS no stream principal
- Suporta cartão micro SD de até 1TB
- Analíticos: área de intrusão, linha virtual (simples e dupla), sentido obrigatório, intrusão inteligente.
Materiais para download
Veja também