Entenda a diferença entre tomadas de 10A e 20A
O novo padrão de tomadas do país, em vigor desde 2011, foi criado para oferecer mais segurança no uso de equipamentos elétricos em ambientes residenciais, comerciais e industriais.
Transforme sua casa com o boiserie na decoração. Aprenda como essa tendência se adapta a diversos estilos trazendo elegância e sofisticação ao seu ambiente.
18 de julho de 2024
A decoração é a alma de qualquer ambiente. Detalhes bem escolhidos podem transformar uma casa comum em um lar aconchegante e personalizado.
Uma tendência que tem ressurgido com força é o boiserie na decoração. Mas o que exatamente é o boiserie e como ele pode ser integrado com outros estilos? Neste artigo, vamos explorar tudo isso e muito mais.
Boiserie refere-se a painéis de madeira ornados, frequentemente encontrados em interiores franceses dos séculos XVII e XVIII.
Originalmente, eram usados para aquecer as paredes de pedra dos castelos europeus, se tornando uma característica decorativa marcante em mansões e palácios. Hoje, esses detalhes sofisticados voltaram à moda, seja em versões clássicas, seja em versões modernas.

O boiserie surgiu na França barroca e era sinônimo de opulência e sofisticação. Durante séculos, foi utilizado em palácios e residências nobres, como o famoso Palácio de Versalhes. A técnica envolvia o uso de molduras, relevos e coberturas em madeira, geralmente laqueadas ou douradas.
Com a passagem do tempo, o boiserie passou a incluir outros materiais além da madeira, tornando-se mais acessível e adaptável a diferentes estilos decorativos.
O boiserie na decoração é versátil e pode ser utilizado em diversos ambientes, como salas de estar, quartos e até banheiros.
Veja, a seguir, alguma ideias de locais em que você pode usar essa tendência.

Na sala de estar, o boiserie pode ser usado para criar paredes de destaque. Opte por designs mais elaborados se quiser um toque clássico ou por linhas retas e limpas para uma abordagem moderna. Combine com móveis contemporâneos para criar um contraste interessante.

No quarto, o boiserie pode servir como cabeceira de cama ou como detalhe nas paredes.
Combine com tecidos ricos como veludo ou seda para um visual mais luxuoso. Mas, se quiser dar uma estética mais natural ao ambiente, como o estilo boho, você pode combinar o boiserie com tecidos de algodão, objetos de palha e móveis de madeira natural.

Embora não seja o lugar mais comum para o boiserie, o banheiro também pode ser beneficiado por essa técnica.
Use molduras resistentes à umidade e combine com azulejos modernos para um ambiente elegante e fora do comum.
Atualmente, existem diversos modelos de boiserie, variando desde os mais clássicos até os mais modernos. Veja, a seguir, os principais tipos.

Os moldes clássicos apresentam intrincados detalhes e são ideais para quem deseja um visual tradicional. São perfeitos para salas de estar e salas de jantar formais.

Para um toque contemporâneo, os modelos modernos de boiserie apresentam linhas retas e limpas, muitas vezes, são feitos de materiais como PVC ou gesso. São ideais para quem quer incorporar a elegância do boiserie sem o excesso de ornamentos .

Se a sua preferência é por um estilo mais discreto, os modelos minimalistas possuem designs simples e podem ser pintados na mesma cor da parede para um efeito mais sutil.
O boiserie tradicional é feito de madeira, mas atualmente diversos materiais são utilizados para adequar a técnica a diferentes orçamentos e estilos.
É o material mais tradicional, oferecendo um acabamento robusto e sofisticado. No entanto, exige manutenção para evitar problemas com umidade e pragas.
O gesso é uma alternativa economicamente mais viável e fácil de trabalhar, pois permite criar formas detalhadas. É ideal para quem quer um visual clássico sem o custo elevado da madeira.
As molduras em PVC são práticas e resistentes à umidade, tornando-se ideais para áreas como banheiros e cozinhas. Além disso, são fáceis de instalar e manter. Geralmente, as molduras desse material estão disponíveis por um preço bem acessível.
Assim como o PVC, este material é leve e fácil de instalar, além de ser uma opção econômica e bem resistente. Permite grande variedade de designs, desde os mais simples aos mais elaborados.
Uma das maiores vantagens do boiserie é a sua flexibilidade para ser combinado com outros estilos de decoração.
Se você deseja aplicar essa tendência em algum ambiente que já possui um estilo de decoração, veja as dicas que preparamos:

Para um ambiente clássico, utilize molduras detalhadas e dê acabamento em tons dourados ou prateados. Combine com móveis antigos e tecidos como seda e veludo para um efeito luxuoso.

Para uma abordagem moderna, escolha molduras simples e pinte-as na mesma cor da parede. Combine com móveis de design contemporâneo e paletas de cores neutras para um resultado elegante e minimalista.

No estilo industrial, pode ser usado de maneira inusitada sendo pintado em tons escuros e combinando com materiais como cimento e tijolos aparentes. Isso cria um contraste entre o rústico e o sofisticado, elevando o ambiente.
Ficou claro que o boiserie na decoração é uma tendência que voltou com tudo oferecendo sofisticação e elegância a qualquer ambiente.
Seja em um estilo clássico, moderno ou industrial, essa técnica pode ser adaptada a diferentes gostos e orçamentos.
Aproveite para incorporar essa tendência na sua decoração com as ideias que compartilhamos para transformar os ambientes.
Para mais dicas de decoração, confira nossos outros artigos: