Entenda a diferença entre tomadas de 10A e 20A
O novo padrão de tomadas do país, em vigor desde 2011, foi criado para oferecer mais segurança no uso de equipamentos elétricos em ambientes residenciais, comerciais e industriais.
Nesse cenário gelado, adotar uma decoração de inverno na nossa casa pode sim se tornar uma fonte de calor e deixar tudo mais aconchegante durante essa estação.
9 de julho de 2019
Ah, o inverno! Noites mais longas, temperaturas mais baixas e uma vontade irresistível de passar os dias embaixo das cobertas! Nesse cenário gelado, adotar uma decoração de inverno na nossa casa pode sim se tornar uma fonte de calor e deixar tudo mais aconchegante durante essa estação.
Continue lendo para conhecer as nossas 9 dicas que irão transformar sua casa e ajudar você a enfrentar os dias mais frios!
1. Troque os cobertores e cobre-leitos por opções mais encorpadas de tecido. Edredons são muito bem-vindos na decoração de inverno!

2. Deixar mantas espalhadas pela casa, para que fiquem à mão e próxima de sofás, cadeiras e poltronas, é uma ótima ideia!

3. Aproveite as temperaturas mais baixas para adicionar ou trocar a cortina por um tecido mais grosso e capaz de bloquear a entrada do frio pelas frestas da janela.

4. Para pés aquecidos e maior impressão de aconchego, você pode trocar seus tapetes por modelos mais fofinhos e felpudos.

5. No sofá, abuse das almofadas. Elas têm o poder de manter o ambiente mais aquecido.

6. Hora de trocar os elementos decorativos por peças em cores quentes, como os tons terrosos, que transmitem calor visualmente.

7.Outra forma de garantir a impressão de calor é através das lâmpadas. Substitua as de tons frios por tons quentes. Muito trabalho? Explore luminárias e abajures, mais práticos.

8. Folhas, galhos secos e velas são materiais que podem ser utilizados de forma criativa para decorar.
9. Evite cores frias e em tons mais claros. Elas dão a impressão de uma casa gelada! Os tons mais quentes são perfeitos para essa época do ano.
Aproveite essas super dicas para criar sua decoração de inverno e deixar os seus ambientes mais acolhedores. Vai ser difícil sair de casa, não é verdade?
Leia também: