A importância da manutenção nas indústrias está não somente no fato de manter os equipamentos em boas condições de uso,mas também em torná-los uma fonte de redução do custo operacional, de inovação e melhoria contínua em termos de produtividade e competitividade.
Há dois anos a JMacêdo, segunda maior empresa nacional no segmento de massas alimentícias, acionou a WEG para tentar resolver algumas falhas que os motores da sua unidade fabril estavam apresentando. Os 110 motores instalados para a circulação de ar, com produção de 3,5 ton/h apresentavam na época um histórico de MTBF (tempo médio entre falhas) de 180 dias. Isto comprometia a produtividade e qualidade de seus produtos (uma parada inesperada acarreta 2
hs de parada de produção).
Após uma análise crítica da situação, testes de aplicação do motor realizados na base de ensaios da fábrica da WEG em Jaraguá do Sul, a equipe da Service da WEG recomendou uma nova especificação para os motores utilizados na aplicação e uma melhoria nas instalações (fixações) dos motores, com o objetivo de aumentar a vida útil dos rolamentos devido ao nível de vibração.
Antes | Depois |
![]() | ![]() |
“O resultado obtido com as mudanças foi realmente muito eficaz”, explica Sidnei Amano, responsável pelo projeto no departamento Service da WEG. “Os motores estão funcionando há um ano e meio sem apresentar falhas. Ou seja, a produção de massas aumentou e a JMacêdo pode assumir novos compromissos de abastecimento”.
Outros benefícios:
- Redução de itens de estoque;
- Eficiência energética;
- Foco da manutenção em outras atividades.
- Condições de operação dos motores:
- Temperatura ambiente máxima: 110 º C
- Umidade relativa do ar: 90 %
- Espaço confinado
- Presença de vapor de água
- Presença de pó (massa de trigo)
Conheça a linha de motores instalada na JMacedo: Motores Elétricos WELL