A WEG forneceu motores elétricos e inversores de frequência para uma solução de resfriamento desenvolvida pela Enfrio, fabricante italiana de sistemas de resfriamento, para aplicações de geração de energia de alta potência. O projeto envolveu o fornecimento de equipamentos para 10 módulos de resfriamento plug-and-play projetados para geradores com potências superiores a 30 MW.
Em aplicações de alta potência, o gerenciamento térmico é essencial para garantir a continuidade e a confiabilidade operacional. O aumento da densidade computacional e da demanda por energia dos data centers também ampliou a necessidade de sistemas de resfriamento capazes de operar de forma eficiente e confiável, especialmente em ambientes nos quais interrupções podem comprometer a disponibilidade da infraestrutura.
Para atender aos requisitos do projeto, a WEG forneceu 40 motores elétricos de 30 kW, 4 polos, juntamente com 40 inversores de frequência CFW500 com grau de proteção IP66. Os equipamentos foram especificados para proporcionar controle preciso da velocidade dos motores e contribuir para o gerenciamento eficaz do fluxo de ar nos sistemas de resfriamento.
Os inversores CFW500 utilizados na aplicação oferecem diferentes modos de controle, incluindo controle vetorial sensorless, controle vetorial com encoder e controle escalar, além de controle de motores de ímãs permanentes e funcionalidade PLC integrada. O grau de proteção IP66 proporciona resistência à entrada de poeira e água, permitindo que os equipamentos sejam instalados em ambientes internos ou externos, de acordo com os requisitos da aplicação.
A combinação de motores elétricos e inversores de frequência permite que o sistema adapte sua operação a diferentes condições de demanda, contribuindo para maior eficiência operacional e uso otimizado de energia. Em sistemas de resfriamento que operam continuamente e em aplicações de alta carga, os ganhos de eficiência podem ter um impacto significativo no consumo de energia ao longo da operação.
Além do desempenho dos equipamentos, o projeto exigiu uma resposta rápida de fornecimento. A WEG trabalhou em estreita colaboração com a Enfrio para atender a um cronograma reduzido de produção e entrega, envolvendo atividades de engenharia, fabricação e logística. A capacidade de coordenar essas etapas foi essencial para disponibilizar os equipamentos dentro do prazo exigido pelo projeto.
A aplicação demonstra a capacidade da WEG de fornecer soluções para sistemas de resfriamento em ambientes exigentes, combinando motores elétricos e inversores de frequência com recursos voltados ao controle preciso, à eficiência e à confiabilidade operacional.
À medida que a infraestrutura de data centers e as aplicações de geração de energia de alta potência continuam crescendo, a WEG oferece um portfólio de soluções para sistemas de resfriamento que contribuem para o desempenho eficiente e confiável de equipamentos essenciais à continuidade operacional.