No Brasil, o consumo de energia elétrica segue crescendo de forma acelerada e chega a ultrapassar o índice de expansão da economia do país. De outubro de 2013 a setembro de 2014, houve aumento de 2,9% no consumo, segundo dados da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), vinculada ao Ministério de Minas e Energia. Esse forte crescimento exige investimentos para manter um serviço de qualidade. A Elektro Eletricidade e Serviços S.A., uma das maiores distribuidoras de energia elétrica do Brasil, buscava soluções que possibilitassem as ampliações e manutenções preventivas nas subestações sem qualquer interrupção no fornecimento de energia, com maior confiabilidade possível. A WEG compreendeu a necessidade da empresa e desenvolveu três soluções móveis para solucionar a dificuldade: Bay de Entrada de Linha Móvel, Transformador de Potência Trifásico Móvel e Subestação Móvel, todos com níveis de tensão até 138 kV. De acordo com Márcio Fernandes, presidente da Elektro, o fornecimento representa “uma importante aquisição que aumentará em muito nossa flexibilidade operacional dotando nossas instalações de maior confiabilidade operativa”. A solução também irá proporcionar à empresa redução de interrupções no fornecimento de energia e facilidade em manutenções preventivas e corretivas em suas subestações.12
As subestações móveis possuem projetos altamente customizáveis e variam de acordo com as necessidades de cada cliente. A WEG é líder nesse mercado no Brasil com mais de 60 fornecimentos.
A parceria de aproximadamente 15 anos e o atendimento realizados pela WEG foram essenciais na hora de fechar o negócio. Segundo Márcio Fernandes, essa é uma das mais importantes compras neste ano. “As empresas trabalharam unidas o tempo todo, principalmente por causa das inovações tecnológicas presentes nestes equipamentos. Foi necessária uma grande integração entre o setor de engenharia da Elektro e WEG. Um bom atendimento, relacionamento e prazo de entrega sempre são considerados na aquisição de um projeto deste porte”, destaca. A tecnologia adquirida será utilizada em condições de emergência no sistema de potência da Elektro, em qualquer época do ano e local. As entregas começaram a ser feitas no final de 2014 e devem ser concluídas no início de 2015, na sede da empresa em Campinas, São Paulo.
Soluções Fornecidas
- 2 Módulos de Entrada de Linha Móvel – 138 kV religável em 88 e 69 kV
- 3 Transformadores de potência trifásico móveis de 138 kV religável em 88 e 69 kV – 34,5 kV religável em 13,8 kV – 30 MVA
- 2 Subestações Móveis de 138 kV religável em 69 kV – 34,5 kV - 13,8 kV de 25 e 30 MVA.