WEG participó en todas las etapas del proyecto de modernización de la Subestación Bongi, en Recife, Brasil, fortaleciendo el sistema de suministro de energía del área metropolitana que rodea la capital del estado de Pernambuco. Finalizada en el segundo semestre de 2025, la obra amplió significativamente la capacidad de transformación de la subestación, pasando de 400 MVA a 900 MVA de potencia instalada, proporcionando mayor confiabilidad, flexibilidad operativa y seguridad al sistema eléctrico de la región. 

El proyecto formó parte del plan de refuerzo de la red de transmisión autorizado por ANEEL (Agencia Nacional de Energía Eléctrica de Brasil) e incluyó la modernización completa de la infraestructura de la subestación, incluyendo la repotenciación de las barras de 230 kV y 69 kV, la sustitución de equipos de maniobra, la modernización de las conexiones eléctricas y la ampliación de la capacidad de transformación de la unidad. 

Con amplia experiencia en el suministro de soluciones para generación, transmisión y distribución de energía, WEG fue responsable de la fabricación, suministro, montaje y energización de dos transformadores de 200 MVA 230/69 kV y otros dos transformadores de 200 MVA 230/69 kV/13,8 kV, consolidando la finalización de la ampliación de la Subestación Bongi. 

Además, WEG suministró un amplio conjunto de equipos y soluciones para alta tensión, contribuyendo directamente al aumento de la robustez y confiabilidad operativa del sistema, incluyendo: 

  • Transformadores de corriente y potencial;  
  • Interruptores de 245 kV y 72,5 kV;  
  • Seccionadores;  
  • Pararrayos;  
  • Módulo híbrido para la barra de 69 kV;  
  • Sistemas de Protección, Control y Supervisión (SPCS);  
  • Servicios de supervisión de montaje, puesta en marcha y energización.  

De esta manera, WEG contribuye directamente al desarrollo socioeconómico de diversas regiones, proporcionando productos y soluciones que amplían la confiabilidad y eficiencia del suministro eléctrico, apoyando el crecimiento urbano, fortaleciendo la infraestructura energética y proporcionando una mejor calidad de vida para las comunidades locales.