A demanda por produtos lácteos no Brasil cresceu a uma taxa anual de 3% ao longo da última década. Cada brasileiro consome, em média, 170 litros de leite por ano, segundo a Embrapa. Com os números apontando para mais um aumento da demanda nos próximos anos, qualidade é a palavra da vez para os produtores, que buscam tecnologia de ponta para o armazenamento de leite e derivados.

A Reafrio, empresa catarinense fabricante de sistemas de refrigeração para o segmento leiteiro, escolheu a WEG para inovar na sua produção. Resfriadores verticais e horizontais acima de 2.000 litros passaram a contar com uma solução automatizada com Controlador Lógico Programável (CLP), especialmente desenvolvida e utilizada pela WEG para gerenciar o sistema de limpeza, refrigeração e homogeneização. Dois tipos de chaves de partida especiais são o “cérebro” do equipamento: uma chave em caixa termoplástica e outra em caixa metálica, sendo essa última uma aplicação nova neste segmento. As chaves WEG ficam acopladas à máquina e são responsáveis por controlar a temperatura do leite. Um sensor, monitorado pelo CLP, garante mais segurança ao processo. Já o display, com tecnologia touch screen, permite animações reais dos processos em execução.

Com o projeto eletromecânico, o software desenvolvido pela WEG e a chave pronta para ser montada no refrigerador, a Reafrio oferece ao cliente final um produto que otimiza a produção, reduz os custos e aumenta a capacidade produtiva. Desde o início do fornecimento, em outubro de 2013, a WEG entregou mais de mil peças, além de 4.454 motores, entre modelos comerciais N56 carcaça de chapa, Linha Rural monofásicos e trifásicos da plataforma W22. “Empregando componentes nacionais com a qualidade característica dos produtos WEG, oferecemos ao cliente assistência rápida e eficiente em qualquer ponto do país, satisfazendo os requisitos de projeto e a plenitude do processo de desenvolvimento”, afirma Maycon Provensi, Engenheiro de Produto da Reafrio.

"A PARCERIA WEG-REAFRIO GARANTE AO CLIENTE A QUALIDADE DO PRODUTO REAFRIO COM A TECNOLOGIA DOS COMPONENTES WEG”.
Maycon Provensi, Engenheiro de Produto da Reafrio.

FORNECIMENTO WEG
Mais de 1.000 painéis especiais de controle, incluindo os seguintes componentes:

- Controladores Lógicos Programáveis - CLP

- Interfaces Homem-Máquina - IHM

- Fontes de Alimentação

- Relés de Nível

- Disjuntor-motor e Minidisjuntores

- Seccionadoras

- Contatores e Minicontatores

- Relés de Sobrecarga

- Botões, Comutadores e Sinaleiros- Fusíveis- Protetores de Surto

- Relés Acopladores

- Bornes