• Notícias
  • Central de Downloads
  • Seleção de Produtos
Brasil
Change to Another Country
Busca


Produtos e Serviços
Controls
Partida e Proteção de Motores

» Home » Produtos e Serviços » Controls » Partida e Proteção de Motores » Relés Temporizadores, Protetores e de Níveis


 
Relés Temporizadores, Protetores e de Níveis
 
Clique na Imagem para Ampliar
 
Relés Temporizadores, Protetores e de Níveis

Circuitos eletrônicos de alta precisão e imunidade contra ruídos. Compactos, montagem direta em trilho DIN 35mm ou fixação por parafuso. Possuem LED¿s para indicação de status e contatos de alta confiabilidade.




Biblioteca CAD
Principais características
  • Relés Protetores RPW
  • Relés Temporizadores RTW
  • Novos Protetores Eletrônicos contra falta de fase RPW FF, sequência de fase RPW SF e falta e sequência de fase em um único produto RPW FSF.
  • Temporizadores RTW de até 30 min com 9 funções de temporização
  • Compacto, com 22,5 mm de largura, montado sobre trilho ou com parafuso.
  • Provido de circuito eletrônico com elevada precisão e imunidade a ruídos.
  • LED para Indicação de status.
  • Contatos de alta confiabilidade.
Descrição
  • Relés Protetores RPW


  • Os Relés RPW WEG são dispositivos eletrônicos que protegem os sistemas trifásicos contra falta de fase ou falta de neutro (selecionável) (RPW FF), inversão da sequência de fase (RPW SF) ou ambas as funções integradas em um mesmo produto (RPW FSF). Sempre que houver uma anomalia no sistema o relé comutará sua saída para interromper a operação do motor ou processo a ser protegido. Projetado de acordo com normas internacionais, o RPW constitui uma solução compacta e segura, em caixas com 22,5mm de largura para montagem em trilho DIN 35mm.Normas: IEC / EN 60947-1
    IEC / EN 60947-5-1

    Homologação:



    Oferecidos nos seguintes modelos:

    RPW-SF: Relé Sequencia de Fase
    RPW-FF: Relé Falta de Fase
    RPW-FSF: Relés Falta e Sequencia de Fase


  • Relés Temporizador RTW


  • Os Relés temporizadores WEG RTW são dispositivos eletrônicos que permitem, em função de tempos ajustados, comutar um sinal de saída de acordo com a sua função. Muito utilizados em automação de máquinas e processos industriais como partidas de motores, quadros de comando, fornos industriais, injetoras, entre outros.

    Possui eletrônica digital que proporciona elevada precisão, repetibilidade e imunidade a ruídos.
    Projetado de acordo com normas internacionais, o RTW constitui uma solução compacta e segura, em caixas com 22,5mm de largura para montagem em trilho DIN 35mm, nas configurações com 1 ou 2 saídas NANF e alimentado em 110-130V 50/60Hz, 220-240V 50/60Hz ou 24Vcc.

    Com 6 faixas de temporização, o RTW pode ser ajustado de 0,3 segundos a 30 minutos com elevada confiabilidade e precisão.

    Oferecida nas seguintes funções
    de temporização:


  • RTW- RE » Retardo na Energização
  • RTW- PE » Pulso na Energização
  • RTW- CI » Cíclico
  • RTW- RD » Retardo na Desenergização
  • RTW- ET » Estrela-Triângulo
  • RTW- CIL » Cíclico 1 ajuste Ligado
  • RTW- CID » Cíclico 1 ajuste Desligado
  • RTW- CIR » Cíclico 2 ajustes Ligado
  • RTW- RDI » Retardo na Desenergização sem Comando*

  • * Não disponível.
    Normas:
    IEC/EN1812-1
    IEC/EN60947-1
    IEC/EN60947-5-1

    Homologação:



    Modo de Operação
    RTW RE (Retardo na Energização) – Após a energização do Relé, inicia-se a contagem do tempo (T) ajustado no dial. Decorrido este período ocorrerá a comutação dos contatos de saída, os quais permanecem neste estado até que a alimentação seja interrompida.
    RTW PE (Pulso na Energização) – Após a energização do Relé, os contatos de saída são comutados instantaneamente e permanecem acionados durante o período ( T ) ajustado no dial.
    RTW CI (Cíclico) – Após a energização do relé, os contatos de saída são acionados e desacionados ciclicamente. O dial superior determina o tempo ( TON ) em que os contatos permanecem acionados, enquanto que o dial inferior determina o tempo ( TOFF ) em que os contatos permanecem desacionados.
    RTW RD (Retardo na Desenergização) – Com o Relé Alimentado, a partir da energização do terminal de comando os contatos de saída comutam instantaneamente. Ao se retirar o comando, os contatos de saída retornam a condição original após decorrido o período (T) ajustado no dial.
    RTW ET (Estrela-Triângulo) – Após a energização do Relé os contatos de saída Estrela comutam instantaneamente, permanecendo acionados durante o período ( T ) ajustado no dial. Após o tempo ( TM ) de 100ms os terminais Triângulo serão então acionados e permanecem neste estado até que a alimentação seja interrompida.
    RTW CIL (Cíclico Ajuste Ligado) – Após a energização do relé, os contatos de saída são acionados, após percorrido o tempo selecionado no Dial de ajuste os contatos serão desacionados, este comportamento continuará ciclicamente. uma única seleção determina o tempo Ligado e o tempo Desligado do Relé.
    RTW CID (Cíclico Ajuste Desligado) – Após a energização do relé, os contatos de saída permanecem desacionados, após percorrido o tempo selecionado no Dial de ajuste os contatos serão acionados, este comportamento continuará ciclicamente. uma única seleção determina o tempo Ligado e o tempo Desligado do Relé.
    RTW CIR (Cíclico 2 Ajustes Início Desligado) – Após a energização do relé, inicia-se a contagem do tempo desligado, após percorrido este período os contatos de saída são acionados e inicia-se a contagem do tempo ligado, segue-se esta sequência ciclicamente. O dial superior determina o tempo ( T ON ) em que os contatos permanecem acionados, enquanto que o dial inferior determina o tempo ( T OFF ) em que os contatos permanecem desacionados.
    RTW RDI (Retardo na Desernergização) – Após a energização do Relé, os contatos de saída são comutados instantaneamente. Ao se retirar a alimentação iniciará a contagem do tempo (T) ajustado no dial, após este período os contatos de saída retornam a sua condição original. Retardo na Desenergização sem a necessidade de comando, limitado a 10 minutos.

    Onde:T, TON, TOFF: Tempo ajustado -- TM: Tempo morto.




     


    WEG Fácil
    Notícias - fique sabendo o que acontece na WEG
    Boletim - receba novidades no seu email