• Notícias
  • Central de Downloads
  • Seleção de Produtos
Brasil
Change to Another Country
Busca


Produtos e Serviços
Motores Elétricos
Industriais

» Home » Produtos e Serviços » Motores Elétricos » Industriais » W22 Premium


 
W22 Premium
 
Clique na Imagem para Ampliar
 
W22 Premium

Novo conceito de motores elétricos WEG. Excelente relação de custo-benefício, baixos níveis de ruído e fácil manutenção aliados ao melhor desempenho do mercado Brasileiro




Eficiência e Confiabilidade para a Indústria

Os motores W22 Premium são motores de altíssima eficiência e possuem o maior nível de rendimento do mercado, superando o W22 Plus e o Alto Rendimento Plus, excedendo os níveis de rendimento definidos na portaria 553 da lei de eficiência energética 10.295, em vigor desde de janeiro de 2010. Excelente relação custo-benefício, redução do consumo de energia elétrica, baixos níveis de ruído e vibração e fácil manutenção são algumas das características que definem esse novo produto. Um motor que surge antecipando conceitos sobre eficiência energética, desempenho e produtividade.

 

Acesse o hotsite da solução: www.weg.net/premium

Saiba mais
Novo sistema de ventilação
  • O projeto do sistema de ventilação da linha W22 proporciona menores níveis de ruído e permite uma melhor distribuição do fluxo de ar sobre o motor, minimizando os pontos quentes na superfície, reduzindo a elevação de temperatura nos mancais, aumentando a confiabilidade e longevidade do motor;
Caixa de ligação
  • O aumento do volume interno da caixa de ligação facilita o acesso aos terminais de conexão, garantindo maior facilidade e segurança nas conexões elétricas durante a instalação e a manutenção do motor;
  • Versatilidade das formas construtivas - O novo sistema de conexão da caixa de ligação das carcaças 225S/M a 355A/B permite fácil alteração da forma construtiva do  motor, sem a necessidade de desmontagem do rotor, reduzindo o tempo de alteração e a quantidade de motores em estoque;
Exclusivo sistema de vedação dos mancais
  • Aumenta a vida útil do motor em ambientes adversos;
  • Para as carcaças 225S/M a 355A/B, o grau de proteção IP55W é padrão. A vedação no eixo é WSeal®, composta por um anel de borracha com duplo lábio e uma calota metálica montada sobre esse anel, que aumenta a resistência do conjunto e reduz o desgaste;
Estrutura da carcaça
  • O novo projeto da carcaça reduz a dispersão do fluxo de ar e contribui para o aumento da troca térmica entre o motor e o ambiente;
  • Maior facilidade de manuseio e segurança durante a instalação através de dois olhais de içamento;
  • Facilidade no processo de medição da vibração, através de locais específicos para o posicionamento de sensores, inclusive na região traseira do motor;
  • Pés inteiriços, como parte integrante da carcaça, proporcionando uma maior capacidade de absorção de impacto e facilitando o alinhamento durante a instalação;
Sistema de isolamento WISE®
  • O sistema de isolamento WISE®, formado por fios, filmes isolantes, sistema de impregnação e cabos, aumenta a rigidez dielétrica dos enrolamentos do estator, permitindo que o motor possa ser acionado por inversor de frequência sem que picos de tensão danifiquem o seu isolamento;
Plano de Reciclagem

A WEG possui um plano de reciclagem que incentiva a substituição de motores velhos ou danificados por motores novos com rendimentos superiores. Tenha consciência da conservação de energia e REDUZA SEU CUSTO OPERACIONAL: Utilize motores mais eficientes.

Consulte-nos para saber mais a respeito.

Características
  • Rendimento Premium – em conformidade com a nova lei de eficiência energética, em vigor desde janeiro de 2010;
  • Grau de proteção: IP55 carcaças 63 a 200M; IP55W a partir da carcaça 225S/M;
  • Potência: 0,16 a 750 cv;
  • Carcaças: 63 a 355A/B;
  • Polaridade: 2, 4, 6 e 8 polos;
  • Tensão: 220/380 V (até a carcaça 200L) e 220/380/440 V com 12 cabos (carcaças 225 a 355A/B);
  • Frequencia: 60Hz;
  • Forma construtiva: B3D;
  • Flexibilidade da posição da caixa de ligação acima da carcaça 225S/M (B3D, B3E e B3T);
  • Defletora de chapa para carcaças 63 a 132M/L
  • Defletora de ferro fundido para carcaças 160M a 355A/B;
  • Grau de vibração A, de acordo com a IEC 60034-14;
  • Sistema de vedação V'ring carcaças 63 a 200M e WSeal® (exclusivo WEG); a partir da carcaça 225S/M;
  • Sistema de isolação WISE® (WEG Insulation System Evolution) - Apto a operar com inversores de frequência para tensões até 575 V*;
  • Classe de isolamento "F" (ΔT 80 K);
  • Regime de Serviço: S1;
  • Categoria: N;
  • Graxeira para carcaças 225S/M a 355A/B;
  • Dois pontos de aterramento na carcaça;
  • Fator de serviço: 1,25;
  • Plano de pintura: 207A para carcaças até 132M/L e 203A para carcaças 160L e superiores;
  • Cor: RAL 6002 - Verde.


*Para motores a partir da carcaça 315S/M, o uso com inversor de frequência exige que medidas sejam tomadas para impedir a circulação de corrente pelos mancais. Por isso, o método de partida dos motores sempre deve ser informado no pedido de compra. Para o uso de motores de estoque com inversores de frequência, favor consultar à WEG.

Opcionais
  • Frequência 50 Hz;
  • Outras formas construtivas;
  • Outras tensões;
  • Categoria: H;
  • Classe de isolamento "H";
  • Grau de vibração B;
  • Apto a sensor SPM (carcaças 160L a 355A/B);
  • Sensores de temperatura no bobinado ou mancal (Termostato, PT 100, termistores);
  • Resistênsia de aquecimento;
  • Grau de proteção: IP56, IP65, IP66, IP66W;
  • Caixa de ligação para acessórios;
  • Caixa de ligação para resistências de aquecimento;
  • Ventilador de alumínio ou ferro fundido;
  • Chapéu;
  • Dupla ponta de eixo;
  • Encoder;
  • Prensa cabos: plástico, latão e aço inoxidável;
  • Ventilação forçada;
  • Rolamento de rolos na tampa dianteira (IV, VI e VIII polos);
  • Mancal isolado na tampa traseira (carcaças 225S/M a 355A/B)
  • Outros planos de pintura;
  • Pintura interna tropicalizada;
  • Placa de Bornes;
  • Eixo em aço inox;
  • Saída de graxa pela tampa;
  • Outros opcionais sob consulta. 

  • Acesse:

    www.weg.net/silos
    www.weg.net/torrederesfriamento  




 


WEG Fácil
Notícias - fique sabendo o que acontece na WEG
Boletim - receba novidades no seu email