A WEG lança o WEGscan200, sensor de monitoramento de conexões elétricas que amplia ainda mais o ecossistema de gestão de ativos da companhia. Totalmente sem cabos ou baterias e autoalimentado, o novo sensor representa um avanço importante em segurança, confiabilidade e eficiência para operações industriais.

Sensor WDS da WEG instalado em barramento de cobre para monitoramento de temperatura em conexões elétricas

Projetado para atuar diretamente na detecção de anomalias em conexões elétricas, o WEGscan200 permite o monitoramento contínuo de temperatura e corrente elétrica em painéis como CCMs, cubículos de baixa e média tensão, load centers, caixas de ligação de motores e geradores, transformadores, entre outros equipamentos críticos.

A ausência de cabos elimina a necessidade de abertura dos painéis ou contato direto com partes energizadas, reduzindo significativamente os riscos de acidentes e da geração de arco elétrico. Com a coleta automática de dados e comunicação via gateway, os dados são enviados diretamente para o WEG Motion Fleet Management, onde podem ser analisados em tempo real pela equipe de manutenção.

Caixa de média tensão para transformadores, equipada com buchas isoladoras para conexão segura dos cabos elétricos

Ao identificar tendências de falha, como sobreaquecimento e pontos quentes, a solução possibilita intervenções preditivas, otimizando a rotina de inspeções, reduzindo paradas não planejadas e prolongando a vida útil dos ativos. Além disso, o WEGscan200 é compatível tanto com produtos WEG quanto de outros fabricantes, ampliando seu potencial de aplicação nas mais diversas plantas industriais.

Com o novo sensor, a WEG reforça seu compromisso com a inovação em manutenção preditiva, entregando uma solução inteligente, de fácil instalação e baixo custo, que contribui diretamente para a redução de custos operacionais e aumento da eficiência energética na indústria.

Este lançamento fortalece a atuação da WEG no apoio à transformação digital do setor industrial, oferecendo um portfólio completo de monitoramento que integra ativos rotativos, conexões elétricas, inversores, relés e drives, promovendo mais controle, previsibilidade e sustentabilidade nos processos.

Conheça mais sobre o WEGscan200, clicando aqui.