WEG
  • Indice
  • Produits
    • PRODUITS ET SOLUTIONS DURABLES
    • Technologies et innovation pour la transition énergétique et la décarbonation
    • Chaîne d'approvisionnement responsable
  • Opérations
    • OPÉRATIONS CIRCULAIRES ET EFFICACES
    • Eco-efficacité et gestion des déchets et émissions
    • Carbone neutre dans les opérations
  • Personnes
    • COLLABORATEURS ET COMMUNAUTÉS ENGAGÉS
    • Croissance durable des communautés
    • Bien-être intégral, diversité et inclusion
  • Gouvernance
    • GOUVERNANCE ET CONDUITE ÉTHIQUE
    • Engagement et communication transparente
    • Conformité et intégrité
WEG - Driving efficiency and sustainability

Technologies et innovations pour la transition énergétique et la décarbonation

Chaîne d'approvisionnement responsable

La réalisation d'une croissance durable dépend fondamentalement de la conduite éthique dans les opérations et dans la relation avec les parties prenantes. Parmi elles, la chaîne d'approvisionnement revêt une grande importance pour WEG en raison de son impact direct sur l'activité et de l'influence que WEG exerce dans sa chaîne. En tant que partenaires commerciaux, les fournisseurs sont encouragés à se développer avec l'entreprise.

 

Dans ce contexte, les pratiques suivantes adoptées par WEG se distinguent :

  • Valorisation des fournisseurs locaux.
  • Développement des fournisseurs.
  • Échange technologique.
  • Audits périodiques.
  • Système de communication en ligne (permettant aux fournisseurs de consulter le calendrier des composants et de livrer directement les matériaux à l'entrepôt central de l'entreprise).
  • Relation avec les prestataires de services (formation et sensibilisation aux aspects de sécurité et d'environnement afin de garantir qu'ils exercent leurs activités en toute sécurité conformément aux réglementations en vigueur).
  • Développement, sélection et évaluation des fournisseurs sur la base de critères de durabilité : 100 % des nouveaux fournisseurs sont sélectionnés selon des critères sociaux, environnementaux et économiques grâce à un formulaire d'évaluation de durabilité. Les fournisseurs stratégiques remplissent également ce formulaire, qui évalue des exigences liées à la gestion environnementale, à la santé et sécurité au travail et à la responsabilité sociale. L'évaluation génère un résultat de performance, qui permet de vérifier s'ils respectent ces exigences ou s'ils doivent élaborer un plan d'amélioration pour devenir fournisseur de WEG. (GRI 308-1 / 414-1)
  • Communication semestrielle avec les fournisseurs sur des aspects de durabilité, d'amélioration continue et de bonnes pratiques de gestion, afin de communiquer et d'encourager leur adoption de l'agenda ESG.

 

En 2023, WEG a lancé le Programme de Fournisseurs Durables WEG, une étape importante pour assurer une évolution continue dans la relation avec les fournisseurs de l'entreprise, ainsi que dans la gestion des risques et des opportunités. Ce programme aidera WEG à être un partenaire solide dans le parcours vers le développement durable de ses fournisseurs. Afin d’impliquer les acheteurs dans les thèmes de durabilité, 26 employés des départements Approvisionnement et Achats mondiaux ont participé à la réunion sur la durabilité avec les thèmes : La durabilité comme différenciateur compétitif, la politique de durabilité et d’investissement social et le programme de neutralité carbone. 

En 2024, dans la continuité du programme WEG Fournisseurs Durables, le cours a été organisé : Fondamentaux des achats durables – ISO 20400, auquel ont participé 31 employés des services d’approvisionnement.

Voir plus

 

Substances restreintes 

Afin de réduire l’utilisation de substances restreintes dans nos processus et produits, nous avons créé la Liste des Substances Restreintes WEG, qui fait l’objet de mises à jour périodiques et est alignée sur les principales réglementations nationales et internationales. Cette liste est utilisée à différentes étapes des processus de WEG, telles que la fabrication des produits et des emballages, le développement de nouveaux matériaux et, principalement, avec les fournisseurs de matières premières, composants et intrants.

Notre Liste des Substances Restreintes figure également dans le Code d’éthique des fournisseurs et dans les accords d’approvisionnement de notre chaîne d’approvisionnement, ce qui montre l’importance du sujet au sein de l’entreprise.

Conformément aux intérêts de l’entreprise, nos fournisseurs s’engagent à nous livrer leurs produits en conformité avec cette liste. En ce qui concerne la question des substances restreintes, WEG s’engage à garantir que ses produits soient exempts de minerais de conflit et, par conséquent, ne financent pas les conflits armés.

 

Code d'éthique pour les fournisseurs

Nous encourageons la diffusion des directives du Code à tous les niveaux de décision et d'opération des fournisseurs, ainsi qu'à leurs chaînes d'approvisionnement respectives. En 2021, il a été demandé à des fournisseurs sélectionnés, de classe A et B, nouveaux et critiques, d'accepter le Code d'éthique pour les fournisseurs de WEG, dans le but qu'ils s'engagent eux-mêmes à suivre les directives du Code.

Le Code d'éthique WEG présente la conduite attendue des collaborateurs, gestionnaires et administrateurs dans l'exercice de leurs activités, dans toutes les unités du Groupe WEG dans le monde. Dans ce document, toutes les unités contrôlées directement ou indirectement par ce Groupe, seront désignées uniquement comme WEG.

Signalements et questions

Un canal de communication est disponible pour les éventuels signalements et/ou questions concernant le Code d'éthique pour les fournisseurs WEG.

ACCÉDEZ AUX CANAUX POUR EFFECTUER DES SIGNALEMENTS Accédez au code d'éthique des fournisseurs WEG

Sepa más sobre las acciones de WEG en Sustentabilidad

WEG se destaca con tres casos en el 3.er Premio Paint & Pintura de Innovación y Sostenibilidad

WEG se destaca con tres casos en el 3.er Premio Paint & Pintura de Innovación y Sostenibilidad

El reconocimiento destaca iniciativas en pinturas líquidas, pinturas en polvo y sostenibilidad desarrolladas por WEG en Brasil y Argentina

WEG suministra un motor de media tensión diseñado a medida para proyecto en el Puerto de Róterdam

WEG suministra un motor de media tensión diseñado a medida para proyecto en el Puerto de Róterdam

El motor W50 diseñado a medida combina un diseño compacto, eficiencia IE4 y alta confiabilidad para respaldar una de las mayores iniciativas de captura de carbono de Europa

WEG fabrica un motor para la circulación de aire con tecnología 100% brasileña

WEG fabrica un motor para la circulación de aire con tecnología 100% brasileña

El resultado es un mayor ahorro de energía para aires acondicionados, climatizadores y ventiladores

WEG Pinturas en Argentina adopta energía 100% renovable en colaboración con 360Energy

WEG Pinturas en Argentina adopta energía 100% renovable en colaboración con 360Energy

El proyecto refuerza el compromiso de WEG con la descarbonización de la industria y el uso de fuentes limpias.

WEG ofrece soluciones de acabado técnico para entornos de salud

WEG ofrece soluciones de acabado técnico para entornos de salud

La tecnología de pinturas en polvo combina protección, seguridad operativa y sostenibilidad en aplicaciones hospitalarias

Grupo WEG
  • Avenida Prefeito Waldemar Grubba, 3300 - 89256-900 - Jaraguá do Sul - SC
  • Teléfono: +55 47 3276 4000
  • E-mail: esg@weg.net






 

Instagram LinkedIn YouTube

 



 
WEG - Driving Efficiency and Sustainability