Redutor no Metal III: Case de sucesso do monitoramento on-line de ativos industriais
O monitoramento on-line de ativos é essencial para detectar e identificar com precisão e antecedência os tipos de falhas que podem prejudicar o processo produtivo. É por isso que a WEG sai na frente quanto às soluções que levam mais eficiência à indústria, evitando paradas e prejuízos.
No case de hoje, vamos falar sobre o uso de sensores inteligentes WEGscan e do software WEG Motion Fleet Management nos ativos críticos das nossas unidades fabris distribuídas pelo mundo, permitindo que os profissionais de manutenção acompanhem a Condição de Operação de diferentes tipos de equipamentos.
Mais especificamente, vamos abordar como ocorreu o monitoramento on-line de ativos e operação do conjunto de acionamento motor (W22 200L 30kW 4p) e redutor nº 900106501 da seção de Moldagem Alta Pressão III no Metalúrgico III, onde foram instalados os sensores inteligentes WEGscan100. Confira!
O Departamento Metalúrgico III
É importante ressaltar que o Departamento Metalúrgico III, localizado em Guaramirim/SC, possui uma estrutura moderna, sendo uma das maiores em fundição da WEG no mundo.
São mais de 7.000,00 m² de área construída, capacidade instalada de mais de 2.400 toneladas/mês, operando em dois turnos de trabalho e que é responsável pela produção de peças de ferro fundido de alta qualidade, utilizadas em diversos produtos do portifólio WEG.
Por toda essa capacidade e quantidade de profissionais e processos envolvidos, o monitoramento on-line de ativos é tão relevante.
A prova disso está neste case de sucesso que permitiu a identificação das falhas nos componentes do sistema, evitando paradas indesejadas na produção e redução da vida útil dos equipamentos.
As soluções para o monitoramento on-line de ativos

Os sensores WEGscan100 medem a temperatura e a vibração dos componentes e mancais do sistema de acionamento e enviam os dados para o módulo de análise de vibração do WEG Motion Fleet Management – um software criado especificamente para a gestão de ativos.
Nesse módulo, são configurados alarmes de dados globais e alarmes de bandas de frequências específicas de falhas de bandas de velocidade, aceleração e envelope.
Com essas soluções, foi possível detectar – com antecedência e sem interromper a produção – as anomalias ligadas a desgastes de engrenagens e falha de rolamento.
A análise prévia para aplicar as soluções
Para o monitoramento on-line de ativos desse conjunto, os engenheiros de manutenção da WEG seguiram normas especificas de acordo com o tipo de ativo.
Também foi necessário conhecer as características técnicas do motor e do redutor que compõem o sistema de acionamento, permitindo a aplicação correta dos sensores inteligentes WEGscan100 e a adequada parametrização e utilização do software WEG Motion Fleet Management.
» Você pode conhecer todos os detalhes técnicos e dados do conjunto monitorado baixando o case completo.
Vale ressaltar que a análise de vibração de caixas multiplicadoras deve ser realizada de maneira cautelosa, uma vez que a presença de frequências características no espectro nem sempre indicam defeitos.
A maior parte das falhas em caixas de engrenagens é identificada pela 2ª e pela 3ª harmônica da frequência de engrenamento e por suas bandas laterais. Os defeitos mais usuais detectados por essa análise são:
- Desgaste dos dentes.
- Carga nos dentes.
- Excentricidade das engrenagens.
- Backlash.
- Desalinhamento entre engrenagens.
- Dentes quebrados ou trincados.
Detectando e solucionando o problema

Para o monitoramento das engrenagens do redutor, foram aplicados os valores de acordo com a norma ISO 8579-2, que leva em consideração o VR (Value Rating), que é uma medida de desempenho de um redutor, e indica a relação entre o torque de saída e a potência de entrada do redutor.
Com os alarmes de velocidade Global RMS configurados, a equipe de manutenção recebeu um alerta no “App Digital Notify”, que é o aplicativo da WEG para notificação remota de alarmes por meio de celulares ANDROID ou IOS.
Com esse alerta, a equipe de manutenção passou a monitorar mais atentamente as mudanças de comportamento dos conjuntos de engrenamento.
Desde o final de março, os valores globais de velocidade vinham ultrapassando o alerta A1, com alguns picos ultrapassando o alarme A2. Mas foi a partir de abril que houve um pequeno crescimento nos valores do eixo axial, no qual começaram a ultrapassar o alarme A2, gerando dessa forma eventos.
Ao analisar o gráfico cascata 3D, ferramenta disponível no MFM para sobrepor vários espectros, a equipe de manutenção identificou um crescimento das amplitudes próximas às frequências de engrenamento e das frequências de rotação do eixo pinhão.

Por mais que a amplitude RMS em Aceleração fosse baixa, resolveram analisar o espectro para se certificar de que não havia falhas.
Assim, utilizando o módulo de vibração do WEG Motion Fleet Management, o analista de confiabilidade teve acesso ao Espectro de Aceleração do eixo de entrada do redutor e identificou que a frequência de engrenamento se destacava com fortes modulações e aspecto de espinha de peixe, que representa um forte indício de desgaste entre dentes.
Ao analisar o espectro de velocidade, ficou ainda mais evidenciado o que ocasionou o alarme de velocidade global.
O primeiro ponto de destaque é da frequência de falha de rolamento na pista interna (BPFI) que, em 30 dias de monitoramento, teve um aumento de amplitude em torno de 286,16% (comparando com os valores do eixo horizontal).
Já a frequência de rotação do pinhão de entrada do redutor (Fp) e a frequência de engrenamento tiveram um crescimento na amplitude RMS em torno de 20%.
O resultado do monitoramento on-line de ativos industriais
Diante dos alarmes recebidos do App WEG Digital Notify e por meio da análise realizada com o módulo de vibração do WEG Motion Fleet Management, o time de manutenção da WEG adquiriu os materiais necessários para corrigir a falha e programou a parada do conjunto de acionamento (motor + redutor) de modo assertivo.
Essas ações contribuíram para que a evolução da falha fosse evitada (caso contrário, poderia resultar em um evento catastrófico).
Saiba mais sobre o WEGscan
O WEGscan coleta dados como temperatura, vibração nos três eixos, campo magnético e outras informações relevantes do ativo e envia para o WEG Motion Fleet Management para o armazenamento dos dados que passarão por uma análise avançada por técnico ou especialista.
Trata-se de uma solução inovadora para o monitoramento on-line de ativos e da frota de equipamentos, garantindo, via análise preditiva, o nível de excelência da operação.
- Leia também: Lançamento WEGscan®: Solução para monitoramento on-line da frota de equipamentos e ativos.
Conheça o WEG Motion Fleet Management
O WEG Motion Fleet Management é a solução ideal para monitorar e elevar a disponibilidade da frota de acionamento industrial.
Baseado em tecnologia cloud computing, o monitoramento dos ativos pode ser acompanhado a qualquer momento e de qualquer parte do mundo.
Com o WEG Motion Fleet Management, é possível conhecer o estado operacional de motores elétricos, inversores e soft-starters de baixa e média tensão, sistemas de partida com relé inteligente (SRW), redutores, motorredutores, compressores, entre outros ativos que estejam aplicados em qualquer tipo de indústria ou instalação.
Dessa maneira, é possível estabelecer planos de manutenção preditiva, observando a condição operacional da frota, reduzindo o número de paradas não planejadas, otimizando as ações de reparo e acelerando a tomada de decisão da equipe de operação e manutenção.
Entre em contato com a gente e tire suas dúvidas, ou aproveite para conhecer o nosso portfólio completo de soluções para a Indústria 4.0.
Leia também
Case Indab: como simplificar a gestão do OEE com múltiplos produtos na mesma linha
Resumo: a Indab, indústria paulista de autopeças, produz peças gêmeas em uma única batida de prensa e usa robôs de solda que trabalham várias ordens ao...
Como a WEG automatizou a inspeção do pack de baterias que abastece os ônibus elétricos de São Paulo
Até 30 packs inspecionados por dia. Redução de 70% no tempo de ciclo de inspeção e zero falhas nos pontos monitorados pela IA. Cada ônibus elétrico...
Visão computacional na descarga de cana: o caso do guincho hilo
Como o Sistema de Visão Computacional WEG passou a confirmar o desengate do guincho hilo em uma usina sucroalcooleira e acabou com as paradas de moagem. ...