WEGnology Edge Suite: monitoramento de produção na Indústria 4.0
O avanço das tecnologias mudou a forma que as pessoas executam suas atividades laborais. Com a Indústria 4.0, os processos se modernizaram e se tornaram mais eficientes.
Mas o monitoramento de produção tem um papel fundamental para isso. Se você quiser entender como a solução WEGnology Edge Suite pode lhe auxiliar nesse sentido, siga a leitura.
Qual é a importância e os benefícios do monitoramento de produção na Indústria 4.0?

Antes de falarmos sobre a solução, é importante entender melhor sobre o monitoramento da produção na Indústria 4.0.
O monitoramento de produção na Indústria 4.0 possui extrema importância. Quando ocorre de forma assertiva é possível obter um controle efetivo de todos os processos envolvidos no chão de fábrica.
Dessa forma, reduz os retrabalhos, os custos desnecessários e as falhas na produção.
Em contrapartida, aumenta a produtividade, a eficiência e a lucratividade. Isso porque ele permite o acesso a informações relevantes sobre os processos.
Assim sendo, efetuar o correto monitoramento de produção na Indústria 4.0 proporciona muitos diferenciais para a empresa. Confira três dos principais benefícios:
1. Aumenta a qualidade
O monitoramento de produção fornece informações precisas sobre os processos, identificando se houver algum tipo de falha, como: produtos danificados, matéria-prima escassa, problemas operacionais etc.
Essas informações contribuem diretamente para a qualidade dos processos e dos produtos, pois evitam erros.
2. Melhora a produtividade
Outro benefício do monitoramento de produção na Indústria 4.0 é evitar a parada inesperada de máquinas e equipamentos. Como mencionado anteriormente, dessa forma, é possível detectar falhas com mais rapidez, tomando decisões com antecedência.
3. Reduz os custos
Com o monitoramento de produção na Indústria 4.0, também é possível diminuir custos. Ao identificar todos os problemas que poderiam prejudicar o processo produtivo, não há a necessidade de gastos com conserto de equipamentos, retrabalhos, entre outros fatores.
Contudo, para que o monitoramento de produção ocorra da forma correta, é importante contar com uma solução tecnológica confiável. Continue a leitura para conhecer o WEGnology Edge Suite.
WEGnology Edge Suite: a solução ideal para o monitoramento de produção na Indústria 4.0

Criada para capturar, tratar e armazenar dados, a plataforma digital WEGnology Edge Suite garante o monitoramento da produção da Indústria 4.0, armazenando de forma segura todos os dados, seja em equipamentos novos ou em plantas existentes.
O WEGnology Edge Suite é uma solução completa e segura para aplicações HMI até avançados sistemas SCADA, centros de controle e supervisão de processos industriais. Conheça as principais características dessa solução:
- MQTT (Broker/Client);
- Funções edge e IoT gateway com processamento na borda seguro e integrado;
- OPC DA/UA (Server/Client) conexão com sistemas clássicos e novos padrões industriais OPC;
- Alta conectividade e desempenho com drivers nativos dos principais controladores industriais;
- Scripts: (C#, VB.NET, JavaScript e Python) intellisense e conversor de linguagem .NET;
- Fácil acesso à informação e operação em multimonitores com clientes desktop & Web HTML5;
- Banco de dados SQLite incorporado e possibilidade de integração com sistemas corporativos como MES/ERP;
- Conformidade com as normas (NERC CIP-007-1, FDA CFR 21 Part 11).
- Alta segurança e rastreabilidade de processos;
- Completa integração com ambiente de desenvolvimento Microsoft (.NET Framework);
- Biblioteca de símbolos “high performance” em conformidade com a norma ISA-101;
- Melhor razão custo x benefício com vários recursos de engenharia e aplicações nativos na suite;
- Drivers opcionais para sistemas elétricos (IEC-61850, DNP3, IEC-60870-5-101, IEC-60870-5-104);
- Opcional de redundância para segurança e alta disponibilidade do sistema (Hot-Standby).

Se você quiser obter acesso a informações do seu processo produtivo que antes eram desconhecidas e descobrir o que mais o WEGnology Edge Suite pode fazer pela sua empresa, lhe convidamos a acessar a versão teste por 30 dias, sem custo nenhum.
Aproveite para conferir também o portfólio de soluções digitais da WEG para a Indústria 4.0.
Leia também
O que é APS (Advanced Planning and Scheduling) e como ele funciona
O que é APS (Advanced Planning and Scheduling) e como ele funciona Resposta rápida: APS (Advanced Planning and Scheduling) é um software de planejamento e programação...
Como a integração do PC-Factory MES e APS acelerou a produção da Nitro em 60%
A Nitro, uma das pioneiras da indústria química no Brasil, integrou o PC-Factory MES da WEG ao APS para resolver um gargalo que trava o PCP...
O que é o MES – Sistema de Execução da Manufatura? Guia Completo 2026
O setor industrial vive uma transformação sem precedentes. Fábricas inteligentes, dados em tempo real e integração entre sistemas deixaram de ser diferenciais competitivos, tornaram-se pré-requisitos para...