header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Con un diseño moderno y un rango de potencia de 0.33 a 20 hp, el convertidor de frecuencia CFW500 IP66 proporciona un variador de velocidad de alto rendimiento, que ayuda a controlar la velocidad y el par en motores de inducción trifásicos. Tiene protección completa contra contactos con partes internas, evitando la entrada de polvo o agua, y además proporciona control vectorial sin sensor, vector con encoder o escalar y control de motores de imanes permanentes. Contiene SoftPLC, que agrega funciones de PLC (controlador lógico programable), funciones de seguridad STO y SS1, Pump Genius, que brinda funciones dedicadas para bombeo y módulos enchufables seleccionables, que brindan una solución flexible y optimizada para cualquier aplicación.
| Tensión nominal de entrada | 200-240 V |
|---|---|
| Número de fases de entrada | Monofásico/Trifásico |
| Configuración | Opcional |
| Corriente nominal (ND) | No aplicable |
| Corriente nominal (HD) | 7.3 A |
| Filtro RFI | Sin filtro |
|---|---|
| Grado de protección | IP66 |
| Frenado reostático | Estándar con frenado reostático |
| Parada de Seguridad | Preparado para instalar el accesorio CFW500-SFY2 |
| Alimentación de la electrónica | No Disponible |