Imagem de uma fachada moderna com iluminação neon azul em volta de uma porta de vidro, mostrando uma pessoa sentada dentro, na fachada de uma casa contemporânea.

Grades, cadeados e muros ainda ajudam, mas hoje a segurança eletrônica é o que realmente faz diferença na hora de proteger sua casa – e sua paz. Além de impedir invasões, ela permite que você acompanhe tudo de onde estiver, receba alertas em tempo real e ainda automatize o que for possível. Mais controle, mais […]

23 de outubro de 2025


Grades, cadeados e muros ainda ajudam, mas hoje a segurança eletrônica é o que realmente faz diferença na hora de proteger sua casa – e sua paz.

Além de impedir invasões, ela permite que você acompanhe tudo de onde estiver, receba alertas em tempo real e ainda automatize o que for possível. Mais controle, mais praticidade, mais tranquilidade.

Se você quer dar esse próximo passo, aqui vão 5 soluções para isso:

Câmeras WCAM – linha analógica

Imagem de um conjunto de dispositivos de segurança inteligente, incluindo câmera, sensor, controle de acesso e fechadura digital, ideal para segurança residencial e comercial.

As câmeras analógicas da linha WCAM são uma ótima escolha para quem busca segurança confiável e com bom custo-benefício. Oferecem monitoramento 24h com imagens nítidas, ideais para quem quer proteção sem complicação.

  • Qualidade de imagem superior na categoria
  • Proteção contínua, sem depender da internet
  • Opções para diferentes ambientes

Clique para conhecer a linha analógica WCAM da WEG Home.

Câmeras WCAM – linha IP

Câmera de segurança moderna instalada em parede, com fundo de luzes brilhantes em espiral roxa, destaque para vigilância e tecnologia de segurança.

Quer mais tecnologia e controle? As câmeras IP da linha WCAM trazem alta resolução, visão noturna e integração com outros dispositivos inteligentes. Com modelos que se adaptam a ambientes internos e externos, com cobertura completa, oferecem:

  • Imagens de alta qualidade, mesmo no escuro
  • Sistema expansível, conforme sua necessidade
  • Mais integração com sua casa conectada

Clique e confira a linha IP WCAM da WEG Home.

Gravadores

Três aparelhos de scanner futuristas com design preto, colocados sobre fundo roxo com efeitos de luz neon, ideal para tecnologia e inovação.

Capturar imagens é essencial, mas armazenar com segurança também. Os gravadores da linha WCAM guardam tudo o que acontece no seu sistema de câmeras, garantindo acesso quando você precisar. São modelos com diferentes capacidades, prontos para o tamanho do seu projeto.

Entre os benefícios, destacam-se:

  • Armazenamento otimizado
  • Configurações flexíveis
  • Segurança extra na hora de rever as imagens

Clique e conheça os Gravadores da linha WCAM.

Switch

Switch de rede com múltiplas portas Ethernet, ideal para conexão de rede empresarial ou residencial, promovendo alta velocidade de transmissão de dados.

Para garantir que tudo funcione sem falhas, o switch conecta os dispositivos do sistema de segurança e mantém a rede estável. Ele é o coração da comunicação entre câmeras, gravadores e demais equipamentos, essencial em sistemas mais robustos.

  • Alta performance na transmissão de dados
  • Estabilidade e segurança para sua rede
  • Ideal para projetos maiores ou mais exigentes

Clique e veja detalhes da linha de segurança eletrônica WEG Home!

Complementos com automação residencial

Imagem de dispositivos de segurança inteligente, incluindo câmera, fechadura eletrônica, sensores e controladores, utilizados em sistemas de automação residencial.

Na proteção da sua casa, câmeras e fechaduras eletrônicas ocupam lugar central — e a automação residencial potencializa ainda mais esses recursos.

Fechaduras eletrônicas WEG permitem controlar o acesso com praticidade e segurança, seja em residências, comércios ou escritórios. Esqueça as chaves: o acesso pode ser feito por biometria, senha, cartão ou até app.

Câmeras Wi-Fi WEG oferecem monitoramento inteligente com instalação simples. Conectam-se diretamente à rede, dispensando cabeamento e facilitando a configuração.

E para completar, sensores inteligentes com tecnologia Zigbee tornam tudo mais eficiente:

  • Comunicação rápida e segura;
  • Baixo consumo de energia (menos que sensores Wi-Fi);
  • Integração com interruptores, sirenes e outros dispositivos inteligentes;

Você recebe notificações em tempo real e pode automatizar ações em resposta a qualquer evento — como acender luzes ao detectar presença ou disparar alertas ao abrir uma porta.

Automação e segurança trabalham juntas para proteger o que importa, com tecnologia confiável e simples de usar.

Leia também: Saiba como escolher o cartão de memória para câmera de segurança

Fechaduras inteligentes

Imagem de uma fechadura inteligente digital com keypad e telas de controle, destacando tecnologia de segurança moderna, disponível para casas e escritórios.

As fechaduras inteligentes da WEG Home substituem as chaves tradicionais por senhas, biometria ou controle via app, garantindo mais praticidade e controle de acesso:

  • Abertura por biometria, senha, cartão ou aplicativo
  • Fechamento automático
  • Senhas temporárias para visitantes

Leia também: Fechadura inteligente: o que é e como funciona?

Câmeras internas

Câmera de segurança inteligente com conexão Wi-Fi, tecnologia avançada para monitoramento de ambientes internos, capturando imagens de alta qualidade

As câmeras internas WEG Home permitem acompanhar o movimento dentro de casa, com visão panorâmica e alertas automáticos, tudo pelo celular:

  • Visão 355° e rastreamento automático
  • Detecção de pessoas com sirene integrada
  • Acesso remoto pelo app

Sensores de movimento

Imagem de um sistema de alarme WEG com ondas de energia azul e roxa ao fundo, destacando a tecnologia de segurança e proteção residencial.

Os sensores de movimento Zigbee utilizam tecnologia de infravermelho passivo para detectar pessoas com precisão e evitar alarmes falsos, acionando gravações e luzes automaticamente:

  • Acionam luzes e gravações ao detectar movimento
  • Integração completa com o app WEG Home

Sensores de portas e janelas

Imagem de um dispositivo de monitoramento de saúde inteligente com tecnologia de conexão sem fio, ideal para monitorar condições de saúde com precisão.

Os sensores de portas e janelas Zigbee avisam imediatamente quando algo é aberto – sejam portas, janelas, gavetas ou até geladeiras –, ativando câmeras ou luzes para reforçar a proteção:

  • Notificações instantâneas ao detectar abertura
  • Ativação automática de outros dispositivos
  • Instalação simples e sem complicação

Tecnologia Zigbee: aliada da segurança eletrônica

Imagem de um escritório moderno com destaque para a palavra Zigbee escrita na parede, com iluminação moderna e decoração minimalista, promovendo tecnologia IoT.

O Zigbee é um protocolo de comunicação sem fio de baixa potência, projetado especificamente para dispositivos que exigem uma baixa taxa de transmissão de dados – como sensores à bateria, por exemplo.

Na linha WEG Home, esses dispositivos são integrados por meio de um Hub de Automação, que gerencia os aparelhos e os conecta à internet. Conheça os principais benefícios:

  • Baixo consumo de energia
  • Rede mesh de alta cobertura
  • Não consome rede Wi-Fi

Quer saber mais sobre a tecnologia Zigbee? Conheça os lançamentos WEG Home!

Por que investir em segurança eletrônica?

Ilustração digital de uma casa com escudo de proteção e símbolo de check, representando segurança e proteção residencial ou digital.

Porque prevenir é mais eficiente (e barato) do que remediar. Além de evitar invasões, soluções de segurança eletrônica também ajudam a prevenir acidentes e tornam sua casa mais conectada – e valorizada.

Veja os principais motivos:

  • Proteção ativa e em tempo real
  • Prevenção de incidentes com sensores inteligentes
  • Integração com rotinas automatizadas
  • Tranquilidade para sua família
  • Economia a longo prazo
  • Valorização do imóvel

Comece agora a segurança eletrônica em casa com as soluções da WEG Home

Imagem de dispositivos de segurança inteligente para casa, incluindo câmeras, controles remotos, alarmes e sensores da marca WEG Home, tecnologia doméstica moderna.

Não espere o susto acontecer. Com as soluções de segurança eletrônica, sua casa fica mais segura, conectada e preparada para o que vier.

A WEG Home oferece um portfólio de produtos inovadores e de alta qualidade para transformar a segurança do seu patrimônio. Conheça a linha de segurança eletrônica WEG Home e proteja seu lar com tecnologia, confiabilidade e inovação!

Leia também: Wi-Fi ou ZigBee: o que é melhor e quais as diferenças?

Mais populares