Entenda a diferença entre tomadas de 10A e 20A
O novo padrão de tomadas do país, em vigor desde 2011, foi criado para oferecer mais segurança no uso de equipamentos elétricos em ambientes residenciais, comerciais e industriais.
Escolher o interruptor certo vai muito além de decidir “onde qual tecla vai”. Cada modelo atende a um tipo de circuito, interfere no conforto diário e a escolha certa pode até prevenir sobrecargas na rede elétrica. Para lojistas, conhecer essas diferenças é indispensável: ao orientar compradores finais ou arquitetos, você garante um projeto seguro, funcional […]
2 de outubro de 2025
Escolher o interruptor certo vai muito além de decidir “onde qual tecla vai”. Cada modelo atende a um tipo de circuito, interfere no conforto diário e a escolha certa pode até prevenir sobrecargas na rede elétrica.
Para lojistas, conhecer essas diferenças é indispensável: ao orientar compradores finais ou arquitetos, você garante um projeto seguro, funcional e com acabamento adequado.
Continue lendo e descubra os interruptores mais usados em residências, seus usos práticos e as respostas às dúvidas que mais aparecem no balcão.
Leia também: Como escolher tomadas e interruptores?
Existem diversos modelos de interruptores no mercado, e cada um deles tem uma função específica que facilita a vida dos moradores e agrega valor ao projeto. Confira os principais
O modelo mais básico e mais presente nos projetos residenciais comanda um único circuito a partir de um ponto de comando. Simples, direto e econômico.
Dica para o lojista: sugira o interruptor simples para lavabos, despensas e corredores curtos em que uma única lâmpada resolve a iluminação do ambiente.
Permite acionar dois circuitos independentes a partir do mesmo ponto de comando, uma solução prática para ambientes integrados que precisam de iluminação separada.
Dica para o lojista: recomende o duplo quando o cliente quiser controlar luz de dois ambientes, sem abrir dois buracos na parede.
Quando o projeto pede três ou mais circuitos acessíveis num único ponto, o interruptor múltiplo concentra tudo e limpa a parede.
Dica para o lojista: este interruptor é ideal para painéis de TV e corredores de apartamentos, por exemplo.
Acende ou apaga o mesmo circuito de dois locais distintos, oferecendo praticidade e segurança em áreas de passagem.
Dica para o lojista: sugerir sempre que o cliente mencionar dois acessos ao mesmo cômodo – evitar atravessar o espaço no escuro é argumento forte de venda.
Adiciona um ou mais pontos extras entre dois paralelos, permitindo controle do circuito de três locais ou mais.
Dica para o lojista: a melhor escolha para prédios com mezanino ou corredores de hotel, onde cada extremidade e o meio precisam comandar a mesma iluminação.
Além de ligar e desligar, varia a intensidade da luz, criando cenas aconchegantes e economizando energia.
Dica para o lojista: ofereça para salas de TV, quartos de crianças ou restaurantes que buscam ajuste de clima sem trocar luminárias.
Leia também: Iluminação com dimmer: o que é e quais as vantagens

Os interruptores inteligentes vieram para facilitar ainda mais o dia a dia, permitindo controlar as luzes da casa de qualquer lugar, via app, toque ou comando de voz.
Dica para o lojista: ofereça interruptores inteligentes como upgrade de projeto para clientes que já estão investindo em iluminação decorativa ou sistemas de segurança. É uma venda consultiva que aumenta o ticket médio e fideliza o consumidor que busca tecnologia.

Mesmo depois de conhecer os modelos, algumas questões sempre aparecem no balcão. Abaixo estão as respostas mais buscadas, úteis tanto para lojistas quanto para consumidores.
Geralmente não, mas contato frouxo ou desgaste de mola pode gerar aquecimento. Verifique terminais a cada troca de lâmpada ou reforma.
Não. Use apenas lâmpadas LED ou halógenas dimerizáveis. Modelos comuns podem piscar ou queimar.
Tecnicamente é possível, mas não recomendado: a diferença de altura das teclas e tonalidade do acabamento prejudica a estética e pode dificultar a troca futura de módulos.
Agora que você já conhece os tipos de interruptores para cada ambiente, veja como a WEG Home oferece soluções completas para unir tecnologia, segurança e design em um único portfólio.

A WEG Home é mais do que uma linha de produtos; é um HUB de soluções que decoram, protegem e automatizam lares e ambientes comerciais. Afinal, “Home é onde você está.”
Conheça a seguir alguns dos nossos interruptores.
Minimalista e intuitivo, o Interruptor Touch WEG Home tem acabamento em vidro temperado e teclas iluminadas que ficam lindas em qualquer projeto.
Leia também: Transforme seu lar com interruptores touch

Com design atemporal, materiais nobres e um sistema 100% modular que cresce junto com o ambiente, a linha de tomadas e interruptores Refinatto entrega:
Para quem quer a regulagem de luz sem trocar teclas na parede, o Relé Dimmer Wi-Fi substitui o interruptor com dimmer tradicional e fica totalmente oculto no forro, na caixa 4 × 2″ ou dentro do quadro elétrico.
Para lojistas, isso significa um portfólio completo – tomadas, interruptores, proteção elétrica, smart home, segurança eletrônica e microgeração solar – com a confiabilidade WEG, suporte técnico local e materiais de PDV que facilitam a venda consultiva.
Explore as soluções WEG Home, amplie o ticket médio da sua loja e fidelize clientes oferecendo tecnologias que crescem junto com cada projeto.
Baixe grátis o e-book “5 dicas para escolher tomadas e interruptores” e descubra como valorizar cada ambiente com o acabamento correto!