Família sentada em sofá de casa.

A quantidade ideal de tomadas por cômodo é uma das decisões mais importantes no planejamento de projetos residenciais e comerciais. Muito além da estética, essa escolha influencia diretamente a funcionalidade, a segurança e a praticidade do ambiente. Um número inadequado de tomadas pode resultar no uso excessivo de extensões e em sobrecargas elétricas, ou até […]

24 de junho de 2025


A quantidade ideal de tomadas por cômodo é uma das decisões mais importantes no planejamento de projetos residenciais e comerciais. Muito além da estética, essa escolha influencia diretamente a funcionalidade, a segurança e a praticidade do ambiente.

Um número inadequado de tomadas pode resultar no uso excessivo de extensões e em sobrecargas elétricas, ou até mesmo comprometer a acessibilidade dos usuários. Por isso, a NBR 5410, que trata das instalações elétricas de baixa tensão, determina critérios técnicos mínimos para garantir segurança e eficiência.

Neste conteúdo, vamos apresentar recomendações para diferentes cômodos da casa e mostrar como calcular a quantidade ideal de tomadas por cômodo com base em normas, boas práticas e necessidades reais. Continue lendo para saber mais!

Leia também: Casas geminadas: saiba como torná-las mais atrativas em 8 passos

O que considerar ao planejar a distribuição de tomadas?

Planejar a distribuição de tomadas é uma etapa essencial em qualquer projeto elétrico. Mais do que simplesmente decidir onde posicioná-las, é preciso considerar uma série de fatores que garantirão funcionalidade, segurança e conforto a longo prazo.

A quantidade ideal de tomadas por cômodo depende diretamente da análise cuidadosa dos seguintes aspectos.

Funcionalidade do espaço

Cada ambiente da casa tem uma finalidade diferente e, por isso, exige um número e um tipo específico de tomadas.

A cozinha, por exemplo, abriga uma grande variedade de eletrodomésticos que demandam energia simultaneamente, enquanto o quarto pode ter menor demanda, mas ainda assim precisa ser bem planejado para comportar lâmpadas, carregadores, equipamentos de trabalho e acessórios.

Perfil dos moradores

Os hábitos e o estilo de vida das pessoas que utilizam o espaço influenciam diretamente a quantidade ideal de tomadas por cômodo.

Famílias com crianças, profissionais em home office ou entusiastas da tecnologia tendem a exigir mais pontos de energia. O planejamento deve antecipar essas necessidades para evitar improvisações futuras.

Normas técnicas e segurança

A NBR 5410, da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), estabelece regras sobre a instalação de tomadas, incluindo a altura mínima, a quantidade em relação ao perímetro do cômodo e o tipo de circuito adequado.

Seguir essas orientações não é apenas uma exigência legal, mas uma forma de garantir segurança e evitar acidentes ou sobrecarga da rede elétrica.

Estética e acessibilidade

Além da parte técnica, também é importante pensar na acessibilidade e no impacto visual das tomadas no ambiente. Posicionar os pontos de forma estratégica pode tornar os espaços mais organizados e funcionais, além de facilitar o acesso a pessoas com mobilidade reduzida.

Ao considerar todos esses pontos, é possível projetar uma rede elétrica mais inteligente, segura e adaptada às necessidades reais dos usuários. E a escolha da quantidade ideal de tomadas por cômodo torna-se uma decisão mais estratégica e eficiente.

Leia também: Transforme seu lar com interruptores touch

Quantidade ideal de tomadas por cômodo: o que considerar em cada ambiente

Ao projetar um ambiente, pensar na quantidade ideal de tomadas por cômodo é essencial para evitar o uso de benjamins, extensões e adaptações que podem comprometer a segurança e a estética do espaço.

A seguir, detalhamos recomendações para cada área da casa com base em normas técnicas e boas práticas.

Quantidade ideal de tomadas para a cozinha

Casal abraçado na cozinha de casa.

A cozinha é, geralmente, o ambiente com maior demanda elétrica. Eletrodomésticos como geladeira, micro-ondas, cafeteira, forno elétrico, air fryer, liquidificador e purificador de água exigem pontos de energia dedicados, muitos deles em locais específicos.

Recomendações:

  • Instalar no mínimo uma tomada a cada 0,5 m de bancada.
  • Usar circuitos independentes para equipamentos de maior potência, como geladeira e forno.
  • Garantir pelo menos 6 a 10 tomadas distribuídas de forma estratégica, considerando também espaços para novos eletros.

Quantidade ideal de tomadas para o banheiro

Embora a demanda do banheiro seja menor, a quantidade ideal de tomadas por cômodo nesse caso deve considerar o uso de secadores, barbeadores, escovas elétricas, entre outros.

Recomendações:

  • Instalar pelo menos 1 tomada próxima à pia, a 1,20 m do piso, preferencialmente com proteção DR.
  • Priorizar modelos com proteção contra respingos ou instalados em caixas adequadas à umidade.
  • Considerar uma segunda tomada para duchas higiênicas ou aquecedores.

Quantidade ideal de tomadas para os quartos

Tomada na cabeceira de cama.

Os quartos precisam atender a diferentes perfis – de crianças a adultos em home office –, o que influencia diretamente na quantidade ideal de tomadas por cômodo.

Recomendações:

  • Ao menos uma tomada em cada lado da cama, para luminárias ou carregadores.
  • Outras 2 a 3 tomadas distribuídas em locais estratégicos, como escrivaninhas e bancadas.
  • Para quem trabalha no quarto, considerar tomadas adicionais para notebooks, impressoras e monitores.

Quantidade ideal de tomadas para a sala de estar

Com o uso frequente de equipamentos eletrônicos, como TV, roteador, console de videogame, caixa de som e iluminação decorativa, a sala de estar precisa de um planejamento cuidadoso.

Recomendações:

  • Pelo menos uma tomada a cada 3,5 metros de perímetro, conforme a NBR 5410.
  • Tomadas em diferentes alturas (chão e parede) para atender painéis, rack e iluminação indireta.
  • Prever pontos para cortinas automatizadas, luminárias de canto e pontos de recarga.

Quantidade ideal de tomadas para lavanderia e áreas técnicas

Tomadas em lavanderia de casa.

Máquina de lavar, tanquinho, centrífuga, ferro de passar e tanques elétricos são itens comuns nesses espaços e devem contar com tomadas específicas.

Recomendações:

  • Instalar no mínimo 2 a 3 tomadas, priorizando circuitos específicos para equipamentos de maior potência.
  • Evitar o uso de extensões e garantir proteção contra umidade.

Quantidade ideal de tomadas para áreas externas

Ambientes externos, como varandas, jardins e churrasqueiras, também exigem atenção especial quando se trata da quantidade de tomadas, principalmente para acomodar equipamentos como iluminação externa, churrasqueiras elétricas, ventiladores e carregadores de dispositivos móveis.

Recomendações:

  • Instalar tomadas em áreas de fácil acesso e em locais estratégicos, de preferência com proteção contra intempéries.
  • Para garantir a segurança, utilize modelos de tomadas com grau de proteção IP44 ou superior, adequadas para ambientes expostos à umidade e poeira.

Como calcular a quantidade ideal de tomadas

Calcular a quantidade ideal de tomadas por cômodo envolve entender a demanda de cada ambiente e as normas técnicas estabelecidas pela NBR 5410. Continue a leitura para entender detalhes do processo:

Análise da área do ambiente

O primeiro passo para calcular a quantidade de tomadas necessárias é avaliar o tamanho do ambiente. De acordo com a NBR 5410, recomenda-se pelo menos uma tomada a cada 3,5 metros de perímetro, mas esse número pode variar conforme a função de cada cômodo.

Consideração da potência dos equipamentos

É importante levar em conta a potência dos equipamentos que serão usados no ambiente. Equipamentos de maior potência, como micro-ondas e geladeiras, devem ter circuitos e tomadas exclusivos para evitar sobrecargas.

Já os dispositivos de baixo consumo, como carregadores de celulares, podem ser compartilhados entre tomadas, desde que distribuídas adequadamente.

Análise das necessidades do usuário

Cada residência ou estabelecimento tem necessidades diferentes, e é essencial ajustar o planejamento de tomadas para essas demandas.

Por exemplo, em um escritório doméstico, pode ser necessário ter várias tomadas para suportar diferentes dispositivos ao mesmo tempo, enquanto em um quarto de criança, o número pode ser menor, com foco na funcionalidade.

Tomadas & Interruptores WEG Home

Tomadas e interruptores WEG Home.

Para garantir um planejamento elétrico eficiente e seguro, é essencial escolher produtos de qualidade que atendam às necessidades específicas de cada ambiente.

A linha de Tomadas & Interruptores da WEG foi desenvolvida para oferecer soluções práticas, modernas e seguras, seguindo as normas técnicas e as exigências do mercado.

Com design inovador e materiais de alta durabilidade, os produtos WEG Home proporcionam maior segurança para os seus espaços. Disponíveis em diferentes modelos, cores e acabamentos, essas soluções se adaptam aos mais variados estilos de decoração e garantem a funcionalidade necessária para o seu dia a dia.

Além disso, a linha conta com recursos de proteção, como tomadas com segurança contra sobrecarga e modelos com resistência a umidade, garantindo a máxima segurança para ambientes internos e externos.

Invista na qualidade e eficiência dos produtos WEG Home para tornar seus projetos ainda mais completos e seguros!

Leia também: Linha ESATTA: tomadas e interruptores com design atemporal na decoração

Mais populares