Entenda a diferença entre tomadas de 10A e 20A
O novo padrão de tomadas do país, em vigor desde 2011, foi criado para oferecer mais segurança no uso de equipamentos elétricos em ambientes residenciais, comerciais e industriais.
A eletricidade é uma força essencial para a sociedade moderna, mas os riscos associados ao trabalho com sistemas energizados são significativos. Para mitigar esses perigos, normas como a NR10, regulamentação brasileira de segurança elétrica, e a IEC 60900, padrão internacional para ferramentas isoladas, desempenham um papel fundamental. Ao continuar a leitura, você aprenderá como a […]
10 de junho de 2025
A eletricidade é uma força essencial para a sociedade moderna, mas os riscos associados ao trabalho com sistemas energizados são significativos.
Para mitigar esses perigos, normas como a NR10, regulamentação brasileira de segurança elétrica, e a IEC 60900, padrão internacional para ferramentas isoladas, desempenham um papel fundamental.
Ao continuar a leitura, você aprenderá como a NR10 e a IEC 60900 funcionam, qual é o papel das ferramentas isoladas na prevenção de acidentes e como práticas seguras podem proteger os profissionais.
Leia também: Eletricista: 9 dicas para rentabilizar o seu serviço e conseguir novos clientes

A NR10 (Norma Regulamentadora 10) é uma diretriz do Ministério do Trabalho que define medidas de segurança para instalações elétricas e serviços envolvendo eletricidade.
Seu objetivo é proteger a vida e a integridade física dos trabalhadores expostos a riscos elétricos, além de prevenir danos ao patrimônio e interrupções no fornecimento de energia.
Essa norma também reforça a importância de criar uma cultura de segurança, promovendo a conscientização sobre os perigos do trabalho com eletricidade e as práticas necessárias para minimizá-los.

A IEC 60900 é um padrão internacional que estabelece requisitos de segurança para ferramentas manuais isoladas.
Essas ferramentas são projetadas para proteger trabalhadores que lidam com sistemas elétricos de até 1.000 V em corrente alternada (AC) e 1.500 V em corrente contínua (CC).
A conformidade com a IEC 60900 é fundamental para garantir que eletricistas tenham equipamentos confiáveis e seguros para uso em sistemas energizados.

Ferramentas isoladas são equipamentos especialmente projetados para proteger os profissionais contra choques elétricos ao trabalhar com sistemas energizados. Elas criam uma barreira eficaz entre a fonte de energia e o corpo do trabalhador.
Dentre as principais características das ferramentas isoladas, destacam-se:
Ferramentas isoladas são indispensáveis para profissionais que trabalham com eletricidade, como eletricistas, técnicos de manutenção e engenheiros eletricistas.
Leia também: Por que você deve investir em Dispositivos de Proteção Contra Surtos (DPS)
A certificação IEC 60900 garante que as ferramentas isoladas atendam aos mais altos padrões de segurança e qualidade. Para obter essa certificação, os produtos passam por uma série de testes rigorosos:
Esses testes asseguram que as ferramentas isoladas funcionem de forma eficaz, mesmo em situações adversas.
A NR10 exige o uso de ferramentas isoladas certificadas para qualquer trabalho em sistemas energizados. Essa regulamentação estabelece medidas obrigatórias para garantir a segurança dos trabalhadores e prevenir acidentes graves.
As principais exigências NR10 são:
As exigências da NR10 são projetadas para reduzir os riscos associados ao trabalho com eletricidade, protegendo tanto os trabalhadores quanto as instalações.
A NR10 especifica que todas as ferramentas manuais utilizadas em sistemas elétricos devem ser isoladas. Algumas das ferramentas indispensáveis para garantir a segurança em trabalhos elétricos incluem:

Ferramentas comuns não oferecem proteção contra a eletricidade e podem conduzir a corrente diretamente ao corpo do usuário, aumentando o risco de choques fatais.
Ferramentas isoladas, por outro lado, criam uma barreira que impede a passagem de corrente elétrica, protegendo o trabalhador em cenários comuns de risco como trabalhos em painéis elétricos energizados e o manuseio de condutores energizados.
Ao usar ferramentas isoladas, os profissionais reduzem significativamente o risco de acidentes e garantem sua segurança.
Manter ferramentas isoladas em boas condições é fundamental para garantir sua eficácia e longevidade. A NR10 exige que essas ferramentas sejam inspecionadas regularmente.

O uso de ferramentas isoladas é indispensável para garantir a segurança de profissionais que trabalham com eletricidade.
Ao seguir as orientações da NR10 e utilizar ferramentas certificadas pela IEC 60900, os trabalhadores protegem suas vidas e evitam acidentes graves.
Leia também: Como fazer um orçamento de eletricista e fechar contratos
Eletricista, quer aprender como conquistar a confiança do cliente desde o primeiro contato e elaborar propostas profissionais de maneira rápida e eficiente?
Participe do Aulão Gratuito da Engehall e receba orientações práticas de especialistas no setor!