Entenda a diferença entre tomadas de 10A e 20A
O novo padrão de tomadas do país, em vigor desde 2011, foi criado para oferecer mais segurança no uso de equipamentos elétricos em ambientes residenciais, comerciais e industriais.
Essa tendência de decoração exibe, através de detalhes primorosos, muita sofisticação, elegância e beleza.
23 de abril de 2019
Em evidência desde a antiguidade, o estilo clássico nunca saiu de moda. Essa tendência de decoração exibe, através de detalhes primorosos, muita sofisticação, elegância e beleza.
Na arquitetura, o conceito clássico pede ambientes amplos, com tetos, rodapés e paredes trabalhadas, para transmitir toda a imponência que esse estilo pede. Já nos interiores, a presença do estilo é marcada por um mobiliário composto por curvas, relevos e muita ornamentação.
No conceito clássico, nada é simples, e isso exige um cuidado extra para não sobrecarregar o ambiente com informações demais. Onde o espaço é reduzido, é possível investir em poucas peças que seguem a linha clássica, como um móvel, um lustre ou um espelho com a moldura entalhada.
Nada de minimalismo! Geralmente, a mobília clássica é produzida com madeiras nobres, como nogueira, cerejeira e mogno. As peças têm estruturas torneadas, com design antigo – apesar de funcionais – e se destacam pelo exagero de detalhes. Os estofados são bastante elegantes, ornamentados com requinte.
Papel de parede e cortinas
O papel de parede é um elemento bastante presente nesse estilo, substituindo inclusive os azulejos em banheiros e lavabos, com destaque para os modelos com arabescos e os texturizados.
Grandes espelhos e obras de arte antigas complementam a decoração das paredes.
Já as cortinas costumam ser longas e confeccionadas com tecidos pesados, como jacquard, veludo e moiré. Tons claros podem ser combinados com cores intensas, como o bordô ou o verde-escuro.
As peças decorativas do estilo clássico abusam das cores dourado, prata e bronze e são cheias de classe. Cristais, porcelanas, pratarias e arranjos florais são exibidos de forma estratégica e muitas vezes duplicada, se o espaço permitir, em uma simetria harmoniosa.
Para compor um ambiente clássico, a iluminação deve ser em tom amarelado (temperatura de cor entre 2700 e 3500 Kelvin) , numa referência clara ao passado. Lustres, candelabros, candeeiros de parede e abajures de seda entram em cena, funcionando como um holofote para realçar todos os detalhes da decoração.
A linha Refinatto da WEG Tomadas & Interruptores é ideal para dar o toque final na decoração clássica. Com três tipos de acabamento e uma paleta de cores completa, a linha permite várias combinações e possui luz indicativa de LED e módulos com entrada USB. Conheça todas as possibilidades aqui.
Quer saber qual estilo de decoração combina com cada uma das linhas de Tomadas & Interruptores da WEG? Acesse nosso infográfico e descubra!