Imagem de sala de estar climatizada.

A temperatura do ambiente em que vivemos impacta diretamente nossa saúde, bem-estar e qualidade de vida.  O conforto térmico não é apenas uma questão de sensação, mas um fator determinante para evitar problemas respiratórios, alergias, insônia e outros desconfortos diários. Com as mudanças climáticas e oscilações de temperatura ao longo do ano, encontrar soluções para […]

22 de abril de 2025


A temperatura do ambiente em que vivemos impacta diretamente nossa saúde, bem-estar e qualidade de vida. 

O conforto térmico não é apenas uma questão de sensação, mas um fator determinante para evitar problemas respiratórios, alergias, insônia e outros desconfortos diários. Com as mudanças climáticas e oscilações de temperatura ao longo do ano, encontrar soluções para manter a temperatura ideal da casa torna-se essencial. 

Neste conteúdo, vamos abordar como o clima afeta a saúde dentro de casa, qual é a temperatura ideal para os ambientes internos, e como driblar tanto o calor excessivo quanto o frio intenso. 

Leia também: 4 dicas para integrar um assistente de voz no seu dia a dia 

O impacto do clima na casa e na saúde

Sala de estar iluminada naturalmente.

A temperatura inadequada dentro de casa pode trazer diversos impactos negativos para a saúde dos moradores.

Exposição contínua a temperaturas muito altas ou muito baixas pode desencadear problemas respiratórios, alergias, desidratação, irritabilidade e até mesmo alterações na pressão arterial.

Entre os principais problemas gerados por um ambiente com conforto térmico inadequado, destacam-se:

  • Mofo e umidade excessiva: em regiões frias e com pouca ventilação, a umidade pode acumular-se, favorecendo a proliferação de fungos e bactérias que afetam a saúde respiratória.  
  • Alergias e irritações: ambientes secos e mal ventilados aumentam a presença de poeira e ácaros, causando alergias e piorando quadros de asma e rinite. 
  • Presença de insetos e pragas: temperaturas muito quentes e úmidas criam um ambiente propício para a proliferação de insetos indesejados, como pernilongos e baratas. 
  • Desconforto físico e mental: o calor excessivo pode levar à fadiga e desidratação, enquanto o frio intenso pode causar tensão muscular, insônia e dificuldades de concentração. 

Garantir um ambiente com conforto térmico adequado é essencial para evitar esses problemas e garantir uma melhor qualidade de vida para toda a família.

Qual é a temperatura ideal para as residências?

Estudos indicam que a temperatura ideal para ambientes internos deve variar conforme a estação do ano e a finalidade do espaço. De forma geral:

  • Dormitórios: entre 18 °C e 22 °C para favorecer uma boa noite de sono. 
  • Salas de estar e escritórios: entre 22 °C e 25 °C para manter um ambiente agradável e produtivo.  
  • Banheiros: em torno de 23 °C a 26 °C, para evitar choques térmicos antes e depois do banho.  
  • Cozinhas: temperaturas controladas entre 20 °C e 24 °C ajudam a evitar superaquecimento durante o preparo de alimentos. 

Manter a temperatura dentro dessas faixas ajuda a evitar desconfortos e melhora o bem-estar dentro de casa.

Como driblar altas temperaturas em casa

Sala de estar de alto padrão.

Nos dias mais quentes, encontrar maneiras eficientes de reduzir a temperatura interna sem elevar demasiadamente o consumo de energia é essencial. Algumas estratégias incluem:

  • Uso de cortinas e persianas: impedem a entrada excessiva de calor nos ambientes. 
  • Ventilação natural: abrir portas e janelas em horários estratégicos melhora a circulação do ar. 
  • Pintura térmica: paredes e telhados com revestimento refletivo ajudam a diminuir a absorção de calor. 
  • Uso de plantas internas: algumas espécies ajudam a umidificar e refrescar os ambientes. 
  • Automatização de climatização: sensores de temperatura e relés para controle de ventiladores e ar-condicionado ajudam a manter a casa na temperatura ideal. 

Leia também: Wi-Fi ou ZigBee: o que é melhor e quais as diferenças? 

Como driblar baixas temperaturas em casa

Mulher de cabelos cacheados deitada em sofá.

No frio, o objetivo é manter o calor dentro de casa e evitar perdas térmicas. Algumas dicas incluem:

  • Isolamento térmico: uso de tapetes e cortinas mais pesadas evita a dissipação de calor. 
  • Uso de aquecedores inteligentes: equipamentos com controle automatizado ajudam a manter o conforto térmico sem desperdício de energia. 
  • Fechamento de frestas: vedar janelas e portas reduz a entrada de ar frio. 
  • Iluminação quente: lâmpadas de tons amarelados ajudam a criar uma sensação mais acolhedora. 

O papel da automação residencial no conforto térmico

Sala de estar com climatização automatizada.

A automação residencial pode ser uma grande aliada no conforto térmico, permitindo controle preciso da temperatura e redução do consumo energético.

Entre as soluções que contribuem para o conforto térmico estão:

  • Sensores de temperatura e umidade: monitoram as condições do ambiente e permitem ajustes automáticos.  
  • Controle inteligente de climatização: relés Wi-Fi e plugues inteligentes permitem programar o funcionamento de ventiladores, aquecedores e ar-condicionado. 
  • Automatização de cortinas e persianas: relés para persianas ajudam a regular a entrada de luz natural conforme a necessidade. 
  • Monitoramento remoto: com dispositivos conectados ao smartphone, é possível ajustar a temperatura mesmo fora de casa. 

A tecnologia proporciona mais praticidade e conforto para quem deseja manter uma temperatura equilibrada durante todo o ano.

Leia também: 6 passos para tornar sua casa inteligente sem gastar muito

Invista em soluções para garantir o conforto térmico da sua casa

Manter a temperatura ideal dentro de casa é essencial para a saúde e o bem-estar. Seja para driblar o calor ou enfrentar o frio, investir em boas práticas e na automação residencial pode fazer toda a diferença.

Explore as soluções da WEG Home e leve mais conforto para o seu lar! E, se você quer ficar por dentro de mais dicas, assine a nossa newsletter e não perca nenhuma novidade.

Mais populares