Câmera WCAM LPR-M04V-B518

Câmera de segurança IP WEG tipo bullet, branca e preta, com suporte de parede preto e lente frontal; indicação “4MP” no canto inferior direito.

Câmera WCAM LPR-M04V-B518

A câmera WCAM LPR-M04V-B518 possui tecnologia de reconhecimento de placas veiculares (LPR), compatível com os modelos Mercosul e o padrão antigo. Isso permite controlar o acesso de veículos autorizados, acompanhar o tráfego em áreas urbanas e rodovias, além de gerar relatórios de identificação com precisão. 

Câmera para leitura de placas (LPR)

Velocidade máxima de leitura: 120km/h

Resolução de 4MP

Infravermelho (IR) de 80m

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:   

 

  • Nome do Produto: Câmera WCAM LPR-M04V-B518 
  • Resolução de 4MP 
  • Lente varifocal motorizada: 8 ~ 32mm 
  • Até 60 FPS no stream principal 
  • Suporta cartão micro SD de até 1TB 
  • Analíticos: área de intrusão, linha virtual (simples e dupla), sentido obrigatório, intrusão inteligente.