Câmera WCAM LPR-M04V-B5110

Câmera de segurança IP WEG tipo bullet, branca, com suporte de parede e lente frontal em módulo preto; indicação “4MP” no canto inferior direito.

Câmera WCAM LPR-M04V-B5110

A câmera WCAM LPR-M04V-B5110 conta com um algoritmo para leitura de placas veiculares (LPR), tanto no padrão Mercosul quanto no padrão anterior. Com esse recurso, é possível validar a entrada de veículos autorizados em estacionamentos, monitorar vias urbanas e gerar relatórios de identificação. 

Câmera para leitura de placas (LPR)

Velocidade máxima de leitura: 60km/h

Resolução de 4MP

Infravermelho (IR) de 100m

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:   

  • Nome do Produto: Câmera WCAM LPR-M04V-B5110 
  • Resolução de 4MP 
  • Lente varifocal motorizada: 5 ~ 50mm 
  • Até 60 FPS no stream principal 
  • Suporta cartão micro SD de até 1TB 
  • Analíticos: área de intrusão, linha virtual (simples e dupla), sentido obrigatório, intrusão inteligente. 
Veja também