Câmera WCAM IP-M04V-S6160

Câmera WCAM IP-M04V-S6160
Com resolução de 4MP, zoom óptico de 37x e infravermelho laser de 600 metros, speed dome WCAM IP-M04V-S6160 tem robustez e eficiência para atender aplicações de alto nível, oferecendo proteção perimetral para grandes áreas e analíticos avançados, como: detecção de humanos, faces, veículos, fumaça e fogo.
Resolução de 4MP
Infravermelho laser de 600m
Alcance de 360° (infinito) e zoom óptico de 37x
Suporta cartão micro SD de até 1TB
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
- Nome do Produto: Câmera WCAM IP-M04V-S6160
- Resolução de 4MP
- Zoom óptico de 37x
- Lente varifocal motorizada: 6,8 ~ 251mm
- Sensor 1/1.8”, 4 MP STARVIS CMOS
- Analíticos: Área de intrusão, linha virtual (simples e dupla), comportamento coletivo suspeito, sentido obrigatório, contagem de pessoas, detecção de estacionamento, detecção de fumaça e fogo
Materiais para download
Veja também