Entenda a diferença entre tomadas de 10A e 20A
O novo padrão de tomadas do país, em vigor desde 2011, foi criado para oferecer mais segurança no uso de equipamentos elétricos em ambientes residenciais, comerciais e industriais.
O Google Home Mini é uma junção do Google Home aos alto-falantes inteligentes do Google Home Max, que hospedam o Assistente do Google, em um aparelho mais barato e menor.
31 de janeiro de 2018
Se você não conhece, pelo menos já ouviu falar no Google Home, assistente de voz do Google para casas, certo? Pois hoje vamos falar um pouco mais sobre ele. Será que ele é ideal para a sua necessidade?
O Google Home Mini é uma junção do Google Home aos alto-falantes inteligentes do Google Home Max, que hospedam o Assistente do Google, em um aparelho mais barato e menor.
Google Home Mini é um alto-falante inteligente conectado ao wifi, que se parece com uma pequena almofada de pino coberta de tecido. Ele vem nas cores cinza, preto ou coral, com uma base de plástico e um pé de borracha, para evitar que deslize.
Há uma linha de quatro LEDs no topo, que acendem quando você fala ou ajusta o volume. Eles são simples e fáceis de entender, acendendo o vermelho quando silenciados, mas são difíceis de ver do outro lado da sala.
O Google Home Mini faz basicamente tudo o que o Google Home de tamanho completo faz, apenas em um tamanho e com alto-falantes menores.
O Assistente do Google é melhor do que qualquer outro assistente de voz ao reconhecer o que você está tentando dizer, mesmo que você tenha descoberto a questão.
Ele responde perguntas, configura temporizadores e alarmes, reproduz música, lê as notícias ou informações da web e controla uma coleção relativamente grande de dispositivos domésticos inteligentes, como as luzes Hue.
Também pode ler seu próximo compromisso se você tiver sua vida conectada aos serviços do Google e lhe fornecer atualizações de tráfego em sua viagem.

Tudo o que você precisa fazer depois de configurar o seu aparelho usando o aplicativo Home do Google em um dispositivo Android ou iOS é dizer: “OK, Google” ou “Hey Google”. E o assistente aguardará seu comando ou pergunta.
O Google Home Mini é capaz de ouvi-lo mesmo em meio a barulhos bastante altos, como o exaustor de um fogão, por exemplo. E também tem caixas de som poderosas. No nível de volume 10 você pode ouvi-lo mesmo se estiver ao lado de uma máquina de lavar. Mas não substitui um bom alto-falante Bluetooth ou sem fio, porque não tem graves reais e o agudo pode ser um pouco duro.
Você pode configurar o Google Home Mini para sempre tocar música em um alto-falante habilitado para o Google Cast ou para o dongle de áudio Chromecast, mas não pode conectá-lo a um alto-falante Bluetooth. No entanto, você pode usar o Home Mini como um alto-falante Bluetooth.
Você pode controlar o volume de 0 a 10 pedindo que o Assistente o gire para cima ou para baixo ou tocando no lado esquerdo ou direito do pequeno disco. Para silenciar o microfone, você deve deslizar um interruptor na parte de trás do alto-falante.