Iluminação natural com claraboias
Compartilhe nas redes sociais:
Uma janela no telhado. Essa pode ser a definição simplificada da claraboia, uma abertura no teto capaz de iluminar até 8 vezes mais do que as janelas comuns.
Típicas em locais como escadas, sótãos e corredores, as claraboias podem se tornar uma solução sofisticada quando a ideia for iluminar naturalmente outros ambientes da casa, tornando-as bem-vindas em cômodos como salas, banheiros e cozinhas.
Além de promoverem a economia de recursos como a energia elétrica, outra vantagem das claraboias é deixar os espaços mais aconchegantes. A possibilidade de observar o céu dentro de casa também é bastante atraente.
Entre os cuidados que é preciso observar antes de adotar a ideia, está a quantidade de luz desejada. Em salas de estar ou dormitórios, a iluminação excessiva pode incomodar. Nesses casos, é interessante planejar a instalação de cortinas ou coberturas desenvolvidas especialmente para estes elementos. A medida também ameniza um dos problemas das claraboias: o calor excessivo graças à luz solar que se infiltra diretamente na casa. A colocação de películas que absorvem o calor também ajuda.
Saiba mais: Dicas de iluminação para valorizar sua casa
Modelos de claraboia
Cúpula, shed, tubular…existe uma ampla variedade de claraboias, projetadas para se adaptarem a diferentes tipos de projetos e telhados. Alguns modelos priorizam apenas a iluminação, enquanto outros combinam a entrada de luz com a ventilação. Conheça os mais usados:
Comum
Uma estrutura de vidro paralela com o telhado. Simples, mas eficaz para a entrada de luz, essas claraboias podem ser em vidro ou policarbonato.
Cúpula
Esféricas, são tradicionais em prédios sacros como as igrejas – nesses casos, a cobertura em formato abobadado foi adotada para reduzir o peso sobre as estruturas de alvenaria. Na arquitetura contemporânea, são encontradas em grandes ambientes comerciais, como shopping centers.
Tubular
Graças ao seu design, esse modelo de claraboia pode iluminar até 50 m após a entrada de luz solar. De quebra, elimina desvantagens como excesso de luz, sobreaquecimento, perdas indesejadas de calor e radiação UV.
Shed
Comuns em galpões e fábricas, esse modelo de claraboia pode ser adotado em ambientes residenciais desde que o telhado seja projetado inclinado, em forma de dentes de serra. Nesse caso, a parte lateral é envidraçada. A abertura deve ser virada para o sul, evitando que o sol incida diretamente sobre a claraboia.
Átrio
Os átrios são boas opções para espaços grandes. Em formato de pirâmide, ocupam o centro do telhado e iluminam de forma abundante.
Lanternim
As claraboias nesse formato são mais altas do que o restante da laje, e garantem a troca do ar de forma constante, tornando-se uma das melhores opções se a intenção for iluminar + ventilar.
Antes de incluir a claraboia em seu projeto de iluminação, pese as vantagens e desvantagens que elas oferecem. Para saber mais sobre iluminação natural, confira agora nosso artigo sobre esse tema e descubra como economizar energia com uma boa iluminação.