Entenda a diferença entre tomadas de 10A e 20A
O novo padrão de tomadas do país, em vigor desde 2011, foi criado para oferecer mais segurança no uso de equipamentos elétricos em ambientes residenciais, comerciais e industriais.
Você sabe quais são os principais tipos de quadros de distribuição? Veja as especificidades de cada modelo para o seu projeto!
3 de outubro de 2023
Os quadros de distribuição desempenham um papel fundamental nos sistemas elétricos de residências, empresas e indústrias. Afinal, eles são responsáveis por distribuir a energia de maneirasegura e eficiente para os diferentes circuitos.
No entanto, você já parou para pensar em qual é o tipo ideal para o seu projeto e qual é a melhor maneira de fazer a escolha certa? Para sanar essas e outras dúvidas, neste conteúdo, vamos explorar:
Siga com a leitura!
Começando pelo ponto mais básico, quadros de distribuição, também conhecidos como painéis de distribuição ou quadros elétricos, são estruturas que abrigam os dispositivos de proteção e controle dos circuitos elétricos de um local.
Eles são encarregados de receber a energia elétrica proveniente da rede externa e distribuí-la de maneira segura para os diferentes pontos de consumo.
Existem diferentes tipos de quadros de distribuição disponíveis no mercado, cada um adequado a determinada aplicação. Alguns incluem:

Projetados para atender às necessidades elétricas de residências e pequenos comércios, estes quadros possuem uma capacidade de carga menor e são dimensionados para a demanda de energia do local. Dentro desse contexto, existem as opções de quadros de embutir e de sobrepor.

Projetados para atender às necessidades de indústrias e grandes instalações comerciais, são capazes de suportar cargas elétricas elevadas. Eles são construídos com materiais robustos e podem incluir recursos avançados como monitoramento remoto e automação.
Os quadros de sobrepor são uma opção para aplicações em que as instalações elétricas possuem infraestrutura aparente. Esse tipo de instalação estão se tornado cada vez mais comum tendo como inspiração as instalações elétricas industriais, nas quais a prática é mais comum.
Esse modelo de quadro foi projetado para ser embutido em paredes de alvenaria ou drywall, sendo que os circuitos são passados das cargas até o quadro por meio de eletrodutos que também ficam embutidos.
Ao selecionar o modelo ideal de quadro de distribuição, é importante considerar alguns fatores. Acompanhe a seguir:

Em primeiro lugar, avalie a carga elétrica total do seu projeto e escolha um quadro de distribuição quepossa suportar essa demanda.
Verifique a capacidade dos disjuntores e dos barramentos para garantir que sejam adequados para a estrutura elétrica planejada.

A próxima etapa é escolher o quadro de acordo com o número de disjuntores presentes na instalação elétrica. Isso determinará o tamanho do quadro que será necessário. Dessa forma, será possível dimensionar qual será o tamanho do recorte necessário na parede para abrigá-lo, caso seja um modelo de embutir, bem como dimensionar o espaço que deverá ser disponibilizado na parede, caso seja um modelo de sobrepor.

A WEG é uma empresa reconhecida no mercado por sua excelência na fabricação de equipamentos elétricos.A marca oferece uma ampla gama de quadros de distribuição com opções adequadas para diferentes aplicações e exigências.
Os modelos WEG são projetados com materiais de alta qualidade e seguem rigorosos padrões de segurança. Oferecem qualidade, confiabilidade e diversas opções para atender às necessidades dos instaladores e dos eletricistas.
Para conhecer todas as soluções da WEG e ficar por dentro de todas as novidades do setor, convidamos você a assinar a nossa newsletter.