Entenda a diferença entre tomadas de 10A e 20A
O novo padrão de tomadas do país, em vigor desde 2011, foi criado para oferecer mais segurança no uso de equipamentos elétricos em ambientes residenciais, comerciais e industriais.
Cores inspiradoras e infinitas possibilidades para você decorar a sua casa.
26 de julho de 2019
Cores inspiradoras e infinitas possibilidades para você decorar a sua casa. Assim é a Composé, uma linha desenvolvida especialmente para refletir o seu estilo. As tomadas e interruptores dessa linha são marcadas por um design com traços atuais e uma estética jovem, que combinam com ambientes supermodernos. A seguir, você conhece todas as vantagens da Composé. Confira!

Já pensou ter em sua casa um produto premiado internacionalmente? Em 2016, quando foi lançada, a Composé foi reconhecida com o prêmio IF Design Awards, considerado o “Oscar” do segmento. O prêmio é organizado, desde 1953, pelo Fórum de Design Internacional de Hannover GMBH, em Hannover, na Alemanha.
As concorridas esculturas iF são atribuídas aos melhores projetos de design de várias áreas, como produto, serviço, comunicação, embalagem, arquitetura, design de interiores e conceitos profissionais. Produtos de gigantes como a Apple, por exemplo, já foram reconhecidos através da mesma certificação.
Em 2017, foi a vez do Brasil Design Award (BDA) reconhecer a linha com o prêmio máximo no segmento de produtos.

A linha Composé é formada por suportes e placas que permitem montar 24 opções diferentes, ideais para todos os estilos e projetos residenciais ou empresariais. Para montar, é fácil: é só unir o suporte aos módulos desejados e a placa de sua preferência. Simples, não?
Os módulos estão disponíveis nas cores branco e preto e em diversas opções, como tomada, carregador USB, interruptor, rede de dados, telefonia, TV, pulsador para campainha e muito mais, levando funcionalidade e praticidade para o seu dia a dia.

Com 10 tons em sua paleta de cores, todas criadas em harmonia com o círculo cromático utilizado pelos melhores fabricante de tintas, a linha permite uma série de combinações para você decorar seus ambientes da forma que preferir. São muitas possibilidades!

Combine do seu jeito e fique à vontade para mudar de cor, com toda a modularidade da linha, que permite trocar e inserir o modelo que você quiser!
Com superfície polida e sem parafusos aparentes, as tomadas e interruptores da Composé são de fácil limpeza, possuem cinco anos de garantia e se destacam pela segurança e simplicidade na fixação e retirada dos módulos.
Mesmo que as bactérias se espalhem pela casa mais facilmente através de animais domésticos, insetos e mãos, a falta de limpeza em maçanetas e interruptores pode ocasionar gripes e resfriados, além de diversos outros problemas de saúde.
Por isso, a Composé possui uma versão com tecnologia NobaC®, uma nanotecnologia antibacteriana ideal para ambientes que necessitam reduzir riscos gerados por infecções ou contaminações cruzadas, como hospitais ou quartos infantis. É mais proteção para a sua família!

-> 10 opções de cores
-> Design moderno
-> Parafusos não ficam aparentes e não se perdem nos terminais dos módulos
-> Superfície polida de fácil limpeza e manutenção
-> Proteção antimicrobiana
-> Fácil instalação e retirada dos módulos
-> Fixa em caixas de passagem e permite a fixação em parede drywall
Para saber mais, acesse o nosso site e conheça todas as especificações técnicas da linha Composé.
Leia também:
+ Móveis & Pedras, as tomadas de embutir da WEG
+ Tomada antibacteriana: tecnologia em prol da saúde
+ Descubra qual linha de tomadas e interruptores mais combina com o seu estilo