Do you have any doubts about WEG Motor Scan? Check the answers for our Frequently Asked Questions.
El usuario puede optar por la recolección con la aplicación, utilizando un smartphone o tablet, en este caso, a través de una ruta de recolección o automáticamente a través del gateway WEG Motor Scan (vendido separadamente). El gateway hace la conexión con el sensor vía Bluetooth y puede enviar los datos al software WEG Motion Fleet Management, a través de conexión vía cable ethernet, Wifi o modem 4G (vía USB, no comercializado por WEG).
Nuestro aliado en la nube es compatible y certificado en estándares como ISO 27001; ISO 27017; ISO 27018; ISO 22301; ISO 31000; SOC 1, SOC 2 y SOC 3; PCI; HITRUST; ISO 9001; ISO 14001; ISO 50001 y OHSAS 1800; Cláusulas del modelo de la UE; FERPA; Catálogo de controles de conformidad de computación en la nube (C5) (Alemania) y otros. Ellos suministran un website que permite el download de diversas certificaciones https://www.ibm.com/cloud/compliance. Usamos protocolos de seguridad estándar para autenticación de usuario (OpenID) y autorización (OAuth 2.0) para nuestro sitio y para aplicativos móviles. Los productos de WEG son integrados al software WEG Motion Fleet Management, usando el protocolo MQTT 3.1.1 sobre el protocolo TLS 1.2+.
El sensor WEG Motor Scan puede ser sincronizado con el gateway a una distancia aproximada de 30 metros. Éste es solamente un valor de referencia y puede variar de acuerdo con el ambiente donde el WEG Motor Scan y el gateway están instalados.
¿Quieres más información sobre el producto? ¿Quieres saber cómo hacer para adquirir el WEG Motor Scan? ¡Es simple! Haga click en el link abajo que nos pondremos en contacto con usted tan pronto como sea posible.
¿Quieres comprar?
¿Quieres soporte técnico?