• Preparación
  • Molienda
  • Generación y Cogeneración de Energía
  • Proceso
  • Sistemas de Automatización
  • Pinturas
  • Servicios
  1. Página principal
  2. Azúcar & Etanol - Sistemas de Automatización

Sistemas de Automatización

Con 30 años de experiencia como integrador de sistemas, desarrollando software para CLPs y supervisores, WEG cuenta con un sólido equipo de ingenieros y especialistas en automatización para centrales de Azúcar & Etanol, desde el proyecto de instrumentación hasta el desarrollo del sistema de supervisión y control, con un alto nivel de integración entre los diferentes niveles de automatización y control del proceso.

Operaciones y Mantenimientos Remotos

Utilizando recursos de conexión remota vía Internet, de forma segura y rápida, son efectuados mantenimientos y operaciones de la planta con costo y tiempo reducidos.

Supervisión y Control de la Producción de Vapor y Energía (Turbogenerador y Caldera)

Los sistemas de automatización WEG para el sector eléctrico engloban todo el ciclo para generación de energía: control del transporte y preparación de la biomasa, control automático de calderas, así como operación automática de la turbina y del generador. Actualmente, centenas de proyectos del sector de energía operan con sistemas de control WEG.

  • Automatización completa de calderas a gas y de biomasa 
  • Control automático de importación y exportación de energía 
  • Monitoreo completo de turbinas a vapor 
  • Control automático de quemadores a gas y a aceite diésel 
  • Integración del sistema de tratamiento de agua y patio de biomasa 
  • Integración de los cubículos de media tensión con redes de alto desempeño 
  • Control de variables de proceso por medio de algoritmos PID y control avanzado

Supervisión y Control de la Molienda y del Difusor

  • Sincronismo de velocidad entre rodillos
  • Control de distribución de carga
  • Supervisión de los subsistemas auxiliares
  • Control en cascada para nivel de los ternos
  • Supervisión y operación local vía IHM
  • Control automático para imbibición
  • Indicadores y totalizadores de producción

Supervisión y Control del Proceso

Solución completa de automatización para todo el proceso de producción de Azúcar & Etanol, desde el proyecto de instrumentación hasta el desarrollo del sistema de supervisión y control. A través de especialistas en el sector, la solución permite un alto nivel de integración entre los diferentes niveles de automatización y control del proceso.

La automatización, focalizada en la necesidad de cada cliente, permite crear sistemas integrados y personalizados, facilitando la operación y el mantenimiento de la planta.

Vea más casos de éxito

Costa Bioenergia factory, in Umuarama, Parana.

Watch the video

Conozca nuestras soluciones

Soluções para Automação de Sistemas

Conozca más

Conzoca más sobre las novedades de WEG sobre Azúcar y Etanol.

Soluciones WEGmotion Drives suministradas a África

Soluciones WEGmotion Drives suministradas a África

El paquete integrado impulsará un molino de azúcar en una empresa del sector azucarero-energético

WEG brinda soluciones para ingenio de Azúcar y Etanol en Colombia

WEG brinda soluciones para ingenio de Azúcar y Etanol en Colombia

Los equipos aseguran una buena participación de la compañía en el mercado azucarero

WEG suministra paquete Motion Drives para industria tequilera en México

WEG suministra paquete Motion Drives para industria tequilera en México

El paquete integrado garantiza la eficiencia en el proceso, contribuyendo al aumento de los ahorros operativos en la industria de alimentos y bebidas

Generador WEG contribuye a la ampliación de una planta de azúcar y etanol

Generador WEG contribuye a la ampliación de una planta de azúcar y etanol

La empresa Suministro una solución customizada para atender las necesidades del cliente

WEG suministra un generador a la medida para ampliación de una planta de etanol de maíz en Sudamérica

WEG suministra un generador a la medida para ampliación de una planta de etanol de maíz en Sudamérica

La solución se diseñó para sustituir el equipo anterior por uno de más potencia y mejor performance para la planta

WEG estará presente en la Fenasucro y Agrocana 2023

WEG estará presente en la Fenasucro y Agrocana 2023

Feria ocurre del 15 al 18 de agosto, en el Centro de Eventos Zanini, en Sertãozinho, São Paulo

Soluciones WEG equipan otras dos usinas de azúcar y etanol en Brasil

Soluciones WEG equipan otras dos usinas de azúcar y etanol en Brasil

Los motores de anillo garantizarán una mayor confiabilidad del proceso y un menor impacto en el sistema eléctrico durante la puesta en marcha del equipo

WEG hace un nuevo suministro de accionamientos mecánicos para el Ingenio Batatais

WEG hace un nuevo suministro de accionamientos mecánicos para el Ingenio Batatais

Las soluciones contribuyen a la modernización de las moliendas de la usina, permitiendo más productividad y eficiencia en la operación

WEG participa en la ampliación de la capacidad de trituración en molienda

WEG participa en la ampliación de la capacidad de trituración en molienda

El equipo provisto activará el proceso de preparación de la caña de azúcar, astilladora y trituradora

WEG suministra uno de los equipos de generación de energía eléctrica más grandes de Brasil para el sector de la industria azucarera

WEG suministra uno de los equipos de generación de energía eléctrica más grandes de Brasil para el sector de la industria azucarera

La central eléctrica Cerradão reforza su generación eléctrica con uno de los equipos más grandes del sector en Brasil.

Reductores Planetarios WEG se destacan en mercados africanos

Reductores Planetarios WEG se destacan en mercados africanos

Algunas unidades están funcionando con éxito en ingenios azucareros de Zimbabue y Angola.

Turbina permite 13% de ganancia en generación de energía

Turbina permite 13% de ganancia en generación de energía

El nuevo equipo utiliza la misma cantidad de vapor para la generación adicional de 3,0 MW/h

Solución WEG modernizará molino que trabaja con rotación máxima de 14 rpm

Solución WEG modernizará molino que trabaja con rotación máxima de 14 rpm

La sustitución de los accionamientos tradicionales por esta solución WEG reducirá los costos de mantenimiento, aumentará la disponibilidad operativa además de la seguridad y facilidad durante la operación.

Equipos WEG reducen y controlan la humedad final en Vale do Paraná al 47%

Equipos WEG reducen y controlan la humedad final en Vale do Paraná al 47%

Reductor planetario, motor eléctrico y drives son responsables por accionar el terno secador de 94”

WEG suministra paquete eléctrico para la planta de etanol a base de maíz de Alcooad

WEG suministra paquete eléctrico para la planta de etanol a base de maíz de Alcooad

Ubicada en el estado de Mato Grosso, Brasil, la planta tendrá capacidad para producir 225 millones de litros de etanol por cosecha.

Gostou da Solução e quer saber como adquirir? Escolha uma das opções abaixo e encontre o produto que você deseja:

Entre em contato com a gente e tire suas dúvidas.

Fale Conosco
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
  • Eficiência Energética