Retornar para Minha Conta
A WEG fornece soluções elétricas e de automação para os acionamentos de viradores de vagão, presentes na logística de minério, carvão, grãos e outros produtos, desde Painéis e passando pelos Inversores de Frequência até os Motores com alto regime de serviço.
Todos los Cuadros de Distribución y CCMs son fabricados, probados y ensayados conforme las normas vigentes NBR IEC 62271-200, NBR IEC 60439-1, NR10 e IEC 60947 para coordinación de arranque), proyectados para permitir mayor facilidad de montaje y mantenimiento, además de cumplir las características exigidas por el sector de minería.
Proyectados también para mayor facilidad de montaje e instalación en campo, permitiendo expansiones futuras y con intercambiabilidad entre los cajones de mismo tamaño y función. Para CCMs en Baja Tensión, opción de suministro de equipo resistente a arco interno, conforme IEC 61641
A WEG possui várias opções de motores para acionamento de viradores de vagões, procurando atender as especificações necessárias conforme cada projeto. Todos motores apresentam grau de proteção capacitado para operação com acúmulo de minério e água doce ou salobra e também atendem os mais diversos regimes de serviços, considerando a demanda de potência e torque para cada posição do vagão em todos os ciclos de operação. Motores com projetos robustos para maior vida útil e tecnologia facilitando a manutenção.
Entre em contato com a gente e tire suas dúvidas.