• Inicio
  • Productos
  • Servicios
  • Operación y Mantenimiento
  1. Página principal
  2. Soluciones para Energía Eólica

Tecnología en la fabricación y excelencia en la operación y mantenimiento de los aerogeneradores

Tecnología de punta en la fabricación y excelencia en la operación y mantenimiento de aerogeneradores son marcas registradas de WEG. Nuestro equipo experimentado de ingenieros y técnicos está dedicado a ofrecer servicios integrales, incluyendo operación, mantenimiento, comisionamiento y puesta en marcha de aerogeneradores en Brasil y en el exterior. Nuestro compromiso es mantener los equipos en condiciones operacionales óptimas, prolongando su vida útil y preservando su eficiencia. Contamos con profesionales altamente capacitados, con experiencia en comisionamiento y vasto conocimiento en equipos eléctricos y mecánicos, garantizando agilidad, flexibilidad y confiabilidad en todos nuestros servicios.

Operación

Ofrecemos el monitoreo de flota 24/7 en una plataforma dedicada para gestión eficaz, implementación de indicadores para mejor control, utilización de Inteligencia Artificial para detectar y acompañar anomalías en máquinas, aplicación de actualizaciones para una mejora continua y aumento de la disponibilidad, además de automatizaciones de procesos para agilizar el tiempo de respuesta y garantizar la confiabilidad en nuestras operaciones.

Mantenimiento

El cronograma anual de mantenimientos preventivos se elabora en coordinación con las necesidades de los clientes, de forma que se minimicen los impactos en la generación de energía de cada parque.

Con el uso de la Inteligencia Artificial es posible detectar de forma anticipada potenciales necesidades de mantenimiento, accionando la demanda de un diagnóstico y acción correctiva precoz evitando pérdidas de disponibilidad de los aerogeneradores. Utilizando estos datos es posible anticipar situaciones que influyen en la disponibilidad del equipo, pudiendo reflejar en ganancias de generación.

Nuestro equipo cuenta con experiencia en mantenimientos correctivos de gran envergadura, elaborando cronogramas para garantizar la agilidad en la atención y contando con socios locales para auxiliar en el proceso.

Modalidades

Ofrecemos servicios técnicos especializados de operación y mantenimiento de aerogeneradores, sistemas de control y supervisión, gestión de inventario de repuesto, interfaz de Comunicación y sistema de monitoreo para garantizar la máxima producción de energía con los menores costos. Los servicios de operación y mantenimiento son flexibles, con alcances Premium y Elite:

Alcance Premium: Servicios de operación de aerogeneradores remotamente desde el centro de operación WEG, mantenimiento preventivo anual, análisis predictivo, inspección de palas, mantenimientos correctivos de pequeño porte.

Alcance Elite: Servicios de operación de aerogeneradores remotamente desde el centro de operación WEG, mantenimiento preventivo anual, análisis predictivo, inspección y reparación de palas, mantenimientos correctivos de pequeño y gran porte y suministro de grandes componentes.

 

 

O&M en números

+ 10 años de experiencia en servicios de operación y mantenimiento de aerogeneradores

+ 1,2 GW en operación

+ 24.000.000 de datos generados para análisis diariamente

Saiba mais sobre as novidades da WEG em Energia Eólica

Parceria inovadora entre WEG, Petrobras e Statkraft coloca em operação o maior aerogerador onshore das Américas

Parceria inovadora entre WEG, Petrobras e Statkraft coloca em operação o maior aerogerador onshore das Américas

Projeto de modernização do Complexo de Brotas de Macaúbas ampliará eficiência e reforçará pioneirismo do empreendimento com equipamento de 7MW de potência instalada

WEG e Statkraft assinam parceria para implantação do maior aerogerador onshore produzido no Brasil

WEG e Statkraft assinam parceria para implantação do maior aerogerador onshore produzido no Brasil

Parceria promoverá a instalação de um aerogerador no Complexo Eólico Brotas de Macaúbas, na Bahia

WEG e Petrobras firmam parceria para desenvolvimento do maior aerogerador de energia eólica do país

WEG e Petrobras firmam parceria para desenvolvimento do maior aerogerador de energia eólica do país

Equipamento terá potência de 7 MW e será o primeiro desse porte no Brasil

WEG fornece motores para bancada de testes para validar tecnologia de aerogeradores na Bélgica

WEG fornece motores para bancada de testes para validar tecnologia de aerogeradores na Bélgica

Equipamentos farão parte da maior e mais potente bancada de teste de trem de força e caixa de engrenagens do mundo

WEG anuncia acordo com a 2W Ecobank para autoprodução de energia eólica

WEG anuncia acordo com a 2W Ecobank para autoprodução de energia eólica

Iniciativa vai garantir abastecimento de energia renovável em cinco localidades da Companhia no Brasil

WEG e Alupar fecham acordo para autoprodução de energia eólica

WEG e Alupar fecham acordo para autoprodução de energia eólica

Projeto reforçará a segurança energética de quatro plantas industriais e o compromisso da Companhia com a sustentabilidade

Transformadores e Reatores WEG são fornecidos para parque eólico no norte da Colômbia

Transformadores e Reatores WEG são fornecidos para parque eólico no norte da Colômbia

Os equipamentos fazem parte de um projeto para geração de energia eólica gerando capacidade para 492MW

WEG lança novo aerogerador de 7 MW

WEG lança novo aerogerador de 7 MW

Protótipo deve ser instalado pela companhia em 2024 e as primeiras unidades fabricadas em 2025

WEG fornece equipamentos para planta eólica de grande distribuidora de energia no Brasil

WEG fornece equipamentos para planta eólica de grande distribuidora de energia no Brasil

Ao todo, são cinco projetos de energia solar e eólica contemplados nesse fornecimento.

WEG e Engie Brasil Energia concluem instalação do primeiro aerogerador nacional

WEG e Engie Brasil Energia concluem instalação do primeiro aerogerador nacional

Turbina eólica faz parte do projeto do primeiro Aerogerador Nacional, que tem por objetivo desenvolver tecnologia e cadeia produtiva nacionais para a fabricação e instalação de equipamentos de grande porte no país

WEG participa de Missão empresarial na Índia

WEG participa de Missão empresarial na Índia

"India – Brazil Business Forum”, foi organizado pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) e aconteceu em Nova Délhi, na Índia.

WEG assina contratos para fornecer aerogeradores a  Parques Eólicos da Aliança Energia

WEG assina contratos para fornecer aerogeradores a Parques Eólicos da Aliança Energia

Os contratos preveem a construção de quatro parques eólicos, totalizando 180,6 megawatts (MW) de capacidade instalada

WEG announces entry into the Indian wind market

The company intends to upgrade its large electric motors and generator factory, in the state of Tamil Nadu, near Bangalore, to also manuf...

WEG Acquires a Utility-Scale Wind Turbine Business in the USA

WEG announced this past Wednesday on October 26, the acquisition of the utility-scale wind turbine business from Northern Power Systems, ...

WEG Supplies a Complete electrical Balance of Plant (eBOP) for Brazil’s Largest Wind Farm

The new wind farm will have a rated capacity of 230 MVA, and will generate enough energy to supply 400,000 homes, equivalent to a city wi...

WEG helps to generate hydro-electricity for Windsor Castle

Efficiency was a key target for this application as the installation has a fixed Return of Investiment period

WEG wins a 96MW wind power package supply

The full package supply with Alupar Investimentos includes 46 wind turbines of 2.1 MW each.

WEG establishes a Joint Venture to produce wind turbines

WEG and the Spanish company - M. Torres Olvega Industrial (MTOI) – have established a Joint Venture for the manufacturing of wind turbine...
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
  • Redutores e Motorredutores
  • Geração, Transmissão e Distribuição
  • Drives
  • Controls
  • Automação Industrial
  • Painéis
  • Critical Power