• Treinamento
  • Trabalhe Conosco
  • ‍
  • ‍
  • Login
  • Português do Brasil
    • English
    • Español
  • Início
  • Moagem e Beneficiamento
  • Movimentação de Materiais
  • Abastecimento de Água
  • Fornecimento de Energia
  • Viradores de Vagões
  • Tintas
  • Serviço
  1. Página inicial
  2. Mineração - Fornecimento de Energia

Excelência em tecnologias de fornecimento de energia

A excelência em tecnologias de fonte de alimentação aliada ao uso de matérias-primas de alta qualidade e à customização são o diferencial do fornecimento da WEG de Transformadores e Subestações para a indústria de mineração. Estes atributos proporcionam o melhor desempenho dos equipamentos, reduzindo consideravelmente as paradas para manutenção.

Conheça nessas soluções

Subestações Convencionais
Transformadores de Distribuição a Óleo
Transformadores de Potência a Óleo
Transformadores e Reatores a Óleo

Eletrocentros para Mineração

Os centros WEG são projetados e fabricados dentro de um conceito modular, o que oferece flexibilidade para atender às exigências de uma ampla gama de aplicações e maior agilidade no transporte até as plantas mineradoras.

O Eletrocentro integra os sistemas elétricos e de controle das plantas de processamento de mineração, evitando estruturas caras e permanentes. Estes projetos são customizados, alcançando e superando as necessidades críticas da mineração, tais como vibrações geológicas, poeira, umidade e altas temperaturas ambientes.

 

Subestações Secundárias

  • Substitui salas tradicionais de concreto, economizando espaço e tempo no processo de montagem ou construção civil.
  • Parede dupla com placa grossa (1,5-2 mm), proporcionando maior resistência e elevando o processo pela base.
  • Alta qualidade de isolamento térmico, assegurando eficiência do sistema de condicionamento de ar.
  • Pode ser instalado diretamente em máquinas de movimentação de materiais (empilhadeiras, recuperadoras, escavadoras contínuas).

 

Eletrocentros Móveis

  • Eletrocentros Móveis equipados com transformadores (a óleo ou seco).
  • Especialmente projetados para minas subterrâneas: com revestimento especial para ambientes úmidos e alta concentração de minério e pó.
  • Inversores e Soft-Starters podem ser instalados para partida e controle de ventiladores, bombas, trituradores e esteiras transportadoras.
  • Alto grau de proteção para todos os equipamentos internos.

 

Eletrocentros Semimóveis

  • Evita o uso de guinchos para içar e movimentar a unidade, permitindo o uso de dispositivos de suporte mecânicos, hidráulicos ou pneumáticos.
  • Instalação diretamente no chão; sem necessidade de base.
  • Transformador integrado a seco ou a óleo.
  • Revestimento resistente especial WEG para os ambientes mais severos.
  • Podem ser equipados com sistemas de combate de incêndio, controle de acesso, circuito interno de TV e sistemas ininterruptos de energia, como Nobreaks e Retificadores CC.

Conheça nossas soluções

Ver arquivo
Ver arquivo
Ver arquivo

Saiba mais sobre as novidades da WEG em Mineração.

Zest Energy Suministra Subestación Móvil Para el Desarrollo de la Mina Kamoa-Kakula en la RDC

El depósito de cobre de alta calidad más grande del mundo en la República Democrática del Congo (RDC) está utilizando una subestación móv...

WEG to bring heavy-duty geared motor portfolio to SIM 2026

WEG to bring heavy-duty geared motor portfolio to SIM 2026

WEG’s first SIM appearance will highlight geared motors, motors and drives for demanding quarrying and mining applications

WEG assina contrato para fornecimento de motores elétricos ao maior projeto de lítio dos Estados Unidos

WEG assina contrato para fornecimento de motores elétricos ao maior projeto de lítio dos Estados Unidos

Empresa avança na cadeia de valor de minerais críticos e apoia projetos estratégicos para a segurança energética dos EUA

Transformadores WEG aplicados na Subestação Bongi ampliam a capacidade energética da Região Metropolitana no Recife

Transformadores WEG aplicados na Subestação Bongi ampliam a capacidade energética da Região Metropolitana no Recife

O empreendimento integrou o plano de reforço da rede de transmissão autorizado pela ANEEL e contemplou a modernização completa da infraestrutura da subestação

WEG fornece pacote completo de soluções elétricas e de automação para planta dessalinizadora no México

WEG fornece pacote completo de soluções elétricas e de automação para planta dessalinizadora no México

Projeto Los Cabos reforça a capacidade da WEG de entregar soluções integradas para infraestrutura hídrica crítica

WEG realiza revitalização de transformador para aumentar a estabilidade e eficiência da rede de distribuição de energia

WEG realiza revitalização de transformador para aumentar a estabilidade e eficiência da rede de distribuição de energia

O projeto teve como foco a recuperação do desempenho e a extensão da vida útil do ativo que operava na subestação há mais de 20 anos

WEG participa da modernização da primeira subestação digital da AXIA Energia no sul do Brasil

WEG participa da modernização da primeira subestação digital da AXIA Energia no sul do Brasil

A modernização dos sistemas de proteção, supervisão e controle da Subestação Itajaí (SC) marca um importante avanço na digitalização da infraestrutura de transmissão de energia no Brasil

WEG entrega solução integrada de Média Tensão para OEM de mineração na Turquia

WEG entrega solução integrada de Média Tensão para OEM de mineração na Turquia

Operação comercial liderada pela WEG Türkiye reforça a capacidade global de fornecimento com inversor e motor de MT fabricados dentro da rede internacional de produção da WEG

WEG revitaliza transformador para uma das maiores empresas de distribuição de energia do Brasil

WEG revitaliza transformador para uma das maiores empresas de distribuição de energia do Brasil

A execução desta revitalização de alta complexidade só é possível graças à atuação de uma engenharia própria especializada, capaz de realizar estudos, reprojetos e adequações completas conforme as demandas do cliente

WEG fornece motor de anéis de alta potência para aplicação crítica de mineração de ouro na Austrália

WEG fornece motor de anéis de alta potência para aplicação crítica de mineração de ouro na Austrália

Solução projetada garante partidas suaves, redução de esforços mecânicos e alta disponibilidade para aplicações ISAMill

Novas subestações em usina sucroenergética no Paraná contam com chaves secionadoras WEG

Novas subestações em usina sucroenergética no Paraná contam com chaves secionadoras WEG

Os equipamentos possibilitarão manobras seguras de isolamento durante as manutenções

WEG fornece transformadores para projeto solar na Colômbia

WEG fornece transformadores para projeto solar na Colômbia

O projeto reforça a importância da inovação e do desenvolvimento de soluções eficientes que contribuirão com a geração de energia limpa na Colômbia.

WEG impulsiona modernização elétrica em Subestação da Colômbia

WEG impulsiona modernização elétrica em Subestação da Colômbia

Projeto fortalece a qualidade do serviço, amplia a capacidade de demanda e melhora a confiabilidade para mais de 25.000 usuários da região, consolidando a presença da WEG no segmento de Utilities.

WEG impulsiona a infraestrutura energética de Minas Gerais com Subestações Compactas em SKID

WEG impulsiona a infraestrutura energética de Minas Gerais com Subestações Compactas em SKID

A solução garante maior agilidade, segurança e eficiência em todas as etapas do projeto, proporcionando praticidade e confiabilidade a Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG).

WEG amplia portfólio na Argentina com tecnologia da recém-adquirida Marathon

WEG amplia portfólio na Argentina com tecnologia da recém-adquirida Marathon

Venda de alternadores 'pancake' consolida aquisição da Marathon com fornecimento para a Sumar Servicios Industriales S.R.L.

Gostou da Solução e quer saber como adquirir? Escolha uma das opções abaixo e encontre o produto que você deseja:

Entre em contato com a gente e tire suas dúvidas.

Fale Conosco
WEG ELECTRIC CORP. U.S. HEADQUARTERS
  • 6655 Sugarloaf Parkway
  • Duluth, GA 30097
  • Telefone: 1-800-ASK-4WEG (275-4934)