• Treinamento
  • Trabalhe Conosco
  • ‍
  • ‍
  • Login
  • Português do Brasil
    • English
    • Español
  1. Página inicial
  2. Inovação Tecnológica

Para a WEG, a inovação tecnológica diz respeito, principalmente, ao desenvolvimento de novas tecnologias, novos produtos, materiais e testes que visam o aumento da eficiência, redução de custos, melhoria da qualidade e redução da matéria-prima dos produtos. É dessa forma que a empresa fica mais competitiva, conquista novos mercados, se mantém sustentável e contribui para o desenvolvimento do planeta.

Em 2024, foram investidos R$ 1,084 bilhão em Pesquisa & Desenvolvimento. Conheça abaixo um pouco mais como a tecnologia é tratada dentro da WEG:

PDT: Programa de Desenvolvimento Tecnológico

Na WEG, todas as ideias são organizadas e sistematizadas por meio do PWQP (Programa WEG da Qualidade e Produtividade). Dentro dele está o PDT (Programa de Desenvolvimento Tecnológico), que reúne os projetos de inovação relativos a novos produtos e processos. A partir do Planejamento Estratégico Tecnológico são definidos os diversos projetos que farão parte dos programas.

Investimento em P&D

Pessoas criativas e focadas em inovação são fundamentais para a evolução de produtos e processos. Por isso, a WEG aposta fortemente em sua equipe de Pesquisa & Desenvolvimento e em um ambiente voltado para estimular a criatividade.

Fluxo de desenvolvimento de produtos WEG

Da geração da ideia até o sucesso no mercado

TECNOLOGIA MOTORES WEG EVOLUÇÃO

EFICIÊNCIA
DENSIDADE DE POTÊNCIA [kW/kg]
1960
0,13
1980
0,14~88%
1990
0,14~89,5%
2000IE2
0,15~90,2%

W21 AR Plus

2010IE4
0,15~95,1%

W22 Premium

2010IE4
0,30~96%

W22 Permanent Magnet

2013IE4
0,16~95,8%
2014IE5
0,30 (PM)~96,5%

W22 PM Ultra Premium

2019IE6
0,21 (PM)~97,6%

W50 Magnet

2021IE7
0,21~98,08%

Assynchronous Motors

2022IE9
0,21 (PM)~97,5%

Synchronous Motors

2024IE6
0,21 (PM)~97,5%

W23 Sync+

2024IE6
1,55 (PM)~97,5%

W80 AXgen

Maior eficiência

Maior eficiência

Menor consumo de energia

Menor consumo de energia

Evolução da tecnologia de tintas WEG

80's

CFW-I

Tecnologia AEG

1991

CFW-01

Primeiro inversor com TECNOLOGIA PRÓPRIA

1992

CFW-02

Micro inversor BT full digital totalmente microprocessado

1993

CFW-03

Inversor BT full digital para altas potências (até 150 HP / 132 kW)

1995

CFW-04

Primeiro microinversor BT WEG com IGBTs

1996

CFW-06

Primeira linha de inversor BT WEG com controle vetorial e certificações internacionais CE e UL

1997

CFW-07

Nova geração de microinversor BT

1998

Microline CFW-08

Geração de inversores BT ultra compacto

1999

Início do P&D de inversores MT em cooperação tecnológica com a Univ. Wuppertal – Alemanha

2000

CFW-09

System drive BT WEG controles U/f, VVW e vetorial. Capacidade de paralelismo para altas potências

2001

CFW-08

Inversor BT para aplicações gerais, filtro RFI interno e versão com alto grau de proteção

2004

CFW-10

Nova geração de microinversor BT. Compacto e excelente custo-benefício para aplicações simples

2004

MVW01

Primeiro inversor MT MVW01 - Inversor com braços de potência de média tensão à até 2.500 HP @ 4.160 V

2005

MVW01-C

Versão compacta do inversor MT até 1.000 HP @ 4.160 V

2007

CFW11

Nova geração de inversor BT para sistemas (system drive)

  • Interface gráfica
  • Ampla faixa de potência,
  • Versão modular que permite paralelismo
  • Versão regenerativa
  • Versão com sistema de refrigeração à ar ou água
2013

CFW500

Geração worldclass de inversor BT para aplicações gerais (general purpose)

2014

MVW3000

Inversor MT com IGBTs de baixa tensão ligados em série, mais competitivo para aplicações mais simples até 12.000 HP @ 13.800 V

2016

CFW300

Geração worldclass de microinversor BT (micro drive)

2017

MVW-01WC

Inversor MT com refrigeração a água para o mercado naval e offshore

2022

CFW900

Geração worldclass de inversor BT para sistemas (system drive)

2022

MVW-01EV

Inversor MT resistente a arco elétrico interno para o mercado O&G

2022

ADV200

Linha de inversores BT para sistemas de alta performance (metalurgia, papel & celulose, plástico e elevação de cargas)

2022

ADP200

Linha de inversores BT para aplicação de bombas hidráulicas

2022

ADL500

Linha de inversores BT para elevadores

2022

TPD32

Linha de conversores AC/DC

Saiba mais sobre as inovações tecnológicas da WEG

WEG faz parceria com o MIT

WEG faz parceria com o MIT

Programa de relacionamento industrial busca desenvolver inovação tecnológica em parceria com um dos maiores centros tecnológicos do mundo

WEG e Engie Brasil Energia concluem instalação do primeiro aerogerador nacional

WEG e Engie Brasil Energia concluem instalação do primeiro aerogerador nacional

Turbina eólica faz parte do projeto do primeiro Aerogerador Nacional, que tem por objetivo desenvolver tecnologia e cadeia produtiva nacionais para a fabricação e instalação de equipamentos de grande porte no país

Internet das Coisas: indústria conectada e mais eficiente

Internet das Coisas: indústria conectada e mais eficiente

Trazendo o conceito para dentro das fábricas, a Internet das Coisas Industrial (IIoT) potencializa as vantagens da tecnologia para maior eficiência produtiva.

WEG recebe Prêmio Nacional de Inovação (CNI)

WEG recebe Prêmio Nacional de Inovação (CNI)

Companhia é a grande vencedora na categoria Inovação de Produto – Grande Empresa

WEG inaugura espaço em centro de inovação de Jaraguá do Sul

WEG inaugura espaço em centro de inovação de Jaraguá do Sul

Este será o local prioritário para o relacionamento da companhia com startups e entidades voltadas à inovação

Soluções WEG no Sirius, projetado para ser o melhor acelerador de partículas do mundo

Soluções WEG no Sirius, projetado para ser o melhor acelerador de partículas do mundo

A nova fonte de luz síncrotron brasileira pode ser utilizada para resolver problemas em pesquisas de qualquer área

WEG Transformers Africa oil lab helps users avoid transformer failure

WEG Transformers Africa oil lab helps users avoid transformer failure

State-of-the-art oil laboratory offers an extensive range of services to transformer owners.

WEG lança solução para indústria 4.0

WEG lança solução para indústria 4.0

WEG Motor Scan monitora os dados dos motores, armazena na nuvem e possibilita acesso aos dados por App e plataforma IoT

WEG apresenta motor elétrico para ônibus na FEIMEC

WEG apresenta motor elétrico para ônibus na FEIMEC

Projeto mostra motor de tração elétrica BUS900 em Realidade Aumentada

New solution from WEG enables periodic monitoring of motors in order to ensure reliability of production

At this year’s Drives and Controls exhibition WEG will showcase a full range of energy efficient motors and drive solutions for a wide variety of industrial applications.

W60 motor line launched with extended power ratings

The W60 motor platform is now available up to frame IEC 1000 (NEMA 1600) and power ratings up to 16,000 kW (21,500 HP).

WEG entre as mais inovadoras do Brasil

WEG entre as mais inovadoras do Brasil

O prêmio, concedido pelo Valor Econômico, foi entregue às empresas consideradas mais inovadoras em cada um de 18 setores econômicos e também às dez líderes do ranking.

WEG conquista reconhecimento global por inovação no setor de energia

WEG conquista reconhecimento global por inovação no setor de energia

Companhia recebe o Global Award no Energy Summit 2026, maior distinção da premiação, além do primeiro lugar na categoria Impact Corporation

WEG apresenta Relatório Anual Integrado 2025 e destaca avanços em sustentabilidade

WEG apresenta Relatório Anual Integrado 2025 e destaca avanços em sustentabilidade

Resultados refletem investimentos em inovação, desenvolvimento de pessoas e avanços consistentes em ações ESG

WEG apresenta caminhos para a transição energética na Hannover Messe 2026, maior feira industrial do mundo

WEG apresenta caminhos para a transição energética na Hannover Messe 2026, maior feira industrial do mundo

Empresa apresenta portfólio integrado de soluções em automação, digitalização, eficiência energética e eletrificação

WEG lança verniz Breesy® para esmaltação de fios de cobre com foco em segurança e sustentabilidade

WEG lança verniz Breesy® para esmaltação de fios de cobre com foco em segurança e sustentabilidade

Produto livre de ácido cresílico alia alto desempenho técnico, melhor ambiente ocupacional e menor impacto ambiental

WEG Apresenta Soluções Industriais de IA de Ponta no Oracle Innovation Center

WEG Apresenta Soluções Industriais de IA de Ponta no Oracle Innovation Center

Colaboração reforça o compromisso de ambas as empresas com a transformação digital, eficiência e inovação em diversos setores

WEG realiza testes avançados de proteção aplicados à subestações digitais no laboratório do Parque Tecnológico Itaipu

WEG realiza testes avançados de proteção aplicados à subestações digitais no laboratório do Parque Tecnológico Itaipu

Testes em tempo real validam a confiabilidade das soluções WEG para subestações digitais, garantindo conformidade com os requisitos do ONS

WEG fornece transformadores para projeto solar na Colômbia

WEG fornece transformadores para projeto solar na Colômbia

O projeto reforça a importância da inovação e do desenvolvimento de soluções eficientes que contribuirão com a geração de energia limpa na Colômbia.

WEG é campeã do Anuário Época Negócios 360°

WEG é campeã do Anuário Época Negócios 360°

Conquista de 1º lugar no ranking geral é inédito no Anuário, que premia a WEG desde 2013 como a Melhor Empresa do Segmento Mecânica e Metalurgia

WEG ELECTRIC CORP. U.S. HEADQUARTERS
  • 6655 Sugarloaf Parkway
  • Duluth, GA 30097
  • Telefone: 1-800-ASK-4WEG (275-4934)