• Treinamento
  • Trabalhe Conosco
  • ‍
  • ‍
  • Login
  • Português do Brasil
    • English
    • Español
  1. Página inicial
  2. Soluções Digitais - Motion Fleet Management

WEG Motion Fleet Management

Monitoramento inteligente da sua planta

Desenvolvido para levar mais praticidade e agilidade na operação, manutenção e gestão de plantas industriais, o WEG Motion Fleet Management é a solução ideal para monitorar e elevar a disponibilidade da frota de acionamento industrial. Baseado em tecnologia “cloud computing”, o monitoramento dos ativos pode ser acompanhado a qualquer momento e de qualquer parte do mundo.

Com o WEG Motion Fleet Management é possível conhecer o estado operacional de motores elétricos, inversores e soft-starters de baixa e média tensão, sistemas de partida com relé inteligente (SRW), redutores, motoredutores, compressores entre outros ativos, que estejam aplicados em qualquer tipo de indústria ou instalação. Por meio da coleta periódica dos dados e um processamento avançado dos mesmos, tanto na borda (edge) como na nuvem (cloud), valiosos insights são gerados. Desta maneira, é possível estabelecer planos de manutenção preditiva, observando a condição operacional da frota (condition-based maintenance). Esta abordagem reduz o número de paradas não planejadas, otimiza as ações de reparo e acelera a tomada de decisão da equipe de operação e manutenção. O resultado final é notado no aumento de disponibilidade e redução do custo operacional (TCO, Total Cost of Ownership) da frota de acionamentos.

Acesse o catálogo e saiba mais

Saiba mais sobre nossos produtos

WEG Motor Scan - Gateway
WEG Motor Scan - Sensor

A Importância do Monitoramento On-line dos Ativos

Uma das principais causas da perda de produtividade e lucratividade de uma indústria é a parada de produção não planejada. A maioria dos eventos de manutenção corretiva poderiam ser evitados, se os componentes das máquinas e equipamentos estivessem sendo monitorados continuamente (on-line monitoring).

A solução WEG Motion Fleet Management é uma ferramenta de alto nível para equipe de operação e manutenção monitorar e gerir a frota de acionamento, por meio de hardware para aquisição dos dados, gateways para envio à nuvem e software para visualização dos dados e análise avançada. Com WEG Motion Fleet Management é possível implementar uma metodologia de manutenção preditiva, bem orquestrada, e observando a condição operacional do ativo.

Conhecer a condição dos ativos de modo on-line contribui significativamente para otimização dos recursos de operação e manutenção como a gestão de peças sobressalentes, aumento da disponibilidade dos ativos e a redução de custos (diretos e indiretos). Adicionalmente, abordagens deste tipo contribuem com aumento da vida útil dos ativos, já que, em geral, uma falha repentina resulta em stress e degradação dos elementos mecânicos e elétricos dos equipamentos.

Principais Funcionalidades da Solução WMFM

  • Dashboards intuitivos para visão gerencial e análise técnica;
  • Árvore de ativos para organização da hierarquia (conta cliente, unidades, plantas, ativos) e pontos de medição;
  • Cadastro de equipamento por tipo, com características construtivas para determinar frequências de falha e criticidade;
  • Banco de dados de rolamentos para suporte ao diagnóstico;
  • Visualização dos ativos em mapas geográficos, em árvore de ativos e navegação em múltiplos níveis;
  • Relatórios de operação dos equipamentos, ativos e planta sob demanda e de modo periódico;
  • WEGsense®: tecnologia para detectar falhas mecânicas incipientes;
  • WEGsync®: tecnologia para medição sincronizada com múltiplos sensores para análise de vibração estrutural;
  • Customização de tolerâncias para temperatura, vibração global multipontos e banda espectral para gerar alertas e notificações;
  • Notificações diárias dos ativos em estado de alerta e/ou crítico (via e-mail);
  • Backup de parâmetros de inversores de frequência, soft-starters e relés inteligentes;
  • Módulo para análise dos sinais de vibração, em modo espectral e no domínio do tempo, para realização de diagnóstico;
  • Módulo de manutenção com funcionalidades de CMMS (computerized maintenance management system) para criação e gestão das ordens de manutenção, recursos de execução e planejamento;
  • Aplicativo WEGscan para ativação dos sensores, medições instantâneas e análise ODS (Operating Deflection Shape);
  • Aplicativo WEG Digital Notify integrado ao Módulo de Manutenção para agilidade no fluxo de informação à equipe;
  • Módulos Specialist com Analytics e Inteligência Artificial para diagnóstico autônomo de falhas;
  • Módulos Exchange para integração (via REST API) de dados com outras plataformas e soluções.

 

 

 Vantagens e Benefícios da Solução WMFM

  • Monitoramento de vários tipos de equipamentos, ativos e plantas em um único ambiente;
  • Ecossistema em constante desenvolvimento, tanto hardware quanto software;
  • Solução integrada com os WEGscans, hardware dedicado e robusto para aquisição dos dados das aplicações;
  • Processamento dos dados na borda (edge) e na nuvem (cloud), viabilizando diagnósticos avançados;
  • Solução pronta para uso, apta para uma grande variedade de equipamentos e ativos, basta cadastrar o WEGscan na aplicação e usar;
  • Viabiliza a gestão da manutenção com base na condição operacional dos ativos;
  • Solução flexível e disponível para prestadores de serviço;
  • Tecnologia para viabilizar a redução do custo operacional da planta (TCO, Total Cost of Ownership, Custo Total de Propriedade);
  • Solução multi-idiomas e disponível globalmente .

Estrutura

O WEG Mot ion  Fleet Management é uma solução modular, com estrutura flexível e baseada em camadas, que se adéqua às necessidades dos clientes.

Ativos

O WEG Mot ion  Fleet Management permite o monitoramento On-Line de motores e drives de baixa e média tensão, além de redutores, motoredutores, compressores, bombas e ventiladores/exaustores.

Scan

Os WEG Scans e Gateways são hardwares responsáveis pela coleta de dados e conectividade dos ativos ao servidor cloud WEG, que hospeda a aplicação WEG Mot ion  Fleet Management. Para o monitoramento dos motores, aplica-se o WEG Motor Scan e Gateway Cassia X1000, o upload dos dados pode ser via gateway ou via smartphone. Já para os drives de baixa ou média tensão, o envio dos dados é realizado pelo WEG Drive Scan.

 

Camada Management

A camada Management da aplicação WEG Motion Fleet Management recebe os dados dos WEG Scans e permite a exploração das funcionalidades presentes na solução, trata-se da camada básica. Vale lembrar que a solução está em constante aprimoramento e novas funcionalidades serão frequentemente incorporadas a solução. Adicionalmente, os usuários poderão complementar suas experiências com os módulos Specialist e Exchange. Seu acesso poderá ser realizado de qualquer lugar via internet e sempre que um plano de assinatura ao sistema estiver disponível, que são anuais.

Os usuários poderão visualizar informações relacionadas aos ativos monitorados, tais como:

  • Informação da condição operacional do ativo (normal, alerta ou crítico);
  • Parâmetros de operação como por exemplo:
    • Rotação;
    • Temperatura;
    • Vibração;
    • Potência;
    • Consumo;
    • Corrente;
    • Tensão;
  • Histórico de operação;
  • Falhas/Eventos e intervenções;
  • Alertas e notificações configuráveis.

Diagnósticos & Integração

Com assinaturas ativas da camada Management do WEG Mot ion  Fleet Management, os usuários poderão complementar suas experiências com a assinatura de módulos específicos como o WEG Specialist e WEG Exchange.

 

 

Módulo Specialist

O módulo Specialist aplica algoritmos especialmente desenvolvidos pela WEG para análise avançada de dados, por meio de Machine Learning e Inteligência Artificial. Estes algoritmos são aplicados aos dados coletados pelos WEG Scans e assim gerar informação útil, algo essencial para uma gestão de frota eficiente. Como é o caso do WEG Motor Specialist, que possui um submódulo para diagnóstico de falha mecânica e outro para avaliação do consumo enérgico do motor. Ambas funcionalidades foram desenvolvidas pelo time de especialistas WEG e foram validadas nos laboratórios da empresa.

Esses algoritmos de análise avançada observam e aprendem os padrões e os desvios de funcionamento do motor elétrico monitorado, gerando indicadores de falhas por desbalanceamento, desalinhamento, rolamento (falha avançada) e vibração externa. Este tipo de informação é muito útil para equipe de operação e manutenção, pois auxilia na tomada de decisão, acelera o processo de reparo e minimiza as paradas não programadas. Para usufruir da camada Specialist, é necessário que o(s) respectivo(s) ativo(s) possua(m) assinatura da camada WEG Mot ion  Fleet Management ativa. Ambas assinaturas são anuais e por ativo.

Módulo Exchange

O módulo Exchange permite ao cliente integrar as informações coletadas e presentes no WEG Mot ion  Fleet Management em seu próprio sistema de gestão e/ou plataformas. Por meio de requisições de dados periódicas e automáticas do tipo Web Service REST, os dados do WEG Mot ion  Fleet Management são enviados ao sistema do cliente ou de terceiros. Para usufruir da camada Exchange, é necessário que o(s) respectivo(s) ativo(s) possua(m) assinatura da camada Management ativa. As assinaturas Exchange são anuais e por pacote de dados.

 

 

WEG Drive Scan

Desenvolvida para conectar inversores de baixa tensão ao WEG Motion Fleet Management, a linha WEG Drive Scan coleta e transmite periodicamente dados importantes dos inversores, possibilitando que o acompanhamento seja feito a qualquer momento e de qualquer parte do mundo.

Acesse o catálogo e saiba mais.

SAIBA MAIS

WEG Motor Scan® + Specialist

O WEG Motor Scan® é a solução de monitoramento para controle total da planta fabril, garantindo, via análise preditiva, o nível de excelência na performance dos motores elétricos e outros equipamentos. Com ele, os dados são extraídos e enviados para a nuvem, permitindo ações preventivas e evitando riscos de parada na produção. A indústria nunca mais será a mesma!.

Acesse o catálogo e saiba mais.

SAIBA MAIS

Está com dúvidas?

Confira as perguntas mais frequentes.

O firmware do WEG Motor Scan pode ser atualizado?

Sim, através do aplicativo móvel é possível verificar se há um novo software disponível para download e atualização do dispositivo. Faça o pareamento com o sensor e aguarde a coleta de dados, clique em "Mais" e em "Atualizar Software".

Como o WEG Motor Scan é fixado ao motor?

O WEG Motor Scan é fornecido com um parafuso M4x20 e uma bucha recartilhada. A fixação se dá por um furo na aleta do motor. O aplicativo móvel contém a instrução passo a passo de como realizar a operação de fixação. Mais detalhes no manual de instalação mecânica: https://static.weg.net/medias/downloadcenter/h33/h99/WEG-motor-scan-mechanical-installation-manual-10008443215-pt-en-es.pdf

Quais grandezas o WEG Motor Scan consegue medir?

O WEG Motor Scan mede vibração em três eixos em valores globais de velocidade e aceleração, espectro de vibração, temperatura na superfície do motor e tempo de operação. Além disso, pode-se obter estimativas de carga e potência, velocidade e frequência de alimentação do motor.

Qual a taxa de aquisição das medições?

O WEG Motor Scan realiza uma medição de vibração global por hora. As medições de temperatura e tempo de operação do motor são realizadas a cada 10 minutos, sendo agrupadas em pacotes de 3 horas de medição. Além disso, medições instantâneas e de espectro podem ser solicitadas in loco a qualquer momento através do aplicativo com a função "Medições Avançadas".

Quantas medições podem ser armazenadas no WEG Motor Scan?

Para envio ao MFM, o sensor armazena até 30 dias de dados.

  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • 12

Saiba mais sobre as novidades da WEG sobre a Indústria 4.0

WEG fornece sensores inteligentes WEGscan100 para planta de dessalinização em Barbados

WEG fornece sensores inteligentes WEGscan100 para planta de dessalinização em Barbados

Tecnologia de monitoramento online contribui para a manutenção preditiva e maior confiabilidade operacional.

WEG fornece sensores inteligentes WEGScan100 para planta de dessalinização no Caribe

WEG fornece sensores inteligentes WEGScan100 para planta de dessalinização no Caribe

A tecnologia de monitoramento preditivo da WEG chega a uma importante instalação em Barbados e eleva o nível de controle operacional

WEG estará presente en el Congreso Nacional de Energía Inteligente - BiON 2024, como uno de los principales referentes en soluciones eficientes y sostenibles

WEG estará presente en el Congreso Nacional de Energía Inteligente - BiON 2024, como uno de los principales referentes en soluciones eficientes y sostenibles

El 28 y 29 de agosto, en el Centro de Eventos del Valle del Pacifico en Yumbo

WEG e Nova SMAR assinam Memorando de Entendimento para acelerar o desenvolvimento de tecnologias abertas para sistemas de automação de processos industriais

WEG e Nova SMAR assinam Memorando de Entendimento para acelerar o desenvolvimento de tecnologias abertas para sistemas de automação de processos industriais

Parceria busca desenvolver componentes interoperáveis, software portátil e hardware intercambiável para proporcionar economia e mais liberdade de escolha à indústria

WEG avança no mercado de controladores programáveis e lança o PLC410

WEG avança no mercado de controladores programáveis e lança o PLC410

Lançamento marca evolução tecnológica desde o lançamento do PLC500

WEG Portugal fornece 28 motores para projeto de inovação e renovação da DS SMITH

WEG Portugal fornece 28 motores para projeto de inovação e renovação da DS SMITH

Os motores foram produzidos na fábrica da WEG em Portugal

WEG adquire totalidade das ações da BirminD

WEG adquire totalidade das ações da BirminD

Aquisição faz parte da estratégia da Companhia de crescimento dos negócios digitais para soluções de otimização industrial

WEG expõe soluções voltadas para a Indústria 4.0 durante a FIEE

WEG expõe soluções voltadas para a Indústria 4.0 durante a FIEE

Evento acontece de 18 a 21 de julho em São Paulo/SP

WEG amplia plataforma de controladores PLC500 e lança modelos com foco em Motion Control e Edge Computing

WEG amplia plataforma de controladores PLC500 e lança modelos com foco em Motion Control e Edge Computing

Esse controlador possui um poderoso sistema de processamento e é capaz de operar até 32 eixos, reais e virtuais, simples ou interpolados

WEG lança robô móvel autônomo para otimizar operações de manufatura e intralogística na indústria

WEG lança robô móvel autônomo para otimizar operações de manufatura e intralogística na indústria

Novo produto compõe escopo de soluções WEG voltadas para a indústria 4.0

WEG amplia parceria com Indumak e inicia o fornecimento da plataforma PLC500

WEG amplia parceria com Indumak e inicia o fornecimento da plataforma PLC500

O PLC500 é responsável por toda lógica de funcionamento das máquinas enfardadeiras e empacotadoras da Indumak

Uma das maiores indústrias químicas do mundo, com mais de 100 anos de experiência, adota soluções digitais da WEG para uma gestão mais inteligente de suas fábricas

Uma das maiores indústrias químicas do mundo, com mais de 100 anos de experiência, adota soluções digitais da WEG para uma gestão mais inteligente de suas fábricas

O cliente selecionou a solução WEG Motion Fleet Management para gestão inteligente e monitoramento on-line dos ativos industriais críticos

WEG apoia Laboratório da USP que integra a International Association of Learning Factories

WEG apoia Laboratório da USP que integra a International Association of Learning Factories

Parceria permitirá o intercâmbio internacional de grupos de trabalho, de melhores práticas de ensino e de desenvolvimento de novas tecnologias para a digitalização da manufatura

WEG fornece motores Vertical High Thrust para multinacional norte-americana

WEG fornece motores Vertical High Thrust para multinacional norte-americana

51 motores da nova linha são utilizados em bombas na nova planta de aço nos Estados Unidos

WEG lança novo Inversor de Frequência CFW900

WEG lança novo Inversor de Frequência CFW900

O Inversor de Frequência CFW900 é o que existe de mais inovador em acionamento e controle de motores em máquinas e processos industriais.

Uma nova forma de combinar pessoas, empresas, tecnologia e eficiência

Acesse à nossa sandbox gratuitamente e veja como a transformação digital está impactando os mercados industriais e revolucionando a forma de produzir.

SAIBA MAIS
WEG ELECTRIC CORP. U.S. HEADQUARTERS
  • 6655 Sugarloaf Parkway
  • Duluth, GA 30097
  • Telefone: 1-800-ASK-4WEG (275-4934)