• Treinamento
  • Trabalhe Conosco
  • ‍
  • ‍
  • Login
  • Português do Brasil
    • English
    • Español
  • Fale Conosco
  1. Página inicial
  2. FAQ

Perguntas Frequentes

Quais são os parâmetros básicos a serem ajustados na soft starter?

Os parâmetros mínimos a serem ajustados são:

  • P11 Limitação de Corrente:
    • Seleciona a limitação de corrente na partida ;
    • Este ajuste é feito em porcentagem da corrente nominal da Soft-Starter;
    • Padrão de fábrica: OFF;
  • P21 Ajuste da corrente do motor:
    • Proteção de sobrecarga no motor.
    • Este ajuste sai de fábrica "OFF" o que significa desativado, com isto não existe proteção térmica por sobrecarga do motor.
    • Para uma proteção eficiente do motor proceder ajuste conforme descrito no item 6.5.1 do manual ou em "Como ajustar a corrente nominal do motor (P21)?",
  • P25 Classes Térmicas de Proteção de Sobrecarga:
    • Seleciona a classe da proteção de sobrecarga adequada a aplicação do motor;
    • Padrão de fábrica: 30, a classe 30 é a que leva mais tempo para atuar a proteção de sobrecarga do motor.
    • Para um ajuste correto deste parâmetro ver item 6.5.2 do manual ou em "Como ajustar a classe térmica de proteção de sobrecarga (P25)?";
  • P26 - Fator de Serviço do Motor:
    • Para proteção de sobrecarga do motor;
    • Obtido através da placa de dados do motor;
    • Padrão de fábrica: 1,00.
Não consigo alterar os parâmetros, apenas lê-los. O que fazer?

Para alterar o conteúdo dos parâmetros deve-se primeiro alterar o conteúdo do parâmetro P00 para ON. Isto irá permitir a alteração do conteúdo dos demais parâmetros.
Para explicações sobre códigos e funções dos parâmetros, bem como os ajustes de fábrica, veja a REFERÊNCIA RÁPIDA DOS PARÂMETROS no início do manual.

É possível retornar a parametrização padrão de fábrica?

Colocando-se P46=ON os parâmetros serão carregados com os valores padrão de fábrica (default). Para explicações sobre códigos e funções dos parâmetros, bem como os ajustes de fábrica, veja a REFERÊNCIA RÁPIDA DOS PARÂMETROS no início do manual.

Como saber a corrente nominal e a tensão nominal da Soft-Starter SSW-04?

Os dados nominais do equipamento podem ser encontrados na etiqueta de identificação, conforme abaixo:

Quais são os cuidados que se deve ter ao instalar a Soft-Starter dentro de um painel?

Quando a Soft-Starters forem instaladas dentro de painéis ou caixas metálicas fechadas, é preciso prover exaustão adequada para que a temperatura fique dentro da faixa permitida.

Abaixo segue as dimensões mínimas de painel e ventilação conforme os modelos.

SSW 04 Modelo

Dimensões do Painel

Vazão do Ventilador

Largura (mm)

Altura (mm)

Profundidade (mm)

16A

600

1000

400

-

30A

600

1200

400

-

45A e 60A

600

1200

400

6,4m3 / minuto

85A

600

1500

400

6,4m3 / minuto

Observação:
Para os modelos que não informam o valor da vazão do ventilador não é necessária uma ventilação forçada no painel.

  • 1
  • ...
  • 56
  • 57
  • 58
  • ...
  • 273
WEG ELECTRIC CORP. U.S. HEADQUARTERS
  • 6655 Sugarloaf Parkway
  • Duluth, GA 30097
  • Telefone: 1-800-ASK-4WEG (275-4934)