Quantas medições podem ser armazenadas no WEG Motor Scan?

Para envio ao MFM, o sensor armazena até 30 dias de dados.

Em quais motores o WEG Motor Scan pode ser instalado?

Para melhor desempenho das ferramentas de diagnóstico, o WEG Motor Scan deve ser instalado preferencialmente nos motores de indução WEG das linhas W21, W22, W50 e HGF nas carcaças IEC 63 a 450 ou equivalente NEMA. Não é vedada a instalação em motores de outros fabricantes, porém, os dados de placa devem ser inseridos manualmente e as ferramentas de diagnóstico podem apresentar limitações. Mais detalhes no manual de instalação mecânica: https://static.weg.net/medias/downloadcenter/h33/h99/WEG-motor-scan-mechanical-installation-manual-10008443215-pt-en-es.pdf

Como o WEG Motor Scan envia as medições para a Plataforma WEG IoT?
As medições armazenadas no WEG Motor Scan devem ser coletadas utilizando o aplicativo móvel WEG Motor Scan com um smartphone ou tablet através da conexão Bluetooth. Se o smartphone ou tablet dispõe de sinal de internet no momento da coleta, os dados serão transferidos automaticamente. Porém, os dados podem ser coletados para posterior upload de acordo com a disponibilidade de internet.
O WEG Motor Scan pode ser instalado em motores acionados por inversor de frequência?

Sim. O usuário deverá habilitar a função "Conectado a um inversor" no aplicativo WEG Motor Scan durante a configuração.

O WEG Motor Scan está apto a operar em áreas classificadas?

Sim. O sensor está certificado para uso em áreas classificadas. Verifique detalhes na declaração de conformidade em: https://static.weg.net/medias/downloadcenter/h7c/h01/WEG-motor-scan-EU-declaration-of-conformity-10008491657-en.pdf.

  • 1
  • ...
  • 246
  • 247
  • 248
  • ...
  • 273
WEG ELECTRIC CORP. U.S. HEADQUARTERS
  • 6655 Sugarloaf Parkway
  • Duluth, GA 30097
  • Telefone: 1-800-ASK-4WEG (275-4934)