WEG
  •    Inicio   
  •    Soluções   
    • Motion Fleet Management
    • Transformer Fleet Management
    • WEG Smart Machine
    • WEGscan
    • WEG Motor Scan
    • WEG Energy Management
    • PC Factory MES 4.0
    • WEG MES LITE
    • Visão Computacional
    • Plataforma IoT WEGnology
    • Software SCADA
    • Gateways
    • Edge Computing Devices
    • Switches Industriais
    • Conversores de protocolos
    • WEG Mobile Robot
    • VEJA TODAS AS SOLUÇÕES
  •    BLOG   
  •    PROGRAMA WEG DIGITAL SOLUTION PROVIDER   

 

 

WEG Motion Fleet Management

Monitoramento inteligente da sua planta

Desenvolvido para levar mais praticidade e agilidade na operação, manutenção e gestão de plantas industriais, o WEG Motion Fleet Management é a solução ideal para monitorar e elevar a disponibilidade da frota de acionamento industrial. Baseado em tecnologia “cloud computing”, o monitoramento dos ativos pode ser acompanhado a qualquer momento e de qualquer parte do mundo.

Com o WEG Motion Fleet Management é possível conhecer o estado operacional de motores elétricos, inversores e soft-starters de baixa e média tensão, sistemas de partida com relé inteligente (SRW), redutores, motoredutores, compressores entre outros ativos, que estejam aplicados em qualquer tipo de indústria ou instalação. Por meio da coleta periódica dos dados e um processamento avançado dos mesmos, tanto na borda (edge) como na nuvem (cloud), valiosos insights são gerados. Desta maneira, é possível estabelecer planos de manutenção preditiva, observando a condição operacional da frota (condition-based maintenance). Esta abordagem reduz o número de paradas não planejadas, otimiza as ações de reparo e acelera a tomada de decisão da equipe de operação e manutenção. O resultado final é notado no aumento de disponibilidade e redução do custo operacional (TCO, Total Cost of Ownership) da frota de acionamentos.

WEG Motion Fleet Management

 

                     VEJA AS OPÇÕES DE ASSINATURA                     

 

 

Assista ao vídeo e saiba mais sobre o WEG Motion Fleet Management

 

 

A Importância do Monitoramento On-line dos Ativos

Uma das principais causas da perda de produtividade e lucratividade de uma indústria é a parada de produção não planejada. A maioria dos eventos de manutenção corretiva poderiam ser evitados, se os componentes das máquinas e equipamentos estivessem sendo monitorados continuamente (on-line monitoring).

A solução WEG Motion Fleet Management é uma ferramenta de alto nível para equipe de operação e manutenção monitorar e gerir a frota de acionamento, por meio de hardware para aquisição dos dados, gateways para envio à nuvem e software para visualização dos dados e análise avançada. Com WEG Motion Fleet Management é possível implementar uma metodologia de manutenção preditiva, bem orquestrada, e observando a condição operacional do ativo.

Conhecer a condição dos ativos de modo on-line contribui significativamente para otimização dos recursos de operação e manutenção como a gestão de peças sobressalentes, aumento da disponibilidade dos ativos e a redução de custos (diretos e indiretos). Adicionalmente, abordagens deste tipo contribuem com aumento da vida útil dos ativos, já que, em geral, uma falha repentina resulta em stress e degradação dos elementos mecânicos e elétricos dos equipamentos.

WEG Motion Fleet Management - WEG Digital Solutions

 

                     VEJA AS OPÇÕES DE ASSINATURA                     

 

 

Principais Funcionalidades da Solução WMFM

  • Dashboards intuitivos para visão gerencial e análise técnica;
  • Árvore de ativos para organização da hierarquia (conta cliente, unidades, plantas, ativos) e pontos de medição;
  • Cadastro de equipamento por tipo, com características construtivas para determinar frequências de falha e criticidade;
  • Banco de dados de rolamentos para suporte ao diagnóstico;
  • Visualização dos ativos em mapas geográficos, em árvore de ativos e navegação em múltiplos níveis;
  • Relatórios de operação dos equipamentos, ativos e planta sob demanda e de modo periódico;
  • WEGsense®: tecnologia para detectar falhas mecânicas incipientes;
  • WEGsync®: tecnologia para medição sincronizada com múltiplos sensores para análise de vibração estrutural;
  • Customização de tolerâncias para temperatura, vibração global multipontos e banda espectral para gerar alertas e notificações;
  • Notificações diárias dos ativos em estado de alerta e/ou crítico (via e-mail);
  • Backup de parâmetros de inversores de frequência, soft-starters e relés inteligentes;
  • Módulo para análise dos sinais de vibração, em modo espectral e no domínio do tempo, para realização de diagnóstico;
  • Módulo de manutenção com funcionalidades de CMMS (computerized maintenance management system) para criação e gestão das ordens de manutenção, recursos de execução e planejamento;
  • Aplicativo WEGscan para ativação dos sensores, medições instantâneas e análise ODS (Operating Deflection Shape);
  • Aplicativo WEG Digital Notify integrado ao Módulo de Manutenção para agilidade no fluxo de informação à equipe;
  • Módulos Specialist com Analytics e Inteligência Artificial para diagnóstico autônomo de falhas;
  • Módulos Exchange para integração (via REST API) de dados com outras plataformas e soluções.

 

 

Vantagens e Benefícios da Solução WMFM

  • Monitoramento de vários tipos de equipamentos, ativos e plantas em um único ambiente;
  • Ecossistema em constante desenvolvimento, tanto hardware quanto software;
  • Solução integrada com os WEGscans, hardware dedicado e robusto para aquisição dos dados das aplicações;
  • Processamento dos dados na borda (edge) e na nuvem (cloud), viabilizando diagnósticos avançados;
  • Solução pronta para uso, apta para uma grande variedade de equipamentos e ativos, basta cadastrar o WEGscan na aplicação e usar;
  • Viabiliza a gestão da manutenção com base na condição operacional dos ativos;
  • Solução flexível e disponível para prestadores de serviço;
  • Tecnologia para viabilizar a redução do custo operacional da planta (TCO, Total Cost of Ownership, Custo Total de Propriedade);
  • Solução multi-idiomas e disponível globalmente .
WEG Digital Solutions - WEG Motion Fleet Management

 

                     VEJA AS OPÇÕES DE ASSINATURA                     

 

 

Estrutura

O WEG Motion Fleet Management é uma solução modular, com estrutura flexível e baseada em camadas, que se adéqua às necessidades dos clientes.

 

Ativos

O WEG Motion Fleet Management permite o monitoramento On-Line de motores e drives de baixa e média tensão, além de redutores, motoredutores, compressores, bombas e ventiladores/exaustores.

WEG Digital Solutions - WEG Motion Fleet Management

 

Scan

Os WEG Scans e Gateways são hardwares responsáveis pela coleta de dados e conectividade dos ativos ao servidor cloud WEG, que hospeda a aplicação WEG Mot ion Fleet Management. Para o monitoramento dos motores, aplica-se o WEG Motor Scan e Gateway Cassia X1000, o upload dos dados pode ser via gateway ou via smartphone. Já para os drives de baixa ou média tensão, o envio dos dados é realizado pelo WEG Drive Scan.

       Saiba mais sobre o WEGscan                  Saiba mais sobre o WEG Motor Scan                  Saiba mais sobre o Gear Scan       

WEG Digital Solutions - WEG Motion Fleet Management

 

Camada Management

A camada Management da aplicação WEG Motion Fleet Management recebe os dados dos WEG Scans e permite a exploração das funcionalidades presentes na solução, trata-se da camada básica. Vale lembrar que a solução está em constante aprimoramento e novas funcionalidades serão frequentemente incorporadas a solução. Adicionalmente, os usuários poderão complementar suas experiências com os módulos Specialist e Exchange. Seu acesso poderá ser realizado de qualquer lugar via internet e sempre que um plano de assinatura ao sistema estiver disponível, que são anuais.

Os usuários poderão visualizar informações relacionadas aos ativos monitorados, tais como:

  • Informação da condição operacional do ativo (normal, alerta ou crítico);
  • Parâmetros de operação como por exemplo:
    • Rotação;
    • Temperatura;
    • Vibração;
    • Potência;
    • Consumo;
    • Corrente;
    • Tensão;
  • Histórico de operação;
  • Falhas/Eventos e intervenções;
  • Alertas e notificações configuráveis.
    WEG Digital Solutions
    WEG Digital Solutions

    Diagnósticos & Integração

    Com assinaturas ativas da camada Management do WEG Mot ion Fleet Management, os usuários poderão complementar suas experiências com a assinatura de módulos específicos como o WEG Specialist e WEG Exchange.

     

    Módulo Specialist

    O módulo Specialist aplica algoritmos especialmente desenvolvidos pela WEG para análise avançada de dados, por meio de Machine Learning e Inteligência Artificial. Estes algoritmos são aplicados aos dados coletados pelos WEG Scans e assim gerar informação útil, algo essencial para uma gestão de frota eficiente. Como é o caso do WEG Motor Specialist, que possui um submódulo para diagnóstico de falha mecânica e outro para avaliação do consumo enérgico do motor. Ambas funcionalidades foram desenvolvidas pelo time de especialistas WEG e foram validadas nos laboratórios da empresa.

    Esses algoritmos de análise avançada observam e aprendem os padrões e os desvios de funcionamento do motor elétrico monitorado, gerando indicadores de falhas por desbalanceamento, desalinhamento, rolamento (falha avançada) e vibração externa. Este tipo de informação é muito útil para equipe de operação e manutenção, pois auxilia na tomada de decisão, acelera o processo de reparo e minimiza as paradas não programadas. Para usufruir da camada Specialist, é necessário que o(s) respectivo(s) ativo(s) possua(m) assinatura da camada WEG Motion Fleet Management ativa. Ambas assinaturas são anuais e por ativo.

    WEG Digital Solutions

     

    Módulo Exchange

    O módulo Exchange permite ao cliente integrar as informações coletadas e presentes no WEG Motion Fleet Management em seu próprio sistema de gestão e/ou plataformas. Por meio de requisições de dados periódicas e automáticas do tipo Web Service REST, os dados do WEG Motion Fleet Management são enviados ao sistema do cliente ou de terceiros. Para usufruir da camada Exchange, é necessário que o(s) respectivo(s) ativo(s) possua(m) assinatura da camada Management ativa. As assinaturas Exchange são anuais e por pacote de dados.

    WEG Digital Solutions

     

     

    Assista ao vídeo e saiba mais

     

                         VEJA AS OPÇÕES DE ASSINATURA                     

    Know more about WEG news on Industry 4.0

    WEG supplies WEGscan100 smart sensors for desalination plant in Barbados

    WEG supplies WEGscan100 smart sensors for desalination plant in Barbados

    Online monitoring technology contributes to predictive maintenance and greater operational reliability.

    WEG supplies WEGScan100 smart sensors for desalination plant in the Caribbean

    WEG supplies WEGScan100 smart sensors for desalination plant in the Caribbean

    WEG’s predictive monitoring technology reaches a major facility in Barbados and raises the level of operational control

    WEG and Nova SMAR Sign Memorandum of Understanding (MoU) to Accelerate the Development of Open Technologies for Industrial Process Automation Systems

    WEG and Nova SMAR Sign Memorandum of Understanding (MoU) to Accelerate the Development of Open Technologies for Industrial Process Automation Systems

    The partnership aims to develop interoperable components, portable software, and interchangeable hardware to provide cost savings and more freedom of choice to the industry

    WEG advances in the programmable controllers market and launches the PLC410

    WEG advances in the programmable controllers market and launches the PLC410

    Launch marks technological evolution since the launch of the PLC500

    WEG Portugal supplies 28 motors for DS SMITH's innovation and renovation project

    WEG Portugal supplies 28 motors for DS SMITH's innovation and renovation project

    The motors were manufactured at WEG facilities in Portugal.

    WEG acquires total shares of BirminD

    WEG acquires total shares of BirminD

    Acquisition is part of the Company's strategy to grow the digital business for industrial optimization solutions

    WEG will present Industry 4.0 solutions during International Fair in São Paulo

    WEG will present Industry 4.0 solutions during International Fair in São Paulo

    Event will take place from July 18th to 21st in São Paulo, Brazil

    WEG expands PLC500 controller platform and releases models focused on Motion Control and Edge Computing

    WEG expands PLC500 controller platform and releases models focused on Motion Control and Edge Computing

    This controller has a powerful processing system and can operate up to 32 axes —real and virtual, simple or interpolated

    WEG launches autonomous mobile robot to optimize manufacturing operations and production logistics in the industry

    WEG launches autonomous mobile robot to optimize manufacturing operations and production logistics in the industry

    New product increases the scope of WEG solutions for the industry 4.0

    WEG expands partnership with Indumak to supply the PLC500

    WEG expands partnership with Indumak to supply the PLC500

    The PLC500 is responsible for the logic of operation of Indumak’s packaging and bagging machines

    One of the largest chemical industries in the world, adopts WEG digital solutions for smarter management of its factories

    One of the largest chemical industries in the world, adopts WEG digital solutions for smarter management of its factories

    The WEG Motion Fleet Management solution was selected for intelligent management and online monitoring of critical industrial assets

    WEG supports USP Laboratory that integrates the International Association of Learning Factories

    WEG supports USP Laboratory that integrates the International Association of Learning Factories

    This partnership will allow the international exchange of working groups, best teaching practices and the development of new technologies for the digitization of manufacturing

    WEG supplies Vertical High Thrust motors for North American corporation

    WEG supplies Vertical High Thrust motors for North American corporation

    51 motors from the new line are used in pumps at a new steel plant in the United States

    Cloud-based tool to analyze multiple  vibration spectrum to accelerate the  diagnostics and troubleshooting process

    Cloud-based tool to analyze multiple vibration spectrum to accelerate the diagnostics and troubleshooting process

    WEG Motion Fleet Management receives another boost: now its users have a new tool for visualization and advanced analysis of vibration spectrum (FFTs) collected by WEG sensors for industry 4.0.

    WEG completes practical connectivity tests to 5G network

    WEG completes practical connectivity tests to 5G network

    This initiative is part of a trial project carried out in partnership with ABDI. Results will support Anatel in regulatory decisions for private 5G networks for industrial use in Brazil.

     

     

     

     

     

     

     

    WEG S.A. - HEADQUARTERS

    LinkedIn YouTube

     

     

    • Início
    • Soluções
    • Blog
    • Programa WEG Digital Solution Provider

     

    Suporte Técnico | WEG Motion Fleet Management:
    ts-wdi@weg.net

    Suporte Técnico | WEGnology:
    support@wnology.io

    Suporte Técnico | Visão Computacional:
    +55 11 99436-9694 (WhatsApp)

     

     

    WEG Digital Solutions