Retour à la page d’accueil Mon compte

Procedimento a ser utilizado para copiar a parametrização do inversor A para o inversor B:
. Enquanto estiver sendo realizada a função copy o display mostra
.P215 volta automaticamente para 0 (Inativa) quando a transferência estiver concluída;
. Enquanto a HMI-CFW08-RS estiver realizando a função paste o display indica
. Uma abreviatura para paste. Quando P215 voltar para 0 a transferência dos parâmetros foi concluída. A partir deste momento os Inversores A e B estarão com o mesmo conteúdo dos parâmetros.Convém lembrar ainda:
Variável | Fundo de escala |
Freqüência (P251=0 ou 1) | P134 |
Corrente (P251=2 ou 7) | 1,5 x Inom |
Torque (P251=4) | 150% |
Variável de processo PID (P251=6) | P528 |
Setpoint PID (P251=9) | P528 |
Verificar na tabela abaixo, quais são as funções possíveis para cada entrada digital:
Função | DI1 | DI2 | DI3 | DI4 |
Habilita Geral | 1...7 e | - | 2 | 2 |
Gira/Pára | 9 | - | 9 | 9 |
Sem função ou Hab. Geral | 0 | - | - | - |
Sem função ou Gira/Pára | - | - | 8 | 8 |
Avanço | 8 | - | - | - |
Retorno | - | 8 | - | - |
Avanço com 2ª rampa | 13 | - | - | - |
Retorno com 2ª rampa | - | 13 | - | - |
Liga | 14 | - | - | - |
Desliga | - | 14 | - | - |
Multispeed | - | 7 | 7 | 7 |
Multispeed com 2ª rampa | - | - | 14 | - |
Acelera EP | - | - | 5 | - |
Desacelera EP | - | - | - | 5 |
Sentido de giro | - | 0 | 0 | 0 |
Local/Remoto | - | 1 | 1 | 1 |
JOG | - | - | 3 | 3 |
Sem erro externo | - | - | 4 | 4 |
2ª rampa | - | - | 6 | 6 |
Reset | - | - | 10 | 10 |
Desabilita Flying Start | - | - | 13 | 13 |
Manual/Automático (PID) | - | - | 15 | - |
Sem função | - | 2...6 e | 11 e 12 | 11, 12 |
Acelera EP com 2ª rampa | - | - | 16 | - |
Desacelera EP com 2ª rampa | - | - | - | 16 |