O que fazer quando ocorre o erro E02?

Verificar tensão da rede se está muito baixa: (Ud=P004)

Ud<200V – Modelos 200-240V;

Ud<250V – Modelos 110-127V.

Na partida:

  • Verificar se a tensão de rede não oscila e se não oscilar é um defeito interno.
Como fazer a programação do PID no CFW10 com um sinal de 0...10V?

Considerando que o inversor esteja padrão de fábrica, deve-se seguir os seguintes passos:

1º passo: Programar P000=5 (alteração de parâmetros);

2º passo: Programar P203=1 (Regulador PID):

Ocorrerá E24, continuar a programação ignorando o erro;

3º passo: Programar P221=0 (teclas) ou 3(Potenciômetro HMI);

4º passo: Programar P222=P221;

5º passo: Programar P229=1 (comandos por bornes);

6º passo: Programar P265=27 (Automático / Manual);

7º passo: Programar P133 na velocidade mínima de funcionamento;

8º passo: Programar P134 na velocidade máxima de funcionamento;

9º passo: Programar P235=0 (0...10V);

10º passo: Variar o set point pelo parâmetro P525 ou no potenciômetro da HMI até atingir a pressão desejada;

11º passo: Quando chegar a pressão desejada, abrir os bornes 3-5 da régua XC1 do CFW-10 (automático/ manual);

12º passo: Nesse momento em que abrir a chave Automático/Manual, o inversor irá começar a fazer a modulação do sinal de 0...10V do transdutor para o funcionamento do PID;

13º passo: Se necessitar mudar o valor de pressão, fechar 3 e 5 da régua XC1 (automático/manual) e seguir os procedimentos a partir do 10º passo.

Régua de bornes XC1:

No CFW10 o transdutor é conectado nos bornes 08(+) e 07(-).

Para partir o motor fechar os bornes 1-4-5.

Como fazer a programação do PID no CFW10 com um sinal de 4...20mA?

Considerando que o inversor esteja padrão de fábrica, deve-se seguir os seguintes passos:

1º passo: Programar P000=5 (alteração de parâmetros);

2º passo: Programar P203=1 (Regulador PID)

Ocorrerá E24, continuar a programação ignorando o erro;

3º passo: Programar P221=0 (teclas) ou 3(Potenciômetro HMI);

4º passo: Programar P222=P221;

5º passo: Programar P229=1 (comandos por bornes);

6º passo: Programar P265=27 (Automático / Manual);

7º passo: Programar P133 na velocidade mínima de funcionamento;

8º passo: Programar P134 na velocidade máxima de funcionamento;

9º passo: Programar P235=1 (4-20mA);

10º passo: Variar o set point pelo parâmetro P525 ou no potenciômetro da HMI até atingir a pressão desejada;

11º passo: Quando chegar a pressão desejada abrir os bornes 3-5 da régua XC1 do CFW-10 (automático/ manual);

12° passo: Nesse momento em que abrir a chave Automático/Manual, o inversor irá começar a fazer a modulação do sinal de 4-20mA do transdutor para o funcionamento do PID;

13º passo: Se necessitar mudar o valor de pressão, fechar 3 e 5 da régua XC1 (automático/manual) e seguir os procedimentos a partir do 10º passo.

Régua de bornes XC1:

No CFW10 o transdutor é conectado nos bornes 06 (+) e 07(-).

Para partir o motor fechar os bornes 1-4-5.

O que é necessário fazer para alterar os parâmetros de um CFW10?

Para alterar os parâmetros no CFW10, o P000 deve estar em 5 e o inversor não deve estar habilitado.

Para garantir que o inversor não está habilitado, desconectar tudo que houver no borne 5 (caso houver alguma conexão já feita) e pressionar a tecla “I/O”, aguardando alguns instantes até aparecer “RDY” no display.

Como fazer para que o motor fique habilitado assim que o inversor CFW10 é energizado e referência de velocidade fixa?

Considerando que o inversor esteja no padrão de fábrica, deve-se seguir os seguintes passos:

1º passo: Programar P000=5 (alteração de parâmetros);

2º passo: Programar P221=1 (referência via IHM);

3º passo: Programar P222=1 (referência via IHM);

4º passo: Programar P229=0 (comando via bornes);

5º passo: Programar P230=0 (comando via bornes);

6º Passo: Programar P121=frequência desejada (valor permitido entre o ajuste de P133 e P134);

7º passo: Fechar os bornes 1-4-5 do conector XC1.

  • 1
  • ...
  • 231
  • 232
  • 233
  • ...
  • 273
WEG ALGÉRIE
  • Villa 23, Cité Saidi Ahmed si-caad, Bordj El Kiffan ALGER / Algeria
  • Phone: +213 (0) 23 97 46 78 / +213 770 88 11 79
  • Email: info-dz@weg.net
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
  • Conectivity and Monitoring Devices
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
Quick Links
  • Stock