Como funciona o modo PLC?

P202=7.

Neste modo de operação o SRW01 não utiliza a UMC, logo, as proteções estão desabilitadas com exceção da entrada PTC.

Neste modo o SRW01 funciona semelhante a um PLC, permitindo que o usuário desenvolva sua aplicação utilizando linguagem Ladder, através do software WLP. Também pode ser usado como uma expansão remota de I/O, não necessitando de um programa Ladder. As entradas e saídas digitais podem ser utilizadas conforme a necessidade e operadas de forma remota.

Observação: As saídas devem ser programadas para Ladder ou Fieldbus.

Seguem abaixo as funções das entradas e saídas digitais no modo PLC.

Qual a diferença entre os parâmetros P002 e P003?

O parâmetro P002 informa o percentual de corrente medida em relação à corrente ajustada (P401 ou P402).

O parâmetro P003 informa o corrente TRUE RMS, média das 3 fases do motor.

Quais as proteções realizadas pelo SRW01?

Através da medição de corrente das três fases do motor, o SRW01 realiza as seguintes proteções:

· Sobrecarga;

· Falta de Fase;

· Desbalanceamento;

· Sobrecorrente – configurado para proteção de rotor bloqueado;

· Subcorrente;

· Falta à Terra;

· Proteção Térmica via PTC;

· Frequência fora da faixa.

Como fazer para efetuar a limpeza do CFW10?

Quando necessário limpar o inversor siga as instruções:

Externamente:

  • Seccione a alimentação do inversor e espere 10 minutos;
  • Remova o pó depositado nas entradas de ventilação usando uma escova plástica ou uma flanela.
  • Remova o pó acumulado sobre as aletas do dissipador utilizando ar comprimido.

Internamente:

  • Seccione a alimentação do inversor e espere 10 minutos;
  • Desconecte todos os cabos do inversor, tomando cuidado de marcar cada um para reconectá-los posteriormente;
  • Remova o pó acumulado sobre os cartões utilizando uma escova antiestática e/ou pistola de ar comprimido ionizado (por exemplo: Charges Burtes Ion Gun (non nuclear) referência A6030-6 DESCO.
Como testar os IGBTs?

O teste dos IGBTs pode ser feito em qualquer modelo de inversor de freqüência, seguindo os passos abaixo:

  • Escolha a escala de medição de diodo no multímetro;
  • Os locais de medição e seus respectivos valores esperados (para o IGBT bom) são apresentados na tabela abaixo:

  • 1
  • ...
  • 230
  • 231
  • 232
  • ...
  • 273
WEG ALGÉRIE
  • Villa 23, Cité Saidi Ahmed si-caad, Bordj El Kiffan ALGER / Algeria
  • Phone: +213 (0) 23 97 46 78 / +213 770 88 11 79
  • Email: info-dz@weg.net
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
  • Conectivity and Monitoring Devices
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
Quick Links
  • Stock