WEG, ein weltweit führender Hersteller von elektrischen und elektronischen Geräten, stellt den W22 Prime vor – die Weiterentwicklung seiner renommierten W22-Asynchronmotorplattform. Entwickelt für höchste Leistungsfähigkeit, erreicht die neue Baureihe Effizienzklasse IE4 und IE5 und bewahrt gleichzeitig die Robustheit, Einfachheit und Zuverlässigkeit, die WEG-Asynchronmotoren auszeichnen.
Der W22 Prime wurde entwickelt, um der weltweit steigenden Nachfrage nach Energieeffizienz und nachhaltigen industriellen Lösungen gerecht zu werden, und stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Elektromotorentechnologie dar. Durch höhere Wirkungsgrade ermöglichen die neuen Motoren der Industrie, den Energieverbrauch zu senken, CO₂-Emissionen zu reduzieren und die betriebliche Leistungsfähigkeit zu verbessern.
IDEAL FÜR NEUE UND BESTEHENDE ANLAGEN
Der W22 Prime wurde entwickelt, um Motoren mit geringer Effizienz zu ersetzen und lässt sich nahtlos in bestehende Anlagen integrieren. Dadurch ist er sowohl für Retrofit-Projekte als auch für neue industrielle Systeme eine ideale Lösung und ermöglicht Unternehmen, ihre Effizienz zu steigern, ohne umfangreiche Änderungen an der bestehenden Infrastruktur vornehmen zu müssen.
Für maximale Flexibilität ausgelegt, unterstützt der Motor sowohl den Direkt-Online-Betrieb (DOL) als auch den Betrieb mit Frequenzumrichtern (VSD). Dadurch kann er an eine Vielzahl industrieller Anwendungen angepasst werden und gleichzeitig eine einfache Systemarchitektur beibehalten.
EFFIZIENZ, ROBUSTHEIT UND VIELSEITIGKEIT
Als Teil der globalen Plattform von WEG für hocheffiziente Motoren ist der W22 Prime mit aktuellen regulatorischen Anforderungen kompatibel und auf zukünftige Effizienzanforderungen vorbereitet. Die Baureihe bietet eines der breitesten Spektren an Baugrößen für IE5-Asynchronmotoren auf dem Markt und ermöglicht es der Industrie, höhere Effizienzstandards über verschiedene Leistungsbereiche und Anwendungen hinweg umzusetzen.
Neben der hohen Energieeffizienz bietet der W22 Prime weitere betriebliche Vorteile, darunter eine höhere Zuverlässigkeit, optimierte Geräusch- und Vibrationswerte, vereinfachte Wartung sowie niedrigere Gesamtbetriebskosten über den gesamten Lebenszyklus des Motors.