WEG fortalece su presencia en el mercado argentino con el suministro estratégico de 112 alternadores pancake para las torres de iluminación de Sumar Servicios Industriales S.R.L. El proyecto marca la exitosa integración de la línea de alternadores de Marathon, empresa adquirida por WEG en 2024, ampliando la oferta de soluciones de alta eficiencia para la generación de energía.

Reconocidos por su diseño compacto y ligero, los alternadores pancake son ideales para aplicaciones en torres de iluminación que exigen robustez y rendimiento, como en obras de construcción, minería, petróleo y gas, eventos al aire libre y operaciones de emergencia. Con una potencia de 2 kW, 220 V, 50 Hz y 4 polos, los equipos garantizan una fuente de energía fiable y compacta en lugares donde la red eléctrica convencional no está disponible.

Para Sumar, la adopción de los alternadores pancake se traduce en beneficios directos. El diseño compacto y ligero del alternador reduce significativamente el peso total de las torres de iluminación, facilitando el transporte y la manipulación en campo. Esta característica, sumada a la alta eficiencia energética del producto, optimiza la operación y refuerza la competitividad del cliente en el mercado.

Al incorporar los productos Marathon a su red de distribución global, WEG no solo expande su portafolio, sino que también se posiciona como un socio estratégico para clientes que buscan un rendimiento superior. Así, el proyecto reafirma el compromiso de WEG de ofrecer tecnología de punta para impulsar el desarrollo sostenible en múltiples sectores.