WEG
  • WHOME
  • Produtos
  • onde comprar

PLUGUE 10 A WI-FI WHOME

Tornando seus equipamentos mais funcionais

PLUGUE 10 A WI-FI WHOME

Que tal deixar sua casa mais inteligente e conectada com o Plugue WEG Home? A instalação é fácil e rápida. É só conectar na tomada e configurar para integrar seus aparelhos domésticos à rede de internet. Por comando de voz ou por meio do app WEG Home, você controla seus eletrodomésticos e ainda acompanha o consumo de cada dispositivo.

Eu Quero!

Funcionalidades

Acesso remoto
Medição de consumo
Bivolt
Programação Horária

Instalação simplificada

Confira no vídeo o passo a passo de como instalar e configurar seu Plugue 10 A Wi-Fi WHOME.

 

Especificações técnicas

  • Alimentação: 100 – 240 V ac
  • Corrente máxima: 10 A
  • Potência máxima: 2.500 W
  • Cor: branco
  • Compatível com os principais assistentes do mercado: Amazon Alexa e Google Assistente
  • Operação: 0 ºC a +50 ºC
  • Umidade: 20% a 90%
  • Peso aproximado: 182g
  • Comunicação Wi-Fi 2.4 GHz 802.11 b/g/n
  • Segurança: WPA/WPA2, WEP/TKIP/AES
  • Padrão: Brasil (NBR 14136)
  • Certificações: Anatel
  • Armazenamento: -20º C a +65º C

Materiais para download

Encontre mais informações sobre o produto em nossos materiais.

BAIXAR MANUAL DO USUÁRIO BAIXAR DATASHEET BAIXAR CATÁLOGO DE PRODUTO BAIXAR TERMO DE GARANTIA

Eu quero!

Encontre uma e-store ou loja mais próxima

Buscar

A tecnologia do seu jeito!

Baixe o app WEG HOME nas plataformas digitais:
APPLE STORE GOOGLE PLAY

Nossos Produtos

Controle Universal WEG Home
Câmera interna WHOME
Câmera Interna fixa WHOME
Sensor porta/janela WHOME
Sensor de movimento - WHOME
Plugue - WHOME
Módulo Persiana WHOME
Relé Dimmer WHome
Relé Interruptor WHome
Câmera externa WHome
Interruptor Touch WHome
Grupo WEG - Unidade Automação
  • Avenida Prefeito Waldemar Grubba, 3300 - 89256-900 - Jaraguá do Sul - SC
  • Telefone: +55 47 3276 4000
  • E-mail: automacao@weg.net



 

Instagram Facebook LinkedIn YouTube

 


 
 
Preferências de Cookies
Aviso de Privacidade | Declaração de Uso de Cookies | Termos e Condições de Uso