WEG
  • WHOME
  • Produtos
  • onde comprar

INTERRUPTOR TOUCH WHOME WI-FI

 

Do tamanho da sua necessidade

 

INTERRUPTOR TOUCH WHOME WI-FI

Minimalista, intuitiva e única, a nova linha de Interruptor Touch WHOME Wi-Fi chegou para facilitar ainda mais a inserção de automação residencial em todos os ambientes. Agende e automatize a luz dos ambientes com ainda mais conforto e praticidade. Seja no trabalho, seja no seu lar, os Interruptores Touch podem ser acionados por meio de toque, comando de voz ou pela tela do seu smartphone por meio do aplicativo WEG HOME.

Automatize o ambiente com o design adequado para a sua necessidade através de cinco opções diferentes do Interruptor Touch WHOME Wi-Fi, com até 6 botões disponíveis.

Eu Quero!

Funcionalidades

Acesso remoto
Bivolt automático
Bloqueio contra acionamento involuntário
Associação virtual com outro Interruptor WEG Home
Controle por voz, aplicativo ou interruptor padrão
Possibilita temporização e agendamento

Especificações técnicas

  • Nome do produto: Interruptor Touch WEG HOME Wi-Fi
  • Tensão de entrada: 90 – 250 V ca 50/60 Hz
  • Corrente máxima: 10 A
  • Potência máxima: 1.270 W (127 V) | 2.200 W (220 V)
  • Wi-Fi 2.4 GHz 802.11 b/g/n
  • Consumo em standby inferior a 0,5 W
  • Disponível nas cores preto e branco, com até 6 botões
  • Compatibilidade com Alexa e Google Assistente
  • Acabamento em vidro temperado
  • Teclas iluminadas
  • Funções de temporização e agendamento
  • Permite acionamento com controle RF 433 MHz
  • Permite manter o backlight desligado para pessoas mais sensíveis à luz
  • Associação paralela com outro Interruptor Touch WEG HOME Wi-Fi
  • Permite habilitar/desabilitar o som ao acionar os botões
  • Bivolt automático

Materiais para download

Encontre mais informações sobre o produto em nossos materiais.

BAIXAR MANUAL DO USUÁRIO INTERRUPTOR 4X4 BAIXAR MANUAL DO USUÁRIO INTERRUPTOR 4X2 BAIXAR DATASHEET BAIXAR CATÁLOGO DE PRODUTO BAIXAR TERMO DE GARANTIA

Eu quero!

Encontre uma e-store ou loja mais próxima

Buscar

A tecnologia do seu jeito!

Baixe o app WEG HOME nas plataformas digitais:
APPLE STORE GOOGLE PLAY

Nossos Produtos

Controle Universal WEG Home
Câmera interna WHOME
Câmera Interna fixa WHOME
Sensor porta/janela WHOME
Sensor de movimento - WHOME
Plugue - WHOME
Módulo Persiana WHOME
Relé Dimmer WHome
Relé Interruptor WHome
Câmera externa WHome
Interruptor Touch WHome
Grupo WEG - Unidade Automação
  • Avenida Prefeito Waldemar Grubba, 3300 - 89256-900 - Jaraguá do Sul - SC
  • Telefone: +55 47 3276 4000
  • E-mail: automacao@weg.net



 

Instagram Facebook LinkedIn YouTube

 


 
 
Preferências de Cookies
Aviso de Privacidade | Declaração de Uso de Cookies | Termos e Condições de Uso