Destaque nacional no segmento de lubrificação, a Woerner, empresa alemã presente no Brasil há quase 35 anos, em parceria com a WEG ofereceu a um de seus clientes, mineradora do segmento aurífero, uma solução completa com 16 motores da linha Wmining. Exclusividade WEG para o segmento, os motores podem ser empregados desde a extração até o processamento dos minérios.
Aplicados nos sistemas de lubrificação, que tem por objetivo a redução do atrito entre os mancais e o eixo de moinhos que processam minério para obtenção de ouro , os Wmining têm a função de acionar as bombas que são responsáveis pelo deslocamento do lubrificante no interior do sistema de lubrificação, em condições controladas de vazão, pressão e temperatura.
No decorrer do projeto, a mineradora poderá fazer comparações práticas entre os motores da linha Wmining e os tradicionais, uma vez que os equipamentos WEG dividirão espaço, em 2 dos 4 moinhos da companhia, com equipamentos tradicionais.
“Nosso cliente ficou muito satisfeito em conhecer a linha Wmining, que deve oferecer uma relação custo x beneficio melhor que os motores tradicionais”, explica Axel van den Kerkhoff, diretor da Woerner. A expectativa da mineradora é de que haja a redução de paradas para manutenção dos motores e dos custos com reposição de peças.
Entre as principais características dos motores Wmining destacam-se a resistência contra choques de alto impacto, maior economia de energia elétrica, níveis de rendimento superiores aos da norma NBR 7094, além de estarem preparados para operar em ambientes severos, oferecendo uma maior vida útil as aplicações.
Para a Woerner a linha de motores Wmining está permitindo fornecer aos seus clientes melhor desempenho na operação dos sistemas de lubrificação. Localizada em Garuva (SC), a empresa atende, além do setor de mineração, o de siderurgia, cimento, papel e celulose, açúcar e álcool, automotivo, entre outros, e utiliza motores Wmining na maior parte dos sistemas de lubrificação fornecidos aos seus clientes.
Escopo do fornecimento:
- 2 Motores de 4 CV
- 4 Motores de 7,5 CV
- 3 Motores de 20 CV
- 2 Motores de 25 CV
- 2 Motores de 50 CV
- 3 Motores de 125 CV
Características da Linha WMining:
- Potência: 0,5 cv a 500cv
- Carcaça: 90S a 355M/L
- Classe de Isolamento: “F” 80°C
- Tensão: 220/380V (até a carcaça 200L) e 220/380/440V (a partir da carcaça 225S/M)
- Polaridade: II, IV, VI e VII
- Fator de serviço: 1,15
- Cor: Laranja Segurança (Musell 2.5 YR 6/14)
Confira as fotos do fornecimento para a Woerner.