A parceria entre WEG e Vale, consolidada há anos, é marcada pela transformação. Seja nos setores de mineração, siderurgia, logística ou energia, as soluções da WEG acompanharam o crescimento e a diversificação da Vale, que é orgulho nacional e está presente em todos os continentes.
As duas companhias renovam a parceria para um contrato inédito. No período de um ano, contado a partir de outubro, a WEG fará a manutenção de motores elétricos de média e alta tensão para todas as plantas do Grupo Vale nos estados do Pará, Maranhão, Bahia, Sergipe, Minas Gerais, Espírito Santos e Rio de Janeiro. Os reparos, tanto preventivos como corretivos, acontecem na unidade WEG de São Bernardo do Campo.
O contrato de prestação de serviços não discrimina modelo, ano ou marca de motores. Todos, a partir da tensão de 2,3 kV até 13,8 kV, serão reparados na unidade de São Bernardo do Campo. Isso significa um alto nível de customização dos projetos por parte da WEG, especialmente porque os equipamentos são de diversas aplicações, tanto de áreas abertas como confinadas. Para vencer este desafio, a WEG conta com a integração entre as engenharias (todo o processo de restauração também pode ser acompanhado pela equipe de Jaraguá do Sul), uma produção verticalizada, fabricando de fios de cobres a peças de reposição, e laboratório de nível mundial. Em abril deste ano, um novo laboratório de 20 MVA entrou em operação na unidade de São Bernardo do Campo.
Qualidade reconhecida
Para Alexandre Deretti, do departamento de Vendas de Serviços, unidade Energia da WEG, o que pesou na escolha foi o atendimento já reconhecido pela Vale, a estrutura fabril e tecnológica e a localização da unidade WEG em São Bernardo do Campo. “A WEG segue uma evolução constante do seu capital tecnológico e estávamos prontos para atender um contrato de serviço deste porte. Tanto que fechamos o acordo no dia 28 de setembro e, em outubro, já recebemos equipamentos para a manutenção,” destaca Deretti.