Nos meses de fevereiro e março de 2018 a WEG e a Celesc promoverão os workshops “Uso eficiente e racional da energia elétrica em motores elétricos” em complemento ao Bônus Motor – integrante do Programa de Eficiência Energética da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), coordenado em Santa Catarina pelas Centrais Elétricas de Santa Catarina (Celesc) e operado pela WEG – que oferece descontos de até 40% para quem trocar seus motores trifásicos de 1 a 250 cv ou monofásicos de 1 a 15 cv; com 2, 4, 6 e 8 polos, fabricados até 2009 e que operem, no mínimo, 2.640 horas por ano.
Os workshops do Programa Bônus Motor serão realizados nas sedes do SENAI de dez cidades catarinenses. A programação envolve a apresentação das principais realizações e conceitos do PEE ANEEL e PEE Celesc, os motores elétricos e o consumo de energia no Brasil, níveis de rendimento mínimo e impactos na eficiência dos motores, entre outras práticas de uso eficiente e consciente da energia elétrica.
Os treinamentos têm como público-alvo todos os clientes atendidos pela Celesc, são 100% gratuitos e incluem material didático, coffee break e certificado de participação.
Serão 10 edições, sempre das 18:30 às 22:30:
19/02: Lages 20/02: Joaçaba 21/02: Chapecó | 05/03: Blumenau 06/03: Joinville 07/03: Jaraguá do Sul | 12/03: Itajaí 13/03: Florianópolis 14/03: Tubarão 15/03: Criciúma |
As inscrições estão abertas pelo site www.bonusmotor.com.br, e-mail treinamento@bonusmotor.com.br ou Whatsapp: (47) 99158 7347. Informe nome completo, CPF, e-mail, empresa, telefone e cidade escolhida. As vagas são limitadas!
Confira a programação completa dos workshops Uso eficiente e racional da energia elétrica em motores elétricos:
- Impacto da energia elétrica nos custos da indústria
- Impacto da energia elétrica na competitividade
- Importância dos motores elétricos na indústria
- Outras opções de eficiência energética no trabalho
- Iniciativas do governo em eficiência energética
- Programa Brasileiro de Etiquetagem
- PROCEL
- PEE
- Resultados PEE CELESC
- Plano de Medição & Verificação
- Projeto prioritário de Motores
- Programa Bônus Motor