A ITT Goulds Pumps, conhecendo a experiencia da WEG com Sistemas de Inversores de Frequencia de Media Tensão, firmou contrato com a WEG Electric Corp. para o fornecimento do equipamento para um novo laboratório de ensaios em sua fábrica em Seneca Falls, NY, onde irá montar e testar sua nova linha de bombas engenheiradas e maiores. Neste laboratório serão testadas bombas de vários tamanhos e faixas de velocidades, o que exigiu uma nova instalação equipada com a tecnologia dos drives de média tensão na área de controle.
Por meio de estudo desta aplicação a WEG constatou que seria necessário dois sistemas de Inversores de Frequencia de Média Tensão, cada um capaz de alimentar motores com potências de até 6.000 HP. O Inversor de frequência WEG MVW01 fornecido suporta o acionamento de motores de até 8.000 HP pois segundo solicitação do cliente futuras expansões seriam realizadas e o equipamento precisaria atender esse requisito.
Cada sistema de Inversores de Frequencia de Média Tensão foi projetado para acionar um motor de 6.000 HP. O PLC fornecido com este sistema permite que ambos os sistemas sejam configurados para funcionarem em paralelo, dando a Goulds Pumps um sistema que pode fornecer até 12.000 HP com capacidade de expansão futura integrada na base para até 16.000 HP( adicionando módulos de potência). O aspecto crucial desse sistema é que a expansão pode ser realizada sem quaisquer alterações ao layout do equipamento ou da sala elétrica existente, pois todos os componentes já são mecanicamente projetados para essa expansão e isso significa que não há necessidade de espaço adicional.
Equipamentos adicionais foram necessários para o sistema de testes como um todo funcionar e assim os testes serem flexíveis para o presente e futuro de acordo com oque foi solicitado pelo cliente, dessa forma foi necessário a WEG trabalhar incansavelmente e em estreita colaboração com dois fornecedores adicionais, garantindo assim que todos os elementos do sistema estivessem perfeitamente integrados.
A fim de cumprir o cronograma do projeto estabelecido pela ITT Goulds Pumps, mesmo sendo uma aplicação ambiciosa que demandasse profunda análise técnica, todo o projeto desde o momento que iniciaram as negociações entre Goulds Pumps e WEG, levou pouco mais de um ano para a conclusão até o momento do comissionamento dos sistemas.